K0204Třmenové úchyty z hliníku, oválné |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Oválný hliníkový profil EN AW-6060.Provedení: komaxitováno černě nebo rubínově červeně RAL 3003, eloxováno v přírodním barevném provedení nebo omíláno bez povrchové úpravy.Upozornění:Tato třmenová madla jsou zvláště stabilní a jejich užití je možné i tam, kde je třeba silové manipulace. Omílané provedení bez povrchové úpravy lze po montáži nalakovat nebo potáhnout vrstvou.Montáž:Ze zadní strany.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Barva základního tělesa | Povrch základního tělesa | A | B | B1 | D | H | L | T | Nosná síla N | status | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0204.10001 | černá | potaženo práškovou hmotou | 100 | 21 | 13 | M6 | 50 | 113 | 12 | 1000 | | | | 8,78 € | | K0204.11201 | černá | potaženo práškovou hmotou | 112 | 21 | 13 | M6 | 50 | 125 | 12 | 1000 | | | | 9,10 € | | K0204.1120108 | černá | potaženo práškovou hmotou | 112 | 25 | 17 | M8 | 55 | 129 | 14 | 1000 | | | | 10,71 € | | K0204.12001 | černá | potaženo práškovou hmotou | 120 | 21 | 13 | M6 | 50 | 133 | 12 | 1000 | | | | 9,28 € | | K0204.1200108 | černá | potaženo práškovou hmotou | 120 | 25 | 17 | M8 | 55 | 137 | 14 | 1000 | | | | 10,91 € | | K0204.12801 | černá | potaženo práškovou hmotou | 128 | 21 | 13 | M6 | 50 | 141 | 12 | 1000 | | | | 9,41 € | | K0204.1280108 | černá | potaženo práškovou hmotou | 128 | 25 | 17 | M8 | 55 | 145 | 14 | 1000 | | | | 11,11 € | | K0204.1600106 | černá | potaženo práškovou hmotou | 160 | 21 | 13 | M6 | 50 | 173 | 12 | 1000 | | | | 10,33 € | | K0204.16001 | černá | potaženo práškovou hmotou | 160 | 25 | 17 | M8 | 55 | 177 | 14 | 1000 | | | | 11,94 € | | K0204.18001 | černá | potaženo práškovou hmotou | 180 | 25 | 17 | M8 | 55 | 197 | 14 | 1000 | | | | 12,33 € | | K0204.19201 | černá | potaženo práškovou hmotou | 192 | 25 | 17 | M8 | 55 | 209 | 14 | 1000 | | | | 12,62 € | | K0204.35001 | černá | potaženo práškovou hmotou | 350 | 25 | 17 | M8 | 55 | 367 | 14 | 1000 | | | | 21,85 € | | K0204.110003 | natur | eloxováno | 100 | 21 | 13 | M6 | 50 | 113 | 12 | 1000 | | | | 7,74 € | | K0204.111203 | natur | eloxováno | 112 | 21 | 13 | M6 | 50 | 125 | 12 | 1000 | | | | 7,96 € | | K0204.11120308 | natur | eloxováno | 112 | 25 | 17 | M8 | 55 | 129 | 14 | 1000 | | | | 9,47 € | | K0204.112003 | natur | eloxováno | 120 | 21 | 13 | M6 | 50 | 133 | 12 | 1000 | | | | 8,06 € | | K0204.11200308 | natur | eloxováno | 120 | 25 | 17 | M8 | 55 | 137 | 14 | 1000 | | | | 9,68 € | | K0204.112803 | natur | eloxováno | 128 | 21 | 13 | M6 | 50 | 141 | 12 | 1000 | | | | 8,17 € | | K0204.11280308 | natur | eloxováno | 128 | 25 | 17 | M8 | 55 | 145 | 14 | 1000 | | | | 9,80 € | | K0204.11600306 | natur | eloxováno | 160 | 21 | 13 | M6 | 50 | 173 | 12 | 1000 | | | | 8,78 € | | K0204.116003 | natur | eloxováno | 160 | 25 | 17 | M8 | 55 | 177 | 14 | 1000 | | | | 10,42 € | | K0204.118003 | natur | eloxováno | 180 | 25 | 17 | M8 | 55 | 197 | 14 | 1000 | | | | 10,96 € | | K0204.119203 | natur | eloxováno | 192 | 25 | 17 | M8 | 55 | 209 | 14 | 1000 | | | | 11,15 € | | K0204.135003 | natur | eloxováno | 350 | 25 | 17 | M8 | 55 | 367 | 14 | 1000 | | | | 19,21 € | | K0204.19203 | natur | eloxováno | 192 | 26 | 17 | M8 | 55 | 209 | 14 | 1000 | | | | | | K0204.10027 | rubínově červená RAL 3003 | potaženo práškovou hmotou | 100 | 21 | 13 | M6 | 50 | 113 | 12 | 1000 | | | | 8,78 € | | K0204.11227 | rubínově červená RAL 3003 | potaženo práškovou hmotou | 112 | 21 | 13 | M6 | 50 | 125 | 12 | 1000 | | | | 9,10 € | | K0204.1122708 | rubínově červená RAL 3003 | potaženo práškovou hmotou | 112 | 25 | 17 | M8 | 55 | 129 | 14 | 1000 | | | | 10,71 € | | K0204.12027 | rubínově červená RAL 3003 | potaženo práškovou hmotou | 120 | 21 | 13 | M6 | 50 | 133 | 12 | 1000 | | | | 9,28 € | | K0204.1202708 | rubínově červená RAL 3003 | potaženo práškovou hmotou | 120 | 25 | 17 | M8 | 55 | 137 | 14 | 1000 | | | | 10,91 € | | K0204.12827 | rubínově červená RAL 3003 | potaženo práškovou hmotou | 128 | 21 | 13 | M6 | 50 | 141 | 12 | 1000 | | | | 9,41 € | | K0204.1282708 | rubínově červená RAL 3003 | potaženo práškovou hmotou | 128 | 25 | 17 | M8 | 55 | 145 | 14 | 1000 | | | | 11,11 € | | K0204.1602706 | rubínově červená RAL 3003 | potaženo práškovou hmotou | 160 | 21 | 13 | M6 | 50 | 173 | 12 | 1000 | | | | 10,33 € | | K0204.16027 | rubínově červená RAL 3003 | potaženo práškovou hmotou | 160 | 25 | 17 | M8 | 55 | 177 | 14 | 1000 | | | | 11,94 € | | K0204.18027 | rubínově červená RAL 3003 | potaženo práškovou hmotou | 180 | 25 | 17 | M8 | 55 | 197 | 14 | 1000 | | | | 12,33 € | | K0204.19227 | rubínově červená RAL 3003 | potaženo práškovou hmotou | 192 | 25 | 17 | M8 | 55 | 209 | 14 | 1000 | | | | 12,62 € | | K0204.35027 | rubínově červená RAL 3003 | potaženo práškovou hmotou | 350 | 25 | 17 | M8 | 55 | 367 | 14 | 1000 | | | | 21,85 € | | K0204.100 | - | bez povrchové úpravy a omíláno | 100 | 21 | 13 | M6 | 50 | 113 | 12 | 1000 | | | | 7,04 € | | K0204.112 | - | bez povrchové úpravy a omíláno | 112 | 21 | 13 | M6 | 50 | 125 | 12 | 1000 | | | | 7,28 € | | K0204.120 | - | bez povrchové úpravy a omíláno | 120 | 21 | 13 | M6 | 50 | 133 | 12 | 1000 | | | | 7,40 € | | K0204.128 | - | bez povrchové úpravy a omíláno | 128 | 21 | 13 | M6 | 50 | 141 | 12 | 1000 | | | | 7,51 € | | K0204.16006 | - | bez povrchové úpravy a omíláno | 160 | 21 | 13 | M6 | 50 | 173 | 12 | 1000 | | | | 8,27 € | | K0204.11208 | - | bez povrchové úpravy a omíláno | 112 | 25 | 17 | M8 | 55 | 129 | 14 | 1000 | | | | 8,59 € | | K0204.12008 | - | bez povrchové úpravy a omíláno | 120 | 25 | 17 | M8 | 55 | 137 | 14 | 1000 | | | | 8,71 € | | K0204.12808 | - | bez povrchové úpravy a omíláno | 128 | 25 | 17 | M8 | 55 | 145 | 14 | 1000 | | | | 8,90 € | | K0204.160 | - | bez povrchové úpravy a omíláno | 160 | 25 | 17 | M8 | 55 | 177 | 14 | 1000 | | | | 9,56 € | | K0204.180 | - | bez povrchové úpravy a omíláno | 180 | 25 | 17 | M8 | 55 | 197 | 14 | 1000 | | | | 9,88 € | | K0204.192 | - | bez povrchové úpravy a omíláno | 192 | 25 | 17 | M8 | 55 | 209 | 14 | 1000 | | | | 10,09 € | | K0204.350 | - | bez povrchové úpravy a omíláno | 350 | 25 | 17 | M8 | 55 | 367 | 14 | 1000 | | | | 17,48 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|