K0202Třmenové úchyty z hliníku, oválné |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Oválný hliníkový profil.Provedení: Povrch matovaný a eloxovaný na přírodní barevné provedení nebo do černa.Montáž:Ze zadní strany.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Barva základního tělesa | A | B | D | H | L | Nosná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0202.055051 | černá | 55 | 12 | M5 | 40 | 63 | 500 | | | 5,95 € | | K0202.088051 | černá | 88 | 12 | M5 | 40 | 96 | 500 | | | 5,95 € | | K0202.100051 | černá | 100 | 12 | M5 | 40 | 108 | 500 | | | 6,17 € | | K0202.120051 | černá | 120 | 12 | M5 | 40 | 128 | 500 | | | 6,70 € | | K0202.180051 | černá | 180 | 12 | M5 | 40 | 188 | 500 | | | 8,15 € | | K0202.200051 | černá | 200 | 12 | M5 | 40 | 208 | 500 | | | 8,62 € | | K0202.235051 | černá | 235 | 12 | M5 | 40 | 243 | 500 | | | 9,50 € | | K0202.250051 | černá | 250 | 12 | M5 | 40 | 258 | 500 | | | 9,90 € | | K0202.055053 | natur | 55 | 12 | M5 | 40 | 63 | 500 | | | 5,34 € | | K0202.088053 | natur | 88 | 12 | M5 | 40 | 96 | 500 | | | 5,34 € | | K0202.100053 | natur | 100 | 12 | M5 | 40 | 108 | 500 | | | 5,60 € | | K0202.120053 | natur | 120 | 12 | M5 | 40 | 128 | 500 | | | 6,08 € | | K0202.180053 | natur | 180 | 12 | M5 | 40 | 188 | 500 | | | 7,43 € | | K0202.200053 | natur | 200 | 12 | M5 | 40 | 208 | 500 | | | 7,87 € | | K0202.235053 | natur | 235 | 12 | M5 | 40 | 243 | 500 | | | 8,60 € | | K0202.250053 | natur | 250 | 12 | M5 | 40 | 258 | 500 | | | 8,97 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|