Skupiny zboží
Třmenové úchyty z nerezové oceli, s oboustranným zkosením, montáž ze strany obsluhy
K0198_A

Třmenové úchyty z nerezové oceli, s oboustranným zkosením,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Přesný odlitek z nerezové oceli 1.4308.
Upevňovací materiál 1.4301.
Provedení: Otryskáno a leštěno do matného lesku.Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0198_A Třmenové úchyty z nerezové oceli, s oboustranným zkosením, montáž ze strany obsluhy 155 kB

Výkresy

Třmenové úchyty z nerezové oceli, s oboustranným zkosením, montáž ze strany obsluhy

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníABDHH1LSTNosná síla
N

CADPřís.CenaObjednat
K0198.140081A14025M8x30451217028151000 163,22 €
K0198.180101A18032M10x40581521836181000 220,79 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33