Skupiny zboží
Třmenové úchyty z plastu, šikmé
K0197

Třmenové úchyty z plastu, šikmé

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Madlo z termoplastu, zesíleného skelnými kuličkami.
Závitové pouzdro z mosazi.
Provedení: Matně černá nebo světle šedá.Upozornění:Masivní madlo z polyamidu se šikmou polohou. Trubka a patky madla jsou z jednoho kusu. Díky jeho zešikmeným dosedacím plochám lze montovat také ve zúžených prostorech např. v rozích.Montáž:Ze zadní strany.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0197 Třmenové úchyty z plastu, šikmé 115 kB

Výkresy

Třmenové úchyty z plastu, šikmé

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Barva
základního
tělesa
ABD

HLNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K0197.140061tmavošedá RAL 702114037M6601551000 15,88 €
K0197.140062světle šedá RAL 703514037M6601551000 15,88 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33