Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál, provedení:Termoplast, barva tmavošedá.
Pouzdro z oceli, pozinkované.
Montáž:Ze zadní strany.Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0196 Obloukové úchyty z plastu 143 kB

Výkresy

Obloukové úchyty z plastu

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ABCDHLL1RTNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K0196.119061192533M643,51509894101000 5,32 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33