Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Termoplast zesílený skelnými kuličkami.Provedení: Matně černá.Upozornění:Ergonomické a funkcionální obloukové úchytky s teplotní odolností od -50 °C do +130 °C.

Dodávka včetně pozinkovaných šroubů s válcovou hlavou DIN 912, pozinkovaných matic DIN 934 a podložek DIN 125 a krytek.
Provedení K0193.110006 a K0193.210006 jsou dodávána bez krytek.
Montáž:Ze strany obsluhy.Odkaz na výkres:
Provedenì A: se základovou deskou
Provedenì B: bez základové desky

1) Krytka
2) Základová deska
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0193 Obloukové úchyty z plastu z plného materiálu 154 kB

Výkresy (celkový přehled)

Oblouková madla

Obloukové úchyty, provedení A, se základovou deskou

více informací

Výkresy

Obloukové úchyty, provedení A, se základovou deskou

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení

Typ

Provedení 1ABB1B2DD1HH1H2LL1MNosná síla
N

CADPřís.CenaObjednat
K0193.110006Ase z·kladovou deskouse základovou deskou1004823197114029612184M6x25600 4,55 €
K0193.112006Ase z·kladovou deskouse základovou deskou12057282371252367152104M6x25600 7,29 €
K0193.114008Ase z·kladovou deskouse základovou deskou1406231259,51656377,5177122M8x30600 8,23 €

Obloukové úchyty, provedení B, bez základové desky

více informací

Výkresy

Obloukové úchyty, provedení B, bez základové desky

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

Typ

Provedení 1AB1B2DD1HH1H2LL1MNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K0193.210006Bbez z·kladovè deskybez základové desky10023197113831412184M6x25600 3,15 €
K0193.212006Bbez z·kladovè deskybez základové desky120282371250385152104M6x25600 5,96 €
K0193.214008Bbez z·kladovè deskybez základové desky14031259,51654395,5177122M8x30600 6,41 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33