Skupiny zboží
Obloukové úchyty, provedení A, bez krycího víka
K0192_A

Obloukové úchyty, provedení A, bez krycího víka

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast zesílený skelnými kuličkami.Provedení: Matně černá.Upozornění:Ergonomická a funkcionální madla teplotně odolná od -50 °C do +130 °C.

Dodáváno včetně černých válcových šroubů DIN 912, matic DIN 934 a podložek DIN 125 pozinkovaných, a krytek.
Provedení K0192.110006 a K0192.112006 je dodáno bez krytek.
Montáž:Ze strany obsluhy.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0192_A Obloukové úchyty z plastu z plného materiálu, bez krytek 127 kB

Výkresy

Obloukové úchyty, provedení A, bez krycího víka

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení

Provedení

ABB1DD1HH1H2LL1MNosná síla
N

CADPřís.CenaObjednat
K0192.110006Abez krytky10027227113829513079M6x25600 3,41 €
K0192.112006Abez krytky12029237113829815091M6x25600 3,80 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33