Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

zpět na skupinový přehled
PopisMateriál:Termoplast zesílený skelnými kuličkami.Provedení: Matně černá.Upozornění:Ergonomická a funkcionální madla teplotně odolná od -50 °C do +130 °C.

Dodáváno včetně černých válcových šroubů DIN 912, matic DIN 934 a podložek DIN 125 pozinkovaných, a krytek.
Provedení K0192.110006 a K0192.112006 je dodáno bez krytek.
Montáž:Ze strany obsluhy.Odkaz na výkres:
Provedenì A: bez krytek
Provedenì B: s krytkami

1) Krytka
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0192 Obloukové úchyty z plastu z plného materiálu 151 kB

Výkresy (celkový přehled)

Oblouková madla

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení

Provedení

ABB1DD1HH1H2LL1MNosná síla
N

CADPřís.CenaObjednat
K0192.110006Abez krytky10027227113829513079M6x25600 3,41 €
K0192.112006Abez krytky12029237113829815091M6x25600 3,80 €
K0192.212008Bs krytkou12033229145136515387M8x301000 5,34 €
K0192.214008Bs krytkou14038269,51559426178101M8x301000 8,17 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33