Skupiny zboží
Třmenové úchyty z plastu, úzké, s oboustranným zkosením, pro šruby s válcovou hlavou
K0191_A

Třmenové úchyty z plastu, úzké, s oboustranným zkosením, pro...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast zesílený skelnými kuličkami.Provedení: Matně černá RAL 7021 nebo oranžová.Upozornění:Montážní rozměr "A" platí po montáži madla. V nemontovaném stavu je následkem ohybového napětí při vyjímání z formy až o 2 mm menší.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0191_A Třmenové úchyty z plastu, úzké, s oboustranným zkosením, pro šruby s válcovou hlavou 111 kB

Výkresy

Třmenové úchyty z plastu, úzké, s oboustranným zkosením, pro šruby s válcovou hlavou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBarva
základního
tělesa
ABCDHLL1Nosná síla
N

CADPřís.CenaObjednat
K0191.1120081Atmavošedá RAL 7021120268942138961000 3,19 €
K0191.1140081Atmavošedá RAL 70211402689421581161000 4,08 €
K0191.1160081Atmavošedá RAL 70211602899451781361000 6,29 €
K0191.1120082Aoranžová120268942138961000 3,19 €
K0191.1140082Aoranžová1402689421581161000 4,08 €
K0191.1160082Aoranžová1602899451781361000 6,29 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33