K0131_CTřmenové úchyty z hliníku, s hliníkovým ramenem úchytu,... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Rameno madla a koncovky z hliníkového profilu EN AW-6060. Spojovací kolíky z nerezové oceli.Provedení: Trubková madla se vyznačují masivní konstrukcí a vysokou zatížitelností. Šrouby s šestihrannou hlavou M8x16, DIN 933 zinkované a podložky DIN EN ISO 7089 zinkované jsou součástí dodávky.Upozornění:Rameno madla otryskané skleněnými kuličkami a černě eloxované s pololeskem. Manipulační rameno kartáčované a eloxované v přírodním barevném provedení, černě eloxované nebo komaxitované v titanové barvě.Montáž:Ze zadní strany.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Barva základního tělesa | A | B | D | H | L | Nosná síla N
| CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0131.2000831 | C | černě eloxováno | 200 | 72,5 | M8 | 77,5 | 216 | 1000 | | | 57,20 € | | K0131.2000832 | C | titanová barva s práškovým lakem | 200 | 72,5 | M8 | 77,5 | 216 | 1000 | | | 57,20 € | | K0131.2000833 | C | přírodně eloxováno | 200 | 72,5 | M8 | 77,5 | 216 | 1000 | | | 57,20 € | | K0131.3000831 | C | černě eloxováno | 300 | 72,5 | M8 | 77,5 | 316 | 1000 | | | 61,99 € | | K0131.3000832 | C | titanová barva s práškovým lakem | 300 | 72,5 | M8 | 77,5 | 316 | 1000 | | | 61,99 € | | K0131.3000833 | C | přírodně eloxováno | 300 | 72,5 | M8 | 77,5 | 316 | 1000 | | | 61,99 € | | K0131.4000831 | C | černě eloxováno | 400 | 72,5 | M8 | 77,5 | 416 | 1000 | | | 66,77 € | | K0131.4000832 | C | titanová barva s práškovým lakem | 400 | 72,5 | M8 | 77,5 | 416 | 1000 | | | 66,77 € | | K0131.4000833 | C | přírodně eloxováno | 400 | 72,5 | M8 | 77,5 | 416 | 1000 | | | 66,77 € | | K0131.5000831 | C | černě eloxováno | 500 | 72,5 | M8 | 77,5 | 516 | 1000 | | | 71,60 € | | K0131.5000832 | C | titanová barva s práškovým lakem | 500 | 72,5 | M8 | 77,5 | 516 | 1000 | | | 71,60 € | | K0131.5000833 | C | přírodně eloxováno | 500 | 72,5 | M8 | 77,5 | 516 | 1000 | | | 71,60 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|