K0131Třmenové úchyty z hliníku, s hliníkovým ramenem úchytu |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Rameno madla a koncovky z hliníkového profilu EN AW-6060. Spojovací kolíky z nerezové oceli.Provedení: Rameno madla otryskané skleněnými kuličkami a černě eloxované s pololeskem. Manipulační rameno kartáčované a eloxované v přírodním barevném provedení, černě eloxované nebo komaxitované v titanové barvě.Upozornění:Trubková madla se vyznačují masivní konstrukcí a vysokou zatížitelností. Šrouby s šestihrannou hlavou M8x16, DIN 933 zinkované a podložky DIN EN ISO 7089 zinkované jsou součástí dodávky.Montáž:Ze zadní strany.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Třmenové úchyty z hliníku, s hliníkovým ramenem úchytu, zešikmený, provedení A |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Barva základního tělesa | A | B | D | H | L | Nosná síla N
| CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0131.2000811 | A | černě eloxováno | 200 | 72,5 | M8 | 72,5 | 230 | 1000 | | | 57,20 € | | K0131.2000812 | A | titanová barva s práškovým lakem | 200 | 72,5 | M8 | 72,5 | 230 | 1000 | | | 57,20 € | | K0131.2000813 | A | přírodně eloxováno | 200 | 72,5 | M8 | 72,5 | 230 | 1000 | | | 57,20 € | | K0131.3000811 | A | černě eloxováno | 300 | 72,5 | M8 | 72,5 | 330 | 1000 | | | 61,99 € | | K0131.3000812 | A | titanová barva s práškovým lakem | 300 | 72,5 | M8 | 72,5 | 330 | 1000 | | | 61,99 € | | K0131.3000813 | A | přírodně eloxováno | 300 | 72,5 | M8 | 72,5 | 330 | 1000 | | | 61,99 € | | K0131.4000811 | A | černě eloxováno | 400 | 72,5 | M8 | 72,5 | 430 | 1000 | | | 66,77 € | | K0131.4000812 | A | titanová barva s práškovým lakem | 400 | 72,5 | M8 | 72,5 | 430 | 1000 | | | 66,77 € | | K0131.4000813 | A | přírodně eloxováno | 400 | 72,5 | M8 | 72,5 | 430 | 1000 | | | 66,77 € | | K0131.5000811 | A | černě eloxováno | 500 | 72,5 | M8 | 72,5 | 530 | 1000 | | | 71,60 € | | K0131.5000812 | A | titanová barva s práškovým lakem | 500 | 72,5 | M8 | 72,5 | 530 | 1000 | | | 71,60 € | | K0131.5000813 | A | přírodně eloxováno | 500 | 72,5 | M8 | 72,5 | 530 | 1000 | | | 71,60 € | |
|
Třmenové úchyty z hliníku, s hliníkovým ramenem úchytu, provedení B |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Barva základního tělesa | A | B | D | H | L | Nosná síla N
| CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0131.2000821 | B | černě eloxováno | 200 | 35 | M8 | 67,5 | 230 | 1000 | | | 57,20 € | | K0131.2000822 | B | titanová barva s práškovým lakem | 200 | 35 | M8 | 67,5 | 230 | 1000 | | | 57,20 € | | K0131.2000823 | B | přírodně eloxováno | 200 | 35 | M8 | 67,5 | 230 | 1000 | | | 57,20 € | | K0131.3000821 | B | černě eloxováno | 300 | 35 | M8 | 67,5 | 330 | 1000 | | | 61,99 € | | K0131.3000822 | B | titanová barva s práškovým lakem | 300 | 35 | M8 | 67,5 | 330 | 1000 | | | 61,99 € | | K0131.3000823 | B | přírodně eloxováno | 300 | 35 | M8 | 67,5 | 330 | 1000 | | | 61,99 € | | K0131.4000821 | B | černě eloxováno | 400 | 35 | M8 | 67,5 | 430 | 1000 | | | 66,77 € | | K0131.4000822 | B | titanová barva s práškovým lakem | 400 | 35 | M8 | 67,5 | 430 | 1000 | | | 66,77 € | | K0131.4000823 | B | přírodně eloxováno | 400 | 35 | M8 | 67,5 | 430 | 1000 | | | 66,77 € | | K0131.5000821 | B | černě eloxováno | 500 | 35 | M8 | 67,5 | 530 | 1000 | | | 71,60 € | | K0131.5000822 | B | titanová barva s práškovým lakem | 500 | 35 | M8 | 67,5 | 530 | 1000 | | | 71,60 € | | K0131.5000823 | B | přírodně eloxováno | 500 | 35 | M8 | 67,5 | 530 | 1000 | | | 71,60 € | |
|
Třmenové úchyty z hliníku, s hliníkovým ramenem úchytu, zešikmené, provedení C |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Barva základního tělesa | A | B | D | H | L | Nosná síla N
| CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0131.2000831 | C | černě eloxováno | 200 | 72,5 | M8 | 77,5 | 216 | 1000 | | | 57,20 € | | K0131.2000832 | C | titanová barva s práškovým lakem | 200 | 72,5 | M8 | 77,5 | 216 | 1000 | | | 57,20 € | | K0131.2000833 | C | přírodně eloxováno | 200 | 72,5 | M8 | 77,5 | 216 | 1000 | | | 57,20 € | | K0131.3000831 | C | černě eloxováno | 300 | 72,5 | M8 | 77,5 | 316 | 1000 | | | 61,99 € | | K0131.3000832 | C | titanová barva s práškovým lakem | 300 | 72,5 | M8 | 77,5 | 316 | 1000 | | | 61,99 € | | K0131.3000833 | C | přírodně eloxováno | 300 | 72,5 | M8 | 77,5 | 316 | 1000 | | | 61,99 € | | K0131.4000831 | C | černě eloxováno | 400 | 72,5 | M8 | 77,5 | 416 | 1000 | | | 66,77 € | | K0131.4000832 | C | titanová barva s práškovým lakem | 400 | 72,5 | M8 | 77,5 | 416 | 1000 | | | 66,77 € | | K0131.4000833 | C | přírodně eloxováno | 400 | 72,5 | M8 | 77,5 | 416 | 1000 | | | 66,77 € | | K0131.5000831 | C | černě eloxováno | 500 | 72,5 | M8 | 77,5 | 516 | 1000 | | | 71,60 € | | K0131.5000832 | C | titanová barva s práškovým lakem | 500 | 72,5 | M8 | 77,5 | 516 | 1000 | | | 71,60 € | | K0131.5000833 | C | přírodně eloxováno | 500 | 72,5 | M8 | 77,5 | 516 | 1000 | | | 71,60 € | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|