Skupiny zboží
Třmenová madla, trubková madla, misková madla

Třmenová madla, trubková madla, misková madla

zpět

Třmenová madla slouží jako přídržné prvky k otevírání a zavírání krytů, vík a poklopů a nevyužívají se pouze v nábytkářském průmyslu a při výrobě sportovního náčiní, nýbrž především ve strojírenství, při stavbách zařízení a při výrobě nástrojů. Také rehabilitační a medicínská technika využívá praktické přídržné prvky pro svá zařízení. Firma KIPP nabízí široký výběr velmi stabilních a ergonomicky tvarovaných třmenových madel. Vybírat můžete z mnoha různých barev, tvarů a materiálů.

Třmenové úchyty pro Vaše použití
Se zaoblenými hranami, sklopné nebo ve tvaru vyrobeném na míru – třmenové úchyty od společnosti HEINRICH KIPP WERK lze tvarově upravit dle nejrůznějších oblastí použití a tím umožňují bezpečné uchopení. Jsou proto ideální jako dveřní úchyty, držadla, nosné úchyty nebo víková madla.
Třmenový úchyt KIPP v mnoha variantách
Při výrobě třmenových úchytů používá firma KIPP různé materiály, aby se pokrylo široké spektrum požadavků. Od kruhové oceli s plastovým povrchem pro lepší manipulaci, přes lehký hliník a polyamid zesílený skleněnými kuličkami až po směsi materiálu. O lepší povrchovou ochranu se starají speciální Eloxal metody a povrstvení – takto jsou úchyty KIPP bezpečné před poškozením korozí a mají obzvláště dlouhou životnost.
Úchytky KIPP k otevírání a zavírání klapek, krytů a dveří
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33