Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Pouzdro zušlechtěná ocel, upínací matice a čep z automatové oceli vytvrzeno.Provedení: Brynýrováno. Za příplatek je možné dodat provedení v matu nebo chromované do vysokého lesku.Upozornění:Upínací čepy A (k ráčnám) standardní provedení:
Slouží k utahování a povolování v omezeném prostoru při potřebě provést více otáček. Při změně směru utahování nebo povolování je třeba přepnout páku o 180°.

Zvláštní provedení upínacích čepů B:
Slouží k utahování a povolování v omezeném prostoru při potřebě provádět málo otáček. Při změně směru utahování nebo povolování není třeba otáčet páku. Západka je až do svého vytažení oboustranně v záběru.

Upínací klíče s lícovaným otvorem Ø H7 s drážkou pro zalícovanou pružinu podle DIN 6885 list 1.
Na vyžádání:Další vnitřní závity, zalícované díry a vnitřní čtyřhrany.
Rozměr "A" je možné za příplatek dodat v odstupňovaných nestandardních délkách.
Nadstandardní provedení: západka B
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0128 Upínací klíče 247 kB

Výkresy (celkový přehled)

Upínací klíče

Upínací klíče s vnitřním závitem

více informací

Výkresy

Upínací klíče s vnitřním závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Druh upevněníXA=Délka držadlaA2DD1D2D3D4HH1H2H3Počet
zajišťovacích
drážek
CADPřís.CenaObjednat
K0128.310vnitřní závitM10150482233172236314,515,537 79,18 €
K0128.312vnitřní závitM12150482233172236314,515,537 79,18 €
K0128.314vnitřní závitM141805427382026433861948 94,70 €
K0128.316vnitřní závitM161805427382026433861948 94,70 €
K0128.318vnitřní závitM182307035452430514262148 121,78 €
K0128.320vnitřní závitM202307035452430514262148 121,78 €
K0128.322vnitřní závitM2230080425628356147623,549 166,56 €
K0128.324vnitřní závitM2430080425628356147623,549 166,56 €
K0128.327vnitřní závitM2730080425628356147623,549 166,56 €
K0128.330vnitřní závitM304001106075323882537,526,5511 317,96 €
K0128.336vnitřní závitM364001106075323882537,526,5511 317,96 €
K0128.342vnitřní závitM424001106075323882537,526,5511 317,96 €

Upínací klíče s lícovaným otvorem

více informací

Výkresy

Upínací klíče s lícovaným otvorem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Druh upevněníXA=Délka držadlaA2DD1D2D3D4HH1H2H3Počet
zajišťovacích
drážek
CADPřís.CenaObjednat
K0128.412lícovaný otvor s drážkou12150482233172236314,515,537 100,63 €
K0128.414lícovaný otvor s drážkou141805427382026433861948 120,05 €
K0128.415lícovaný otvor s drážkou151805427382026433861948 120,05 €
K0128.416lícovaný otvor s drážkou161805427382026433861948 120,05 €
K0128.418lícovaný otvor s drážkou182307035452430514262148 160,67 €
K0128.420lícovaný otvor s drážkou202307035452430514262148 160,67 €
K0128.422lícovaný otvor s drážkou2230080425628356147623,549 218,99 €
K0128.425lícovaný otvor s drážkou2530080425628356147623,549 218,99 €
K0128.427lícovaný otvor s drážkou2730080425628356147623,549 218,99 €
K0128.430lícovaný otvor s drážkou304001106075323882537,526,5511 416,05 €
K0128.436lícovaný otvor s drážkou364001106075323882537,526,5511 416,05 €

Upínací klíče s vnitřním čtyřhranem

více informací

Výkresy

Upínací klíče s vnitřním čtyřhranem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Druh upevněníSWA=Délka držadlaA2DD1D2D3D4HH1H2H3Počet
zajišťovacích
drážek
CADPřís.CenaObjednat
K0128.510vnitřní čtyřhran10150482233172236314,515,537 93,01 €
K0128.512vnitřní čtyřhran12150482233172236314,515,537 93,01 €
K0128.513vnitřní čtyřhran131805427382026433861948 109,91 €
K0128.514vnitřní čtyřhran141805427382026433861948 109,91 €
K0128.517vnitřní čtyřhran172307035452430514262148 147,97 €
K0128.519vnitřní čtyřhran1930080425628356147623,549 203,76 €
K0128.520vnitřní čtyřhran2030080425628356147623,549 203,76 €
K0128.522vnitřní čtyřhran2230080425628356147623,549 203,76 €
K0128.524vnitřní čtyřhran2430080425628356147623,549 203,76 €
K0128.530vnitřní čtyřhran304001106075323882537,526,5511 385,59 €
K0128.532vnitřní čtyřhran324001106075323882537,526,5511 385,59 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33