Skupiny zboží
Upínací páka z plastu,  s vnitřním závitem a zesilovačem upínací síly, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná
K1597

Upínací páka z plastu, s vnitřním závitem a zesilovačem upínací...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:U upínacích pák s integrovaným zesilovačem upínací síly lze zvýšit upínací sílu v porovnání se standardními upínacími pákami až o 75 %.

Dále lze tento výrobek použít i pro osoby s omezenou silou ruky (např. při rehabilitaci), aby s malým vynaložením síly docílily srovnatelné upínací síly. K uvolnění upínací páky je rovněž nutná menší ruční síla.

Zvýšení upínací síly se dosahuje zabudovaným axiálním jehlovým ložiskem, které při upínání vyvozuje velmi malé plošné tření na pevné dosedací ploše. Kalené příložné kotouče jsou dimenzovány pro vysoké upínací síly a ložisko svou vysokou nosností zaručuje dlouhou životnost.

Díky velké, pevné dosedací ploše je upnutý díl trvale chráněn. Podložka již není více zapotřebí.
Materiál:Ovládací úchyt z plastu vyztuženého skelnými vlákny s ozubeným prstencem ze zinkového tlakového odlitku.
Ocelové části třídy pevnosti 5.8.
Provedení: Ocelové části, brynýrované.
Axiální jehlové ložisko s kalenými a broušenými příložnými kotouči.
Zpùsob ovládání:Ovládací páka je ozubeným věncem v neovládaném stavu zaklesnuta do ozubené vložky, a tím lze závit upevnit nebo povolit. Nadzvednutím ovládacího úchytu ji lze přemístit do jiné polohy a silou pružiny opět zaklesnout do ozubeného věnce.Použití:Výroba strojů, přístrojů a zařízení, oblast rehabilitace.Montáž:Hloubka zašroubování musí odpovídat nejméně 2 x průměru závitu a závit by měl být během instalace lehce promazán.Přednosti:Výrazné zvýšení upínacích sil při stejném utahovacím momentu.
Kvalitní axiální jehlové ložisko s vysokou nosností a dlouhou životností.
Nepohyblivá dosedací plocha chrání konstrukční díl.
Na vyžádání:Jiná barevná provedení.Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1597 Upínací páka z plastu, s vnitřním závitem a zesilovačem upínací síly, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná 605 kB

Výkresy

Upínací páka z plastu,  s vnitřním závitem a zesilovačem upínací síly, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního
tělesa
XD2

HH2H3H4AA1BTT1CADPřís.CenaObjednat
K1597.2081tmavošedá RAL 7021M82538,527,551,655,66577,59,42210 17,15 €
K1597.3101tmavošedá RAL 7021M1030473463,467,9809511,12410 18,35 €
K1597.4101tmavošedá RAL 7021M103053,13671,176,195,4110,413,22710 20,03 €
K1597.5121tmavošedá RAL 7021M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 22,01 €
K1597.2082čistě oranžová RAL 2004M82538,527,551,655,66577,59,42210 17,15 €
K1597.3102čistě oranžová RAL 2004M1030473463,467,9809511,12410 18,35 €
K1597.4102čistě oranžová RAL 2004M103053,13671,176,195,4110,413,22710 20,03 €
K1597.5122čistě oranžová RAL 2004M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 22,01 €
K1597.20816řepkově žlutá RAL 1021M82538,527,551,655,66577,59,42210 17,15 €
K1597.31016řepkově žlutá RAL 1021M1030473463,467,9809511,12410 18,35 €
K1597.41016řepkově žlutá RAL 1021M103053,13671,176,195,4110,413,22710 20,03 €
K1597.51216řepkově žlutá RAL 1021M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 22,01 €
K1597.20886signální zelená RAL 6032M82538,527,551,655,66577,59,42210 17,15 €
K1597.31086signální zelená RAL 6032M1030473463,467,9809511,12410 18,35 €
K1597.41086signální zelená RAL 6032M103053,13671,176,195,4110,413,22710 20,03 €
K1597.51286signální zelená RAL 6032M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 22,01 €
K1597.20887bezpečnostní modrá RAL 5017M82538,527,551,655,66577,59,42210 17,15 €
K1597.31087bezpečnostní modrá RAL 5017M1030473463,467,9809511,12410 18,35 €
K1597.41087bezpečnostní modrá RAL 5017M103053,13671,176,195,4110,413,22710 20,03 €
K1597.51287bezpečnostní modrá RAL 5017M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 22,01 €
K1597.20884bezpečnostní červená RAL 3020M82538,527,551,655,66577,59,42210 17,15 €
K1597.31084bezpečnostní červená RAL 3020M1030473463,467,9809511,12410 18,35 €
K1597.41084bezpečnostní červená RAL 3020M103053,13671,176,195,4110,413,22710 20,03 €
K1597.51284bezpečnostní červená RAL 3020M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 22,01 €
K1597.20888světle šedá RAL 7035M82538,527,551,655,66577,59,42210 17,15 €
K1597.31088světle šedá RAL 7035M1030473463,467,9809511,12410 18,35 €
K1597.41088světle šedá RAL 7035M103053,13671,176,195,4110,413,22710 20,03 €
K1597.51288světle šedá RAL 7035M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 22,01 €