Skupiny zboží
Upínací páka z plastu,  s vnitřním závitem a tlačítkem, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná
K0269

Upínací páka z plastu, s vnitřním závitem a tlačítkem, se...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ovládací úchyt z plastu vyztuženého skelnými vlákny s ozubeným kroužkem ze zinkového tlakového odlitku.
Ocelové části třída pevnosti 5.8.
Tlačítko z plastu (POM).
Provedení: Ocelové části, brynýrované.Upozornění:Standardní barvy jsou:
Svěrací páky tmavošedá, tlačítko bezpečnostní červená.
Svěrací páky oranžová, tlačítko tmavošedá.
Svěrací páky bezpečnostní červená, tlačítko tmavošedá.
Na vyžádání:Další vnitřní závity i nadstandardní provedení.
Rozměr "H1" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0269 Upínací páka z plastu, s vnitřním závitem a tlačítkem, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná 373 kB

Výkresy

Upínací páka z plastu,  s vnitřním závitem a tlačítkem, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná

Výběr/filtr zboží

Přehled zboží (komprimováno)
Objednací čísloBarva
základního
tělesa
VelikostXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BPočet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K0269.71104tmavošedá RAL 70211M49101314,525,54153033,540477,516 2,88 €
K0269.72104čistě oranžová RAL 20041M49101314,525,54153033,540477,516 2,88 €
K0269.73104bezpečnostní červená RAL 30201M49101314,525,54153033,540477,516 2,88 €
K0269.71105tmavošedá RAL 70211M59101314,525,54153033,540477,516 2,88 €
K0269.72105čistě oranžová RAL 20041M59101314,525,54153033,540477,516 2,88 €
K0269.73105bezpečnostní červená RAL 30201M59101314,525,54153033,540477,516 2,88 €
K0269.71106tmavošedá RAL 70211M69101314,525,54153033,540477,516 2,88 €
K0269.72106čistě oranžová RAL 20041M69101314,525,54153033,540477,516 2,88 €
K0269.73106bezpečnostní červená RAL 30201M69101314,525,54153033,540477,516 2,88 €
K0269.71206tmavošedá RAL 70212M61213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 3,41 €
K0269.72206čistě oranžová RAL 20042M61213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 3,41 €
K0269.73206bezpečnostní červená RAL 30202M61213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 3,41 €
K0269.71208tmavošedá RAL 70212M81213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 3,41 €
K0269.72208čistě oranžová RAL 20042M81213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 3,41 €
K0269.73208bezpečnostní červená RAL 30202M81213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 3,41 €
K0269.71308tmavošedá RAL 70213M8141621,52338,5102453,5588091,51122 4,22 €
K0269.72308čistě oranžová RAL 20043M8141621,52338,5102453,5588091,51122 4,22 €
K0269.73308bezpečnostní červená RAL 30203M8141621,52338,5102453,5588091,51122 4,22 €
K0269.71310tmavošedá RAL 70213M10141621,52338,5102453,5588091,51122 4,22 €
K0269.72310čistě oranžová RAL 20043M10141621,52338,5102453,5588091,51122 4,22 €
K0269.73310bezpečnostní červená RAL 30203M10141621,52338,5102453,5588091,51122 4,22 €
K0269.71410tmavošedá RAL 70214M10171925,527,544,610266166951091324 5,36 €
K0269.72410čistě oranžová RAL 20044M10171925,527,544,610266166951091324 5,36 €
K0269.73410bezpečnostní červená RAL 30204M10171925,527,544,610266166951091324 5,36 €
K0269.71412tmavošedá RAL 70214M12171925,527,544,610266166951091324 5,36 €
K0269.72412čistě oranžová RAL 20044M12171925,527,544,610266166951091324 5,36 €
K0269.73412bezpečnostní červená RAL 30204M12171925,527,544,610266166951091324 5,36 €
K0269.71512tmavošedá RAL 70215M1223233032,550,61233727711012615,526 6,48 €
K0269.72512čistě oranžová RAL 20045M1223233032,550,61233727711012615,526 6,48 €
K0269.73512bezpečnostní červená RAL 30205M1223233032,550,61233727711012615,526 6,48 €
K0269.71516tmavošedá RAL 70215M1623233032,550,61233727711012615,526 6,48 €
K0269.72516čistě oranžová RAL 20045M1623233032,550,61233727711012615,526 6,48 €
K0269.73516bezpečnostní červená RAL 30205M1623233032,550,61233727711012615,526 6,48 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33