Skupiny zboží
Upínací páka z plastu, ergonomická, s vnitřním závitem, závitovou vložkou z nerezové oceli
K0982

Upínací páka z plastu, ergonomická, s vnitřním závitem,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ovládací úchyt:
Tvrdá část z vyztuženého plastu s ozubeným kroužkem ze zinkového tlakového odlitku.
Měkká část z termoplastického elastomeru.
Ocelové části: Nerezová ocel, 1.4305.
Provedení: Ocelové části bez povrchové úpravy.Upozornění:Sériově se dodává barevná kombinace
grafitově černá RAL 9011 (tvrdá část) a 
tmavěšedá RAL 7021 (měkká část).

Měkká část propůjčuje ovládacímu dílu
drsný dotek. Uzavřená konstrukce poskytuje dostatečnou ochranu proti znečištění. Provedení bylo vyvinuto speciálně pro požadavky ergonomického úchopu ruky.

Díky tlačítku je usnadněno vysunutí, což umožňuje pohodlné přestavení úchytu.
Na vyžádání:Další vnitřní závity, barvy a stejně tak nadstandardní provedení.
Rozměr "H1" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0982 Upínací páka z plastu, ergonomická, s vnitřním závitem, závitovou vložkou z nerezové oceli 318 kB

Výkresy

Upínací páka z plastu, ergonomická, s vnitřním závitem, závitovou vložkou z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloXTDD1

HH1H2H3H4AA1BPočet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K0982.3081M8141630,555,61037,376,58188,599,52022 10,15 €
K0982.3101M10141630,555,61037,376,58188,599,52022 10,15 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33