Skupiny zboží
Upínací páka, zinkový tlakový odlitek,  plochá, s vnějším závitem, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná
K0737

Upínací páka, zinkový tlakový odlitek, plochá, s vnějším...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ovládací úchyt ze zinkového tlakového odlitku podle DIN EN 12844.
Ocelové části třídy pevnosti 5.8.
Provedení: Ovládací úchyt potažený umělou hmotou.
Ocelové části, brynýrované.
Upozornění:Sériově se dodává:
oranžová RAL 2004

Při L ≥ 60 mm činí délka závitu 60 mm.
Na vyžádání:Další vnější závity, délky šroubů, barvy, jakož i nadstandardní provedení.
Rozměr "H1" dodáváme za příplatek i v jiných délkách.
Odkaz na výkres:
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN EN ISO 4753
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0737 Upínací páka, zinkový tlakový odlitek, plochá, s vnějším závitem, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná 195 kB

Výkresy

Upínací páka, zinkový tlakový odlitek,  plochá, s vnějším závitem, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloBarva
základního
tělesa
Povrch
základního
tělesa
VelikostXDD1D2HH1H2H3H4AA1BPočet
zubů
LCADPřís.CenaObjednat
K0737.2062X15čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 6,35 €
K0737.2062X20čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 6,35 €
K0737.2062X25čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 6,35 €
K0737.2062X30čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 6,35 €
K0737.2062X35čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 6,79 €
K0737.2062X40čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 6,79 €
K0737.2062X45čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 6,79 €
K0737.2062X50čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 6,79 €
K0737.2062X55čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 6,79 €
K0737.2062X60čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 6,79 €
K0737.2082X15čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 6,35 €
K0737.2082X20čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 6,35 €
K0737.2082X25čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 6,35 €
K0737.2082X30čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 6,35 €
K0737.2082X35čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 6,79 €
K0737.2082X40čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 6,79 €
K0737.2082X45čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 6,79 €
K0737.2082X50čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 6,79 €
K0737.2082X55čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 6,79 €
K0737.2082X60čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 6,79 €
K0737.2102X15čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 6,35 €
K0737.2102X20čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 6,35 €
K0737.2102X25čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 6,35 €
K0737.2102X30čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 6,35 €
K0737.2102X35čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 6,79 €
K0737.2102X40čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 6,79 €
K0737.2102X45čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 6,79 €
K0737.2102X50čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 6,79 €
K0737.2102X55čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 6,79 €
K0737.2102X60čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 6,79 €
K0737.3082X15čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M81621,222371023,83842809111,72215 6,99 €
K0737.3082X20čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M81621,222371023,83842809111,72220 6,99 €
K0737.3082X25čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M81621,222371023,83842809111,72225 6,99 €
K0737.3082X30čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M81621,222371023,83842809111,72230 6,99 €
K0737.3082X35čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M81621,222371023,83842809111,72235 7,48 €
K0737.3082X40čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M81621,222371023,83842809111,72240 7,48 €
K0737.3082X45čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M81621,222371023,83842809111,72245 7,48 €
K0737.3082X50čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M81621,222371023,83842809111,72250 7,48 €
K0737.3082X55čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M81621,222371023,83842809111,72255 7,48 €
K0737.3082X60čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M81621,222371023,83842809111,72260 7,48 €
K0737.3102X15čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M101621,222371023,83842809111,72215 6,99 €
K0737.3102X20čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M101621,222371023,83842809111,72220 6,99 €
K0737.3102X25čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M101621,222371023,83842809111,72225 6,99 €
K0737.3102X30čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M101621,222371023,83842809111,72230 6,99 €
K0737.3102X35čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M101621,222371023,83842809111,72235 7,48 €
K0737.3102X40čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M101621,222371023,83842809111,72240 7,48 €
K0737.3102X45čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M101621,222371023,83842809111,72245 7,48 €
K0737.3102X50čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M101621,222371023,83842809111,72250 7,48 €
K0737.3102X55čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M101621,222371023,83842809111,72255 7,48 €
K0737.3102X60čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M101621,222371023,83842809111,72260 7,48 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33