Skupiny zboží
Upínací páka 2K z oceli,  s vnějším závitem, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná
K0125

Upínací páka 2K z oceli, s vnějším závitem, se závitovou...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ovládací úchyt:
Tvrdá část z plastu vyztuženého skelnými vlákny s ozubeným prstencem ze zinkového tlakového odlitku.
Měkká část Thermoflex na bázi SEBS.
Ocelové díly:
třída pevnosti 5.8.
Provedení: Ocelové části, brynýrované.Upozornění:Tvrdá a měkká složka se sériově dodává v barvě tmavošedé RAL 7021.

Při L ≥ 60 mm činí délka závitu 60 mm.
Na vyžádání:Další vnější závity, délky šroubů, barevné kombinace i nadstandardní provedení.
Rozměr "H1" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0125 Upínací páka 2K z oceli, s vnějším závitem, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná 195 kB

Výkresy

Upínací páka 2K z oceli,  s vnějším závitem, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloXD

D1D2HH1H2H3H4AA1BPočet
zubů
LCADPřís.CenaObjednat
K0125.10501X10M510151624,54103033,540,148,110,11610 4,04 €
K0125.10501X15M510151624,54103033,540,148,110,11615 4,04 €
K0125.10501X20M510151624,54103033,540,148,110,11620 4,04 €
K0125.10501X25M510151624,54103033,540,148,110,11625 4,04 €
K0125.10501X30M510151624,54103033,540,148,110,11630 4,04 €
K0125.10501X35M510151624,54103033,540,148,110,11635 4,43 €
K0125.10501X40M510151624,54103033,540,148,110,11640 4,43 €
K0125.10501X45M510151624,54103033,540,148,110,11645 4,43 €
K0125.10501X50M510151624,54103033,540,148,110,11650 4,43 €
K0125.10601X10M610151624,54103033,540,148,110,11610 4,04 €
K0125.10601X15M610151624,54103033,540,148,110,11615 4,04 €
K0125.10601X20M610151624,54103033,540,148,110,11620 4,04 €
K0125.10601X25M610151624,54103033,540,148,110,11625 4,04 €
K0125.10601X30M610151624,54103033,540,148,110,11630 4,04 €
K0125.10601X35M610151624,54103033,540,148,110,11635 4,43 €
K0125.10601X40M610151624,54103033,540,148,110,11640 4,43 €
K0125.10601X45M610151624,54103033,540,148,110,11645 4,43 €
K0125.10601X50M610151624,54103033,540,148,110,11650 4,43 €
K0125.20601X15M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62015 4,97 €
K0125.20601X20M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62020 4,97 €
K0125.20601X25M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62025 4,97 €
K0125.20601X30M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62030 4,97 €
K0125.20601X35M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62035 5,33 €
K0125.20601X40M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62040 5,33 €
K0125.20601X45M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62045 5,33 €
K0125.20601X50M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62050 5,33 €
K0125.20601X55M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62055 5,33 €
K0125.20601X60M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62060 5,33 €
K0125.20801X15M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62015 4,97 €
K0125.20801X20M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62020 4,97 €
K0125.20801X25M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62025 4,97 €
K0125.20801X30M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62030 4,97 €
K0125.20801X35M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62035 5,33 €
K0125.20801X40M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62040 5,33 €
K0125.20801X45M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62045 5,33 €
K0125.20801X50M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62050 5,33 €
K0125.20801X55M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62055 5,33 €
K0125.20801X60M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62060 5,33 €
K0125.21001X15M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62015 4,97 €
K0125.21001X20M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62020 4,97 €
K0125.21001X25M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62025 4,97 €
K0125.21001X30M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62030 4,97 €
K0125.21001X35M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62035 5,33 €
K0125.21001X40M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62040 5,33 €
K0125.21001X45M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62045 5,33 €
K0125.21001X50M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62050 5,33 €
K0125.21001X55M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62055 5,33 €
K0125.21001X60M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62060 5,33 €
K0125.30801X15M816212237101751,656,180,291,220,72215 5,72 €
K0125.30801X20M816212237101751,656,180,291,220,72220 5,72 €
K0125.30801X25M816212237101751,656,180,291,220,72225 5,72 €
K0125.30801X30M816212237101751,656,180,291,220,72230 5,72 €
K0125.30801X35M816212237101751,656,180,291,220,72235 6,19 €
K0125.30801X40M816212237101751,656,180,291,220,72240 6,19 €
K0125.30801X45M816212237101751,656,180,291,220,72245 6,19 €
K0125.30801X50M816212237101751,656,180,291,220,72250 6,19 €
K0125.30801X55M816212237101751,656,180,291,220,72255 6,19 €
K0125.30801X60M816212237101751,656,180,291,220,72260 6,19 €
K0125.31001X15M1016212237101751,656,180,291,220,72215 5,72 €
K0125.31001X20M1016212237101751,656,180,291,220,72220 5,72 €
K0125.31001X25M1016212237101751,656,180,291,220,72225 5,72 €
K0125.31001X30M1016212237101751,656,180,291,220,72230 5,72 €
K0125.31001X35M1016212237101751,656,180,291,220,72235 6,19 €
K0125.31001X40M1016212237101751,656,180,291,220,72240 6,19 €
K0125.31001X45M1016212237101751,656,180,291,220,72245 6,19 €
K0125.31001X50M1016212237101751,656,180,291,220,72250 6,19 €
K0125.31001X55M1016212237101751,656,180,291,220,72255 6,19 €
K0125.31001X60M1016212237101751,656,180,291,220,72260 6,19 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33