Skupiny zboží
Upínací páka, zinkový tlakový odlitek,  s vnějším závitem, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná
K0122

Upínací páka, zinkový tlakový odlitek, s vnějším závitem, se...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ovládací úchyt ze zinkového tlakového odlitku podle DIN EN 12844.
Ocelové části třídy pevnosti 5.8.
Provedení: Ovládací úchyt potažený umělou hmotou.
Ocelové části, brynýrované.
Upozornění:Sériově se dodává:
oranžová RAL 2004, rubínově červená RAL 3003, stříbrná metalíza.

Při L ≥ 60 mm činí délka závitu 60 mm.
Na vyžádání:Další vnější závity, délky šroubů, barvy a stejně tak nadstandardní provedení.
Rozměr "H1" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Odkaz na výkres:
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN EN ISO 4753
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0122 Upínací páka, zinkový tlakový odlitek, s vnějším závitem, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná 428 kB

Výkresy

Upínací páka, zinkový tlakový odlitek,  s vnějším závitem, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloBarva
základního
tělesa
Povrch
základního
tělesa
VelikostXDD1D2HH1H2H3H4AA1BPočet
zubů
LCADPřís.CenaObjednat
K0122.00427X10rubínově červená RAL 3003satinovaný0M410131424,5414,53033303771610 4,17 €
K0122.0042X10čistě oranžová RAL 2004satinovaný0M410131424,5414,53033303771610 4,17 €
K0122.0043X10kovově stříbrnásatinovaný0M410131424,5414,53033303771610 4,17 €
K0122.00427X15rubínově červená RAL 3003satinovaný0M410131424,5414,53033303771615 4,17 €
K0122.0042X15čistě oranžová RAL 2004satinovaný0M410131424,5414,53033303771615 4,17 €
K0122.0043X15kovově stříbrnásatinovaný0M410131424,5414,53033303771615 4,17 €
K0122.00427X20rubínově červená RAL 3003satinovaný0M410131424,5414,53033303771620 4,17 €
K0122.0042X20čistě oranžová RAL 2004satinovaný0M410131424,5414,53033303771620 4,17 €
K0122.0043X20kovově stříbrnásatinovaný0M410131424,5414,53033303771620 4,17 €
K0122.00427X25rubínově červená RAL 3003satinovaný0M410131424,5414,53033303771625 4,17 €
K0122.0042X25čistě oranžová RAL 2004satinovaný0M410131424,5414,53033303771625 4,17 €
K0122.0043X25kovově stříbrnásatinovaný0M410131424,5414,53033303771625 4,17 €
K0122.00427X30rubínově červená RAL 3003satinovaný0M410131424,5414,53033303771630 4,17 €
K0122.0042X30čistě oranžová RAL 2004satinovaný0M410131424,5414,53033303771630 4,17 €
K0122.0043X30kovově stříbrnásatinovaný0M410131424,5414,53033303771630 4,17 €
K0122.00427X35rubínově červená RAL 3003satinovaný0M410131424,5414,53033303771635 4,55 €
K0122.0042X35čistě oranžová RAL 2004satinovaný0M410131424,5414,53033303771635 4,55 €
K0122.0043X35kovově stříbrnásatinovaný0M410131424,5414,53033303771635 4,55 €
K0122.00427X40rubínově červená RAL 3003satinovaný0M410131424,5414,53033303771640 4,55 €
K0122.0042X40čistě oranžová RAL 2004satinovaný0M410131424,5414,53033303771640 4,55 €
K0122.0043X40kovově stříbrnásatinovaný0M410131424,5414,53033303771640 4,55 €
K0122.00427X45rubínově červená RAL 3003satinovaný0M410131424,5414,53033303771645 4,55 €
K0122.0042X45čistě oranžová RAL 2004satinovaný0M410131424,5414,53033303771645 4,55 €
K0122.0043X45kovově stříbrnásatinovaný0M410131424,5414,53033303771645 4,55 €
K0122.00427X50rubínově červená RAL 3003satinovaný0M410131424,5414,53033303771650 4,55 €
K0122.0042X50čistě oranžová RAL 2004satinovaný0M410131424,5414,53033303771650 4,55 €
K0122.0043X50kovově stříbrnásatinovaný0M410131424,5414,53033303771650 4,55 €
K0122.00527X10rubínově červená RAL 3003satinovaný0M510131424,5414,53033303771610 4,17 €
K0122.0052X10čistě oranžová RAL 2004satinovaný0M510131424,5414,53033303771610 4,17 €
K0122.0053X10kovově stříbrnásatinovaný0M510131424,5414,53033303771610 4,17 €
K0122.00527X15rubínově červená RAL 3003satinovaný0M510131424,5414,53033303771615 4,17 €
K0122.0052X15čistě oranžová RAL 2004satinovaný0M510131424,5414,53033303771615 4,17 €
K0122.0053X15kovově stříbrnásatinovaný0M510131424,5414,53033303771615 4,17 €
K0122.00527X20rubínově červená RAL 3003satinovaný0M510131424,5414,53033303771620 4,17 €
K0122.0052X20čistě oranžová RAL 2004satinovaný0M510131424,5414,53033303771620 4,17 €
K0122.0053X20kovově stříbrnásatinovaný0M510131424,5414,53033303771620 4,17 €
K0122.00527X25rubínově červená RAL 3003satinovaný0M510131424,5414,53033303771625 4,17 €
K0122.0052X25čistě oranžová RAL 2004satinovaný0M510131424,5414,53033303771625 4,17 €
K0122.0053X25kovově stříbrnásatinovaný0M510131424,5414,53033303771625 4,17 €
K0122.00527X30rubínově červená RAL 3003satinovaný0M510131424,5414,53033303771630 4,17 €
K0122.0052X30čistě oranžová RAL 2004satinovaný0M510131424,5414,53033303771630 4,17 €
K0122.0053X30kovově stříbrnásatinovaný0M510131424,5414,53033303771630 4,17 €
K0122.00527X35rubínově červená RAL 3003satinovaný0M510131424,5414,53033303771635 4,55 €
K0122.0052X35čistě oranžová RAL 2004satinovaný0M510131424,5414,53033303771635 4,55 €
K0122.0053X35kovově stříbrnásatinovaný0M510131424,5414,53033303771635 4,55 €
K0122.00527X40rubínově červená RAL 3003satinovaný0M510131424,5414,53033303771640 4,55 €
K0122.0052X40čistě oranžová RAL 2004satinovaný0M510131424,5414,53033303771640 4,55 €
K0122.0053X40kovově stříbrnásatinovaný0M510131424,5414,53033303771640 4,55 €
K0122.00527X45rubínově červená RAL 3003satinovaný0M510131424,5414,53033303771645 4,55 €
K0122.0052X45čistě oranžová RAL 2004satinovaný0M510131424,5414,53033303771645 4,55 €
K0122.0053X45kovově stříbrnásatinovaný0M510131424,5414,53033303771645 4,55 €
K0122.00527X50rubínově červená RAL 3003satinovaný0M510131424,5414,53033303771650 4,55 €
K0122.0052X50čistě oranžová RAL 2004satinovaný0M510131424,5414,53033303771650 4,55 €
K0122.0053X50kovově stříbrnásatinovaný0M510131424,5414,53033303771650 4,55 €
K0122.10527X10rubínově červená RAL 3003satinovaný1M510131424,5414,53134404771610 4,17 €
K0122.1052X10čistě oranžová RAL 2004satinovaný1M510131424,5414,53134404771610 4,17 €
K0122.1053X10kovově stříbrnásatinovaný1M510131424,5414,53134404771610 4,17 €
K0122.10527X15rubínově červená RAL 3003satinovaný1M510131424,5414,53134404771615 4,17 €
K0122.1052X15čistě oranžová RAL 2004satinovaný1M510131424,5414,53134404771615 4,17 €
K0122.1053X15kovově stříbrnásatinovaný1M510131424,5414,53134404771615 4,17 €
K0122.10527X20rubínově červená RAL 3003satinovaný1M510131424,5414,53134404771620 4,17 €
K0122.1052X20čistě oranžová RAL 2004satinovaný1M510131424,5414,53134404771620 4,17 €
K0122.1053X20kovově stříbrnásatinovaný1M510131424,5414,53134404771620 4,17 €
K0122.10527X25rubínově červená RAL 3003satinovaný1M510131424,5414,53134404771625 4,17 €
K0122.1052X25čistě oranžová RAL 2004satinovaný1M510131424,5414,53134404771625 4,17 €
K0122.1053X25kovově stříbrnásatinovaný1M510131424,5414,53134404771625 4,17 €
K0122.10527X30rubínově červená RAL 3003satinovaný1M510131424,5414,53134404771630 4,17 €
K0122.1052X30čistě oranžová RAL 2004satinovaný1M510131424,5414,53134404771630 4,17 €
K0122.1053X30kovově stříbrnásatinovaný1M510131424,5414,53134404771630 4,17 €
K0122.10527X35rubínově červená RAL 3003satinovaný1M510131424,5414,53134404771635 4,55 €
K0122.1052X35čistě oranžová RAL 2004satinovaný1M510131424,5414,53134404771635 4,55 €
K0122.1053X35kovově stříbrnásatinovaný1M510131424,5414,53134404771635 4,55 €
K0122.10527X40rubínově červená RAL 3003satinovaný1M510131424,5414,53134404771640 4,55 €
K0122.1052X40čistě oranžová RAL 2004satinovaný1M510131424,5414,53134404771640 4,55 €
K0122.1053X40kovově stříbrnásatinovaný1M510131424,5414,53134404771640 4,55 €
K0122.10527X45rubínově červená RAL 3003satinovaný1M510131424,5414,53134404771645 4,55 €
K0122.1052X45čistě oranžová RAL 2004satinovaný1M510131424,5414,53134404771645 4,55 €
K0122.1053X45kovově stříbrnásatinovaný1M510131424,5414,53134404771645 4,55 €
K0122.10527X50rubínově červená RAL 3003satinovaný1M510131424,5414,53134404771650 4,55 €
K0122.1052X50čistě oranžová RAL 2004satinovaný1M510131424,5414,53134404771650 4,55 €
K0122.1053X50kovově stříbrnásatinovaný1M510131424,5414,53134404771650 4,55 €
K0122.10627X10rubínově červená RAL 3003satinovaný1M610131424,5414,53134404771610 4,17 €
K0122.1062X10čistě oranžová RAL 2004satinovaný1M610131424,5414,53134404771610 4,17 €
K0122.1063X10kovově stříbrnásatinovaný1M610131424,5414,53134404771610 4,17 €
K0122.10627X15rubínově červená RAL 3003satinovaný1M610131424,5414,53134404771615 4,17 €
K0122.1062X15čistě oranžová RAL 2004satinovaný1M610131424,5414,53134404771615 4,17 €
K0122.1063X15kovově stříbrnásatinovaný1M610131424,5414,53134404771615 4,17 €
K0122.10627X20rubínově červená RAL 3003satinovaný1M610131424,5414,53134404771620 4,17 €
K0122.1062X20čistě oranžová RAL 2004satinovaný1M610131424,5414,53134404771620 4,17 €
K0122.1063X20kovově stříbrnásatinovaný1M610131424,5414,53134404771620 4,17 €
K0122.10627X25rubínově červená RAL 3003satinovaný1M610131424,5414,53134404771625 4,17 €
K0122.1062X25čistě oranžová RAL 2004satinovaný1M610131424,5414,53134404771625 4,17 €
K0122.1063X25kovově stříbrnásatinovaný1M610131424,5414,53134404771625 4,17 €
K0122.10627X30rubínově červená RAL 3003satinovaný1M610131424,5414,53134404771630 4,17 €
K0122.1062X30čistě oranžová RAL 2004satinovaný1M610131424,5414,53134404771630 4,17 €
K0122.1063X30kovově stříbrnásatinovaný1M610131424,5414,53134404771630 4,17 €
K0122.10627X35rubínově červená RAL 3003satinovaný1M610131424,5414,53134404771635 4,55 €
K0122.1062X35čistě oranžová RAL 2004satinovaný1M610131424,5414,53134404771635 4,55 €
K0122.1063X35kovově stříbrnásatinovaný1M610131424,5414,53134404771635 4,55 €
K0122.10627X40rubínově červená RAL 3003satinovaný1M610131424,5414,53134404771640 4,55 €
K0122.1062X40čistě oranžová RAL 2004satinovaný1M610131424,5414,53134404771640 4,55 €
K0122.1063X40kovově stříbrnásatinovaný1M610131424,5414,53134404771640 4,55 €
K0122.10627X45rubínově červená RAL 3003satinovaný1M610131424,5414,53134404771645 4,55 €
K0122.1062X45čistě oranžová RAL 2004satinovaný1M610131424,5414,53134404771645 4,55 €
K0122.1063X45kovově stříbrnásatinovaný1M610131424,5414,53134404771645 4,55 €
K0122.10627X50rubínově červená RAL 3003satinovaný1M610131424,5414,53134404771650 4,55 €
K0122.1062X50čistě oranžová RAL 2004satinovaný1M610131424,5414,53134404771650 4,55 €
K0122.1063X50kovově stříbrnásatinovaný1M610131424,5414,53134404771650 4,55 €
K0122.20627X15rubínově červená RAL 3003satinovaný2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 5,26 €
K0122.2062X15čistě oranžová RAL 2004satinovaný2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 5,26 €
K0122.2063X15kovově stříbrnásatinovaný2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 5,26 €
K0122.20627X20rubínově červená RAL 3003satinovaný2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 5,26 €
K0122.2062X20čistě oranžová RAL 2004satinovaný2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 5,26 €
K0122.2063X20kovově stříbrnásatinovaný2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 5,26 €
K0122.20627X25rubínově červená RAL 3003satinovaný2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 5,26 €
K0122.2062X25čistě oranžová RAL 2004satinovaný2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 5,26 €
K0122.2063X25kovově stříbrnásatinovaný2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 5,26 €
K0122.20627X30rubínově červená RAL 3003satinovaný2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 5,26 €
K0122.2062X30čistě oranžová RAL 2004satinovaný2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 5,26 €
K0122.2063X30kovově stříbrnásatinovaný2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 5,26 €
K0122.20627X35rubínově červená RAL 3003satinovaný2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 5,62 €
K0122.2062X35čistě oranžová RAL 2004satinovaný2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 5,62 €
K0122.2063X35kovově stříbrnásatinovaný2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 5,62 €
K0122.20627X40rubínově červená RAL 3003satinovaný2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 5,62 €
K0122.2062X40čistě oranžová RAL 2004satinovaný2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 5,62 €
K0122.2063X40kovově stříbrnásatinovaný2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 5,62 €
K0122.20627X45rubínově červená RAL 3003satinovaný2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 5,62 €
K0122.2062X45čistě oranžová RAL 2004satinovaný2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 5,62 €
K0122.2063X45kovově stříbrnásatinovaný2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 5,62 €
K0122.20627X50rubínově červená RAL 3003satinovaný2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 5,62 €
K0122.2062X50čistě oranžová RAL 2004satinovaný2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 5,62 €
K0122.2063X50kovově stříbrnásatinovaný2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 5,62 €
K0122.20627X55rubínově červená RAL 3003satinovaný2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 5,62 €
K0122.2062X55čistě oranžová RAL 2004satinovaný2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 5,62 €
K0122.2063X55kovově stříbrnásatinovaný2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 5,62 €
K0122.20627X60rubínově červená RAL 3003satinovaný2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 5,62 €
K0122.2062X60čistě oranžová RAL 2004satinovaný2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 5,62 €
K0122.2063X60kovově stříbrnásatinovaný2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 5,62 €
K0122.20827X15rubínově červená RAL 3003satinovaný2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 5,26 €
K0122.2082X15čistě oranžová RAL 2004satinovaný2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 5,26 €
K0122.2083X15kovově stříbrnásatinovaný2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 5,26 €
K0122.20827X20rubínově červená RAL 3003satinovaný2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 5,26 €
K0122.2082X20čistě oranžová RAL 2004satinovaný2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 5,26 €
K0122.2083X20kovově stříbrnásatinovaný2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 5,26 €
K0122.20827X25rubínově červená RAL 3003satinovaný2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 5,26 €
K0122.2082X25čistě oranžová RAL 2004satinovaný2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 5,26 €
K0122.2083X25kovově stříbrnásatinovaný2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 5,26 €
K0122.20827X30rubínově červená RAL 3003satinovaný2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 5,26 €
K0122.2082X30čistě oranžová RAL 2004satinovaný2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 5,26 €
K0122.2083X30kovově stříbrnásatinovaný2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 5,26 €
K0122.20827X35rubínově červená RAL 3003satinovaný2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 5,62 €
K0122.2082X35čistě oranžová RAL 2004satinovaný2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 5,62 €
K0122.2083X35kovově stříbrnásatinovaný2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 5,62 €
K0122.20827X40rubínově červená RAL 3003satinovaný2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 5,62 €
K0122.2082X40čistě oranžová RAL 2004satinovaný2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 5,62 €
K0122.2083X40kovově stříbrnásatinovaný2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 5,62 €
K0122.20827X45rubínově červená RAL 3003satinovaný2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 5,62 €
K0122.2082X45čistě oranžová RAL 2004satinovaný2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 5,62 €
K0122.2083X45kovově stříbrnásatinovaný2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 5,62 €
K0122.20827X50rubínově červená RAL 3003satinovaný2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 5,62 €
K0122.2082X50čistě oranžová RAL 2004satinovaný2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 5,62 €
K0122.2083X50kovově stříbrnásatinovaný2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 5,62 €
K0122.20827X55rubínově červená RAL 3003satinovaný2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 5,62 €
K0122.2082X55čistě oranžová RAL 2004satinovaný2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 5,62 €
K0122.2083X55kovově stříbrnásatinovaný2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 5,62 €
K0122.20827X60rubínově červená RAL 3003satinovaný2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 5,62 €
K0122.2082X60čistě oranžová RAL 2004satinovaný2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 5,62 €
K0122.2083X60kovově stříbrnásatinovaný2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 5,62 €
K0122.21027X15rubínově červená RAL 3003satinovaný2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 5,26 €
K0122.2102X15čistě oranžová RAL 2004satinovaný2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 5,26 €
K0122.2103X15kovově stříbrnásatinovaný2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 5,26 €
K0122.21027X20rubínově červená RAL 3003satinovaný2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 5,26 €
K0122.2102X20čistě oranžová RAL 2004satinovaný2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 5,26 €
K0122.2103X20kovově stříbrnásatinovaný2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 5,26 €
K0122.21027X25rubínově červená RAL 3003satinovaný2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 5,26 €
K0122.2102X25čistě oranžová RAL 2004satinovaný2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 5,26 €
K0122.2103X25kovově stříbrnásatinovaný2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 5,26 €
K0122.21027X30rubínově červená RAL 3003satinovaný2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 5,26 €
K0122.2102X30čistě oranžová RAL 2004satinovaný2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 5,26 €
K0122.2103X30kovově stříbrnásatinovaný2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 5,26 €
K0122.21027X35rubínově červená RAL 3003satinovaný2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 5,62 €
K0122.2102X35čistě oranžová RAL 2004satinovaný2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 5,62 €
K0122.2103X35kovově stříbrnásatinovaný2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 5,62 €
K0122.21027X40rubínově červená RAL 3003satinovaný2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 5,62 €
K0122.2102X40čistě oranžová RAL 2004satinovaný2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 5,62 €
K0122.2103X40kovově stříbrnásatinovaný2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 5,62 €
K0122.21027X45rubínově červená RAL 3003satinovaný2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 5,62 €
K0122.2102X45čistě oranžová RAL 2004satinovaný2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 5,62 €
K0122.2103X45kovově stříbrnásatinovaný2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 5,62 €
K0122.21027X50rubínově červená RAL 3003satinovaný2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 5,62 €
K0122.2102X50čistě oranžová RAL 2004satinovaný2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 5,62 €
K0122.2103X50kovově stříbrnásatinovaný2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 5,62 €
K0122.21027X55rubínově červená RAL 3003satinovaný2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 5,62 €
K0122.2102X55čistě oranžová RAL 2004satinovaný2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 5,62 €
K0122.2103X55kovově stříbrnásatinovaný2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 5,62 €
K0122.21027X60rubínově červená RAL 3003satinovaný2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 5,62 €
K0122.2102X60čistě oranžová RAL 2004satinovaný2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 5,62 €
K0122.2103X60kovově stříbrnásatinovaný2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 5,62 €
K0122.30827X15rubínově červená RAL 3003satinovaný3M816212237102454,558,58091112215 5,80 €
K0122.3082X15čistě oranžová RAL 2004satinovaný3M816212237102454,558,58091112215 5,80 €
K0122.3083X15kovově stříbrnásatinovaný3M816212237102454,558,58091112215 5,80 €
K0122.30827X20rubínově červená RAL 3003satinovaný3M816212237102454,558,58091112220 5,80 €
K0122.3082X20čistě oranžová RAL 2004satinovaný3M816212237102454,558,58091112220 5,80 €
K0122.3083X20kovově stříbrnásatinovaný3M816212237102454,558,58091112220 5,80 €
K0122.30827X25rubínově červená RAL 3003satinovaný3M816212237102454,558,58091112225 5,80 €
K0122.3082X25čistě oranžová RAL 2004satinovaný3M816212237102454,558,58091112225 5,80 €
K0122.3083X25kovově stříbrnásatinovaný3M816212237102454,558,58091112225 5,80 €
K0122.30827X30rubínově červená RAL 3003satinovaný3M816212237102454,558,58091112230 5,80 €
K0122.3082X30čistě oranžová RAL 2004satinovaný3M816212237102454,558,58091112230 5,80 €
K0122.3083X30kovově stříbrnásatinovaný3M816212237102454,558,58091112230 5,80 €
K0122.30827X35rubínově červená RAL 3003satinovaný3M816212237102454,558,58091112235 6,20 €
K0122.3082X35čistě oranžová RAL 2004satinovaný3M816212237102454,558,58091112235 6,20 €
K0122.3083X35kovově stříbrnásatinovaný3M816212237102454,558,58091112235 6,20 €
K0122.30827X40rubínově červená RAL 3003satinovaný3M816212237102454,558,58091112240 6,20 €
K0122.3082X40čistě oranžová RAL 2004satinovaný3M816212237102454,558,58091112240 6,20 €
K0122.3083X40kovově stříbrnásatinovaný3M816212237102454,558,58091112240 6,20 €
K0122.30827X45rubínově červená RAL 3003satinovaný3M816212237102454,558,58091112245 6,20 €
K0122.3082X45čistě oranžová RAL 2004satinovaný3M816212237102454,558,58091112245 6,20 €
K0122.3083X45kovově stříbrnásatinovaný3M816212237102454,558,58091112245 6,20 €
K0122.30827X50rubínově červená RAL 3003satinovaný3M816212237102454,558,58091112250 6,20 €
K0122.3082X50čistě oranžová RAL 2004satinovaný3M816212237102454,558,58091112250 6,20 €
K0122.3083X50kovově stříbrnásatinovaný3M816212237102454,558,58091112250 6,20 €
K0122.30827X55rubínově červená RAL 3003satinovaný3M816212237102454,558,58091112255 6,20 €
K0122.3082X55čistě oranžová RAL 2004satinovaný3M816212237102454,558,58091112255 6,20 €
K0122.3083X55kovově stříbrnásatinovaný3M816212237102454,558,58091112255 6,20 €
K0122.30827X60rubínově červená RAL 3003satinovaný3M816212237102454,558,58091112260 6,20 €
K0122.3082X60čistě oranžová RAL 2004satinovaný3M816212237102454,558,58091112260 6,20 €
K0122.3083X60kovově stříbrnásatinovaný3M816212237102454,558,58091112260 6,20 €
K0122.31027X15rubínově červená RAL 3003satinovaný3M1016212237102454,558,58091112215 5,80 €
K0122.3102X15čistě oranžová RAL 2004satinovaný3M1016212237102454,558,58091112215 5,80 €
K0122.3103X15kovově stříbrnásatinovaný3M1016212237102454,558,58091112215 5,80 €
K0122.31027X20rubínově červená RAL 3003satinovaný3M1016212237102454,558,58091112220 5,80 €
K0122.3102X20čistě oranžová RAL 2004satinovaný3M1016212237102454,558,58091112220 5,80 €
K0122.3103X20kovově stříbrnásatinovaný3M1016212237102454,558,58091112220 5,80 €
K0122.31027X25rubínově červená RAL 3003satinovaný3M1016212237102454,558,58091112225 5,80 €
K0122.3102X25čistě oranžová RAL 2004satinovaný3M1016212237102454,558,58091112225 5,80 €
K0122.3103X25kovově stříbrnásatinovaný3M1016212237102454,558,58091112225 5,80 €
K0122.31027X30rubínově červená RAL 3003satinovaný3M1016212237102454,558,58091112230 5,80 €
K0122.3102X30čistě oranžová RAL 2004satinovaný3M1016212237102454,558,58091112230 5,80 €
K0122.3103X30kovově stříbrnásatinovaný3M1016212237102454,558,58091112230 5,80 €
K0122.31027X35rubínově červená RAL 3003satinovaný3M1016212237102454,558,58091112235 6,20 €
K0122.3102X35čistě oranžová RAL 2004satinovaný3M1016212237102454,558,58091112235 6,20 €
K0122.3103X35kovově stříbrnásatinovaný3M1016212237102454,558,58091112235 6,20 €
K0122.31027X40rubínově červená RAL 3003satinovaný3M1016212237102454,558,58091112240 6,20 €
K0122.3102X40čistě oranžová RAL 2004satinovaný3M1016212237102454,558,58091112240 6,20 €
K0122.3103X40kovově stříbrnásatinovaný3M1016212237102454,558,58091112240 6,20 €
K0122.31027X45rubínově červená RAL 3003satinovaný3M1016212237102454,558,58091112245 6,20 €
K0122.3102X45čistě oranžová RAL 2004satinovaný3M1016212237102454,558,58091112245 6,20 €
K0122.3103X45kovově stříbrnásatinovaný3M1016212237102454,558,58091112245 6,20 €
K0122.31027X50rubínově červená RAL 3003satinovaný3M1016212237102454,558,58091112250 6,20 €
K0122.3102X50čistě oranžová RAL 2004satinovaný3M1016212237102454,558,58091112250 6,20 €
K0122.3103X50kovově stříbrnásatinovaný3M1016212237102454,558,58091112250 6,20 €
K0122.31027X55rubínově červená RAL 3003satinovaný3M1016212237102454,558,58091112255 6,20 €
K0122.3102X55čistě oranžová RAL 2004satinovaný3M1016212237102454,558,58091112255 6,20 €
K0122.3103X55kovově stříbrnásatinovaný3M1016212237102454,558,58091112255 6,20 €
K0122.31027X60rubínově červená RAL 3003satinovaný3M1016212237102454,558,58091112260 6,20 €
K0122.3102X60čistě oranžová RAL 2004satinovaný3M1016212237102454,558,58091112260 6,20 €
K0122.3103X60kovově stříbrnásatinovaný3M1016212237102454,558,58091112260 6,20 €
K0122.41027X20rubínově červená RAL 3003satinovaný4M10192727,54310276367,595109132420 6,83 €
K0122.4102X20čistě oranžová RAL 2004satinovaný4M10192727,54310276367,595109132420 6,83 €
K0122.4103X20kovově stříbrnásatinovaný4M10192727,54310276367,595109132420 6,83 €
K0122.41027X25rubínově červená RAL 3003satinovaný4M10192727,54310276367,595109132425 6,83 €
K0122.4102X25čistě oranžová RAL 2004satinovaný4M10192727,54310276367,595109132425 6,83 €
K0122.4103X25kovově stříbrnásatinovaný4M10192727,54310276367,595109132425 6,83 €
K0122.41027X30rubínově červená RAL 3003satinovaný4M10192727,54310276367,595109132430 6,83 €
K0122.4102X30čistě oranžová RAL 2004satinovaný4M10192727,54310276367,595109132430 6,83 €
K0122.4103X30kovově stříbrnásatinovaný4M10192727,54310276367,595109132430 6,83 €
K0122.41027X35rubínově červená RAL 3003satinovaný4M10192727,54310276367,595109132435 7,16 €
K0122.4102X35čistě oranžová RAL 2004satinovaný4M10192727,54310276367,595109132435 7,16 €
K0122.4103X35kovově stříbrnásatinovaný4M10192727,54310276367,595109132435 7,16 €
K0122.41027X40rubínově červená RAL 3003satinovaný4M10192727,54310276367,595109132440 7,16 €
K0122.4102X40čistě oranžová RAL 2004satinovaný4M10192727,54310276367,595109132440 7,16 €
K0122.4103X40kovově stříbrnásatinovaný4M10192727,54310276367,595109132440 7,16 €
K0122.41027X45rubínově červená RAL 3003satinovaný4M10192727,54310276367,595109132445 7,16 €
K0122.4102X45čistě oranžová RAL 2004satinovaný4M10192727,54310276367,595109132445 7,16 €
K0122.4103X45kovově stříbrnásatinovaný4M10192727,54310276367,595109132445 7,16 €
K0122.41027X50rubínově červená RAL 3003satinovaný4M10192727,54310276367,595109132450 7,16 €
K0122.4102X50čistě oranžová RAL 2004satinovaný4M10192727,54310276367,595109132450 7,16 €
K0122.4103X50kovově stříbrnásatinovaný4M10192727,54310276367,595109132450 7,16 €
K0122.41027X55rubínově červená RAL 3003satinovaný4M10192727,54310276367,595109132455 7,16 €
K0122.4102X55čistě oranžová RAL 2004satinovaný4M10192727,54310276367,595109132455 7,16 €
K0122.4103X55kovově stříbrnásatinovaný4M10192727,54310276367,595109132455 7,16 €
K0122.41027X60rubínově červená RAL 3003satinovaný4M10192727,54310276367,595109132460 7,16 €
K0122.4102X60čistě oranžová RAL 2004satinovaný4M10192727,54310276367,595109132460 7,16 €
K0122.4103X60kovově stříbrnásatinovaný4M10192727,54310276367,595109132460 7,16 €
K0122.41027X70rubínově červená RAL 3003satinovaný4M10192727,54310276367,595109132470 7,66 €
K0122.4102X70čistě oranžová RAL 2004satinovaný4M10192727,54310276367,595109132470 7,66 €
K0122.4103X70kovově stříbrnásatinovaný4M10192727,54310276367,595109132470 7,66 €
K0122.41027X80rubínově červená RAL 3003satinovaný4M10192727,54310276367,595109132480 7,66 €
K0122.4102X80čistě oranžová RAL 2004satinovaný4M10192727,54310276367,595109132480 7,66 €
K0122.4103X80kovově stříbrnásatinovaný4M10192727,54310276367,595109132480 7,66 €
K0122.41027X90rubínově červená RAL 3003satinovaný4M10192727,54310276367,595109132490 7,66 €
K0122.4102X90čistě oranžová RAL 2004satinovaný4M10192727,54310276367,595109132490 7,66 €
K0122.4103X90kovově stříbrnásatinovaný4M10192727,54310276367,595109132490 7,66 €
K0122.41227X20rubínově červená RAL 3003satinovaný4M12192727,54310276367,595109132420 6,83 €
K0122.4122X20čistě oranžová RAL 2004satinovaný4M12192727,54310276367,595109132420 6,83 €
K0122.4123X20kovově stříbrnásatinovaný4M12192727,54310276367,595109132420 6,83 €
K0122.41227X25rubínově červená RAL 3003satinovaný4M12192727,54310276367,595109132425 6,83 €
K0122.4122X25čistě oranžová RAL 2004satinovaný4M12192727,54310276367,595109132425 6,83 €
K0122.4123X25kovově stříbrnásatinovaný4M12192727,54310276367,595109132425 6,83 €
K0122.41227X30rubínově červená RAL 3003satinovaný4M12192727,54310276367,595109132430 6,83 €
K0122.4122X30čistě oranžová RAL 2004satinovaný4M12192727,54310276367,595109132430 6,83 €
K0122.4123X30kovově stříbrnásatinovaný4M12192727,54310276367,595109132430 6,83 €
K0122.41227X35rubínově červená RAL 3003satinovaný4M12192727,54310276367,595109132435 7,16 €
K0122.4122X35čistě oranžová RAL 2004satinovaný4M12192727,54310276367,595109132435 7,16 €
K0122.4123X35kovově stříbrnásatinovaný4M12192727,54310276367,595109132435 7,16 €
K0122.41227X40rubínově červená RAL 3003satinovaný4M12192727,54310276367,595109132440 7,16 €
K0122.4122X40čistě oranžová RAL 2004satinovaný4M12192727,54310276367,595109132440 7,16 €
K0122.4123X40kovově stříbrnásatinovaný4M12192727,54310276367,595109132440 7,16 €
K0122.41227X45rubínově červená RAL 3003satinovaný4M12192727,54310276367,595109132445 7,16 €
K0122.4122X45čistě oranžová RAL 2004satinovaný4M12192727,54310276367,595109132445 7,16 €
K0122.4123X45kovově stříbrnásatinovaný4M12192727,54310276367,595109132445 7,16 €
K0122.41227X50rubínově červená RAL 3003satinovaný4M12192727,54310276367,595109132450 7,16 €
K0122.4122X50čistě oranžová RAL 2004satinovaný4M12192727,54310276367,595109132450 7,16 €
K0122.4123X50kovově stříbrnásatinovaný4M12192727,54310276367,595109132450 7,16 €
K0122.41227X55rubínově červená RAL 3003satinovaný4M12192727,54310276367,595109132455 7,16 €
K0122.4122X55čistě oranžová RAL 2004satinovaný4M12192727,54310276367,595109132455 7,16 €
K0122.4123X55kovově stříbrnásatinovaný4M12192727,54310276367,595109132455 7,16 €
K0122.41227X60rubínově červená RAL 3003satinovaný4M12192727,54310276367,595109132460 7,16 €
K0122.4122X60čistě oranžová RAL 2004satinovaný4M12192727,54310276367,595109132460 7,16 €
K0122.4123X60kovově stříbrnásatinovaný4M12192727,54310276367,595109132460 7,16 €
K0122.41227X70rubínově červená RAL 3003satinovaný4M12192727,54310276367,595109132470 7,66 €
K0122.4122X70čistě oranžová RAL 2004satinovaný4M12192727,54310276367,595109132470 7,66 €
K0122.4123X70kovově stříbrnásatinovaný4M12192727,54310276367,595109132470 7,66 €
K0122.41227X80rubínově červená RAL 3003satinovaný4M12192727,54310276367,595109132480 7,66 €
K0122.4122X80čistě oranžová RAL 2004satinovaný4M12192727,54310276367,595109132480 7,66 €
K0122.4123X80kovově stříbrnásatinovaný4M12192727,54310276367,595109132480 7,66 €
K0122.41227X90rubínově červená RAL 3003satinovaný4M12192727,54310276367,595109132490 7,66 €
K0122.4122X90čistě oranžová RAL 2004satinovaný4M12192727,54310276367,595109132490 7,66 €
K0122.4123X90kovově stříbrnásatinovaný4M12192727,54310276367,595109132490 7,66 €
K0122.51227X25rubínově červená RAL 3003satinovaný5M12233132491231,57377,5110126152625 8,57 €
K0122.5122X25čistě oranžová RAL 2004satinovaný5M12233132491231,57377,5110126152625 8,57 €
K0122.5123X25kovově stříbrnásatinovaný5M12233132491231,57377,5110126152625 8,57 €
K0122.51227X30rubínově červená RAL 3003satinovaný5M12233132491231,57377,5110126152630 8,57 €
K0122.5122X30čistě oranžová RAL 2004satinovaný5M12233132491231,57377,5110126152630 8,57 €
K0122.5123X30kovově stříbrnásatinovaný5M12233132491231,57377,5110126152630 8,57 €
K0122.51227X35rubínově červená RAL 3003satinovaný5M12233132491231,57377,5110126152635 9,10 €
K0122.5122X35čistě oranžová RAL 2004satinovaný5M12233132491231,57377,5110126152635 9,10 €
K0122.5123X35kovově stříbrnásatinovaný5M12233132491231,57377,5110126152635 9,10 €
K0122.51227X40rubínově červená RAL 3003satinovaný5M12233132491231,57377,5110126152640 9,10 €
K0122.5122X40čistě oranžová RAL 2004satinovaný5M12233132491231,57377,5110126152640 9,10 €
K0122.5123X40kovově stříbrnásatinovaný5M12233132491231,57377,5110126152640 9,10 €
K0122.51227X45rubínově červená RAL 3003satinovaný5M12233132491231,57377,5110126152645 9,10 €
K0122.5122X45čistě oranžová RAL 2004satinovaný5M12233132491231,57377,5110126152645 9,10 €
K0122.5123X45kovově stříbrnásatinovaný5M12233132491231,57377,5110126152645 9,10 €
K0122.51227X50rubínově červená RAL 3003satinovaný5M12233132491231,57377,5110126152650 9,10 €
K0122.5122X50čistě oranžová RAL 2004satinovaný5M12233132491231,57377,5110126152650 9,10 €
K0122.5123X50kovově stříbrnásatinovaný5M12233132491231,57377,5110126152650 9,10 €
K0122.51227X55rubínově červená RAL 3003satinovaný5M12233132491231,57377,5110126152655 9,10 €
K0122.5122X55čistě oranžová RAL 2004satinovaný5M12233132491231,57377,5110126152655 9,10 €
K0122.5123X55kovově stříbrnásatinovaný5M12233132491231,57377,5110126152655 9,10 €
K0122.51227X60rubínově červená RAL 3003satinovaný5M12233132491231,57377,5110126152660 9,10 €
K0122.5122X60čistě oranžová RAL 2004satinovaný5M12233132491231,57377,5110126152660 9,10 €
K0122.5123X60kovově stříbrnásatinovaný5M12233132491231,57377,5110126152660 9,10 €
K0122.51227X70rubínově červená RAL 3003satinovaný5M12233132491231,57377,5110126152670 9,70 €
K0122.5122X70čistě oranžová RAL 2004satinovaný5M12233132491231,57377,5110126152670 9,70 €
K0122.5123X70kovově stříbrnásatinovaný5M12233132491231,57377,5110126152670 9,70 €
K0122.51227X80rubínově červená RAL 3003satinovaný5M12233132491231,57377,5110126152680 9,70 €
K0122.5122X80čistě oranžová RAL 2004satinovaný5M12233132491231,57377,5110126152680 9,70 €
K0122.5123X80kovově stříbrnásatinovaný5M12233132491231,57377,5110126152680 9,70 €
K0122.51227X90rubínově červená RAL 3003satinovaný5M12233132491231,57377,5110126152690 9,70 €
K0122.5122X90čistě oranžová RAL 2004satinovaný5M12233132491231,57377,5110126152690 9,70 €
K0122.5123X90kovově stříbrnásatinovaný5M12233132491231,57377,5110126152690 9,70 €
K0122.51627X25rubínově červená RAL 3003satinovaný5M16233132491231,57377,5110126152625 8,57 €
K0122.5162X25čistě oranžová RAL 2004satinovaný5M16233132491231,57377,5110126152625 8,57 €
K0122.5163X25kovově stříbrnásatinovaný5M16233132491231,57377,5110126152625 8,57 €
K0122.51627X30rubínově červená RAL 3003satinovaný5M16233132491231,57377,5110126152630 8,57 €
K0122.5162X30čistě oranžová RAL 2004satinovaný5M16233132491231,57377,5110126152630 8,57 €
K0122.5163X30kovově stříbrnásatinovaný5M16233132491231,57377,5110126152630 8,57 €
K0122.51627X35rubínově červená RAL 3003satinovaný5M16233132491231,57377,5110126152635 9,10 €
K0122.5162X35čistě oranžová RAL 2004satinovaný5M16233132491231,57377,5110126152635 9,10 €
K0122.5163X35kovově stříbrnásatinovaný5M16233132491231,57377,5110126152635 9,10 €
K0122.51627X40rubínově červená RAL 3003satinovaný5M16233132491231,57377,5110126152640 9,10 €
K0122.5162X40čistě oranžová RAL 2004satinovaný5M16233132491231,57377,5110126152640 9,10 €
K0122.5163X40kovově stříbrnásatinovaný5M16233132491231,57377,5110126152640 9,10 €
K0122.51627X45rubínově červená RAL 3003satinovaný5M16233132491231,57377,5110126152645 9,10 €
K0122.5162X45čistě oranžová RAL 2004satinovaný5M16233132491231,57377,5110126152645 9,10 €
K0122.5163X45kovově stříbrnásatinovaný5M16233132491231,57377,5110126152645 9,10 €
K0122.51627X50rubínově červená RAL 3003satinovaný5M16233132491231,57377,5110126152650 9,10 €
K0122.5162X50čistě oranžová RAL 2004satinovaný5M16233132491231,57377,5110126152650 9,10 €
K0122.5163X50kovově stříbrnásatinovaný5M16233132491231,57377,5110126152650 9,10 €
K0122.51627X55rubínově červená RAL 3003satinovaný5M16233132491231,57377,5110126152655 9,10 €
K0122.5162X55čistě oranžová RAL 2004satinovaný5M16233132491231,57377,5110126152655 9,10 €
K0122.5163X55kovově stříbrnásatinovaný5M16233132491231,57377,5110126152655 9,10 €
K0122.51627X60rubínově červená RAL 3003satinovaný5M16233132491231,57377,5110126152660 9,10 €
K0122.5162X60čistě oranžová RAL 2004satinovaný5M16233132491231,57377,5110126152660 9,10 €
K0122.5163X60kovově stříbrnásatinovaný5M16233132491231,57377,5110126152660 9,10 €
K0122.51627X70rubínově červená RAL 3003satinovaný5M16233132491231,57377,5110126152670 9,70 €
K0122.5162X70čistě oranžová RAL 2004satinovaný5M16233132491231,57377,5110126152670 9,70 €
K0122.5163X70kovově stříbrnásatinovaný5M16233132491231,57377,5110126152670 9,70 €
K0122.51627X80rubínově červená RAL 3003satinovaný5M16233132491231,57377,5110126152680 9,70 €
K0122.5162X80čistě oranžová RAL 2004satinovaný5M16233132491231,57377,5110126152680 9,70 €
K0122.5163X80kovově stříbrnásatinovaný5M16233132491231,57377,5110126152680 9,70 €
K0122.51627X90rubínově červená RAL 3003satinovaný5M16233132491231,57377,5110126152690 9,70 €
K0122.5162X90čistě oranžová RAL 2004satinovaný5M16233132491231,57377,5110126152690 9,70 €
K0122.5163X90kovově stříbrnásatinovaný5M16233132491231,57377,5110126152690 9,70 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33