Skupiny zboží
Upínací páka, zinkový tlakový odlitek,  s vnitřním závitem a krytkou, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná
K0122

Upínací páka, zinkový tlakový odlitek, s vnitřním závitem a...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ovládací úchyt ze zinkového tlakového odlitku podle DIN EN 12844.
Ocelové části třídy pevnosti 5.8.
Krytka z nerezové oceli 1.4305.
Provedení: Ovládací úchyt potažený umělou hmotou.
Ocelové části, brynýrované.
Krytka z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Sériově se dodává:
oranžová RAL 2004.
Na vyžádání:Další vnitřní závity, barvy a stejně tak nadstandardní provedení.
Rozměr "H1" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0122 Upínací páka, zinkový tlakový odlitek, s vnitřním závitem a krytkou, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná 190 kB

Výkresy

Upínací páka, zinkový tlakový odlitek,  s vnitřním závitem a krytkou, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloBarva
základního
tělesa
VelikostXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BPočet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K0122.92062čistě oranžová RAL 20042M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 6,42 €
K0122.92082čistě oranžová RAL 20042M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 6,42 €
K0122.93082čistě oranžová RAL 20043M81416212241,5102454,558,580911122 7,09 €
K0122.93102čistě oranžová RAL 20043M101416212241,5102454,558,580911122 7,09 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33