Skupiny zboží
Upínací páka, zinkový tlakový odlitek,  s vnějším závitem a krytkou, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná
K0122

Upínací páka, zinkový tlakový odlitek, s vnějším závitem a...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ovládací úchyt ze zinkového tlakového odlitku podle DIN EN 12844.
Ocelové části třídy pevnosti 5.8.
Krytka z nerezové oceli 1.4305.
Provedení: Ovládací úchyt potažený umělou hmotou.
Ocelové části, brynýrované.
Krytka z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Sériově se dodává:
oranžová RAL 2004

Při L ≥ 60 mm činí délka závitu 60 mm.
Na vyžádání:Další vnější závity, délky šroubů, barvy a stejně tak nadstandardní provedení.
Rozměr "H1" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Odkaz na výkres:
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN EN ISO 4753
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0122 Upínací páka, zinkový tlakový odlitek, s vnějším závitem a krytkou, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná 312 kB

Výkresy

Upínací páka, zinkový tlakový odlitek,  s vnějším závitem a krytkou, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloVelikostBarva
základního
tělesa
XLDD1D2BAA1HH1H2H3H4Počet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K0122.92062X152čistě oranžová RAL 2004M61513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 6,51 €
K0122.92062X202čistě oranžová RAL 2004M62013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 6,51 €
K0122.92062X252čistě oranžová RAL 2004M62513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 6,51 €
K0122.92062X302čistě oranžová RAL 2004M63013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 6,51 €
K0122.92062X352čistě oranžová RAL 2004M63513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 6,86 €
K0122.92062X402čistě oranžová RAL 2004M64013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 6,86 €
K0122.92062X452čistě oranžová RAL 2004M64513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 6,86 €
K0122.92062X502čistě oranžová RAL 2004M65013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 6,86 €
K0122.92062X552čistě oranžová RAL 2004M65513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 6,86 €
K0122.92062X602čistě oranžová RAL 2004M66013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 6,86 €
K0122.92082X152čistě oranžová RAL 2004M81513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 6,51 €
K0122.92082X202čistě oranžová RAL 2004M82013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 6,51 €
K0122.92082X252čistě oranžová RAL 2004M82513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 6,51 €
K0122.92082X302čistě oranžová RAL 2004M83013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 6,51 €
K0122.92082X352čistě oranžová RAL 2004M83513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 6,86 €
K0122.92082X402čistě oranžová RAL 2004M84013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 6,86 €
K0122.92082X452čistě oranžová RAL 2004M84513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 6,86 €
K0122.92082X502čistě oranžová RAL 2004M85013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 6,86 €
K0122.92082X552čistě oranžová RAL 2004M85513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 6,86 €
K0122.92082X602čistě oranžová RAL 2004M86013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 6,86 €
K0122.92102X152čistě oranžová RAL 2004M101513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 6,51 €
K0122.92102X202čistě oranžová RAL 2004M102013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 6,51 €
K0122.92102X252čistě oranžová RAL 2004M102513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 6,51 €
K0122.92102X302čistě oranžová RAL 2004M103013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 6,51 €
K0122.92102X352čistě oranžová RAL 2004M103513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 6,86 €
K0122.92102X402čistě oranžová RAL 2004M104013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 6,86 €
K0122.92102X452čistě oranžová RAL 2004M104513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 6,86 €
K0122.92102X502čistě oranžová RAL 2004M105013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 6,86 €
K0122.92102X552čistě oranžová RAL 2004M105513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 6,86 €
K0122.92102X602čistě oranžová RAL 2004M106013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 6,86 €
K0122.93082X153čistě oranžová RAL 2004M81516212211809141,5102454,558,522 7,23 €
K0122.93082X203čistě oranžová RAL 2004M82016212211809141,5102454,558,522 7,23 €
K0122.93082X253čistě oranžová RAL 2004M82516212211809141,5102454,558,522 7,23 €
K0122.93082X303čistě oranžová RAL 2004M83016212211809141,5102454,558,522 7,23 €
K0122.93082X353čistě oranžová RAL 2004M83516212211809141,5102454,558,522 7,62 €
K0122.93082X403čistě oranžová RAL 2004M84016212211809141,5102454,558,522 7,62 €
K0122.93082X453čistě oranžová RAL 2004M84516212211809141,5102454,558,522 7,62 €
K0122.93082X503čistě oranžová RAL 2004M85016212211809141,5102454,558,522 7,62 €
K0122.93082X553čistě oranžová RAL 2004M85516212211809141,5102454,558,522 7,62 €
K0122.93082X603čistě oranžová RAL 2004M86016212211809141,5102454,558,522 7,62 €
K0122.93102X153čistě oranžová RAL 2004M101516212211809141,5102454,558,522 7,23 €
K0122.93102X203čistě oranžová RAL 2004M102016212211809141,5102454,558,522 7,23 €
K0122.93102X253čistě oranžová RAL 2004M102516212211809141,5102454,558,522 7,23 €
K0122.93102X303čistě oranžová RAL 2004M103016212211809141,5102454,558,522 7,23 €
K0122.93102X353čistě oranžová RAL 2004M103516212211809141,5102454,558,522 7,62 €
K0122.93102X403čistě oranžová RAL 2004M104016212211809141,5102454,558,522 7,62 €
K0122.93102X453čistě oranžová RAL 2004M104516212211809141,5102454,558,522 7,62 €
K0122.93102X503čistě oranžová RAL 2004M105016212211809141,5102454,558,522 7,62 €
K0122.93102X553čistě oranžová RAL 2004M105516212211809141,5102454,558,522 7,62 €
K0122.93102X603čistě oranžová RAL 2004M106016212211809141,5102454,558,522 7,62 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33