Skupiny zboží
Upínací páka z oceli,  s vnitřním závitem, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná
K0120

Upínací páka z oceli, s vnitřním závitem, se závitovou vložkou...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ovládací úchyt z 1.0401.
Ostatní ocelové části, třídy pevnosti 5.8.
Provedení: Ovládací úchyt stříbřitě šedý, tepaný smalt.
Ocelové části, brynýrované.
Na vyžádání:Další vnitřní závity a nadstandardní provedení.
Rozměr "H1" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0120 Upínací páka z oceli, s vnitřním závitem, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná 356 kB

Výkresy

Upínací páka z oceli,  s vnitřním závitem, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Materiál
základní
těleso
XAA1TDD1D2HH1H3H4Počet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K0120.108ocelM8831071719282040,5126568,524 18,49 €
K0120.110ocelM10831071719282040,5126568,524 18,49 €
K0120.112ocelM12831071719282040,5126568,524 18,49 €
K0120.212ocelM12108138,52323352551,51279,58426 24,50 €
K0120.216ocelM16108138,52323352551,51279,58426 24,50 €
K0120.316ocelM161321682730433060129397,536 34,27 €
K0120.320ocelM201321682730433060129397,536 34,27 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33