Skupiny zboží
Upínací páka, zinkový tlakový odlitek,  s vnitřním závitem, se závitovou vložkou z nerezové oceli
K0117

Upínací páka, zinkový tlakový odlitek, s vnitřním závitem, se...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ovládací úchyt zinkový tlakový odlitek podle DIN EN 12844.
Ocelové části z nerezové oceli 1.4305.
Provedení: Ovládací úchyt potažený umělou hmotou.
Díly z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Sériově se dodává:
černá matná, kovově stříbrná.
Na vyžádání:Další vnitřní závity, barvy a stejně tak nadstandardní provedení.
Rozměr "H1" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0117 Upínací páka, zinkový tlakový odlitek, s vnitřním závitem, se závitovou vložkou z nerezové oceli 209 kB

Výkresy

Upínací páka, zinkový tlakový odlitek,  s vnitřním závitem, se závitovou vložkou z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního
tělesa
Velikost

XTDD1D2D3HH1H2H3H4AA1Počet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K0117.1041černá sametově matná1M4910131410,524,541532,535,5394616 7,00 €
K0117.1051černá sametově matná1M5910131410,524,541532,535,5394616 7,00 €
K0117.1061černá sametově matná1M6910131410,524,541532,535,5394616 7,00 €
K0117.2061černá sametově matná2M61213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320 8,70 €
K0117.2081černá sametově matná2M81213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320 8,70 €
K0117.3081černá sametově matná3M8141621221737102357,561,5799022 9,85 €
K0117.3101černá sametově matná3M10141621221737102357,561,5799022 9,85 €
K0117.4101černá sametově matná4M10171925261942,5102667729510824 12,80 €
K0117.4121černá sametově matná4M12171925261942,5102667729510824 12,80 €
K0117.5121černá sametově matná5M122323303122491232798411012626 15,88 €
K0117.5161černá sametově matná5M162323303122491232798411012626 15,88 €
K0117.1043kovově stříbrná1M4910131410,524,541532,535,5394616 7,00 €
K0117.1053kovově stříbrná1M5910131410,524,541532,535,5394616 7,00 €
K0117.1063kovově stříbrná1M6910131410,524,541532,535,5394616 7,00 €
K0117.2063kovově stříbrná2M61213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320 8,70 €
K0117.2083kovově stříbrná2M81213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320 8,70 €
K0117.3083kovově stříbrná3M8141621221737102357,561,5799022 9,85 €
K0117.3103kovově stříbrná3M10141621221737102357,561,5799022 9,85 €
K0117.4103kovově stříbrná4M10171925261942,5102667729510824 12,80 €
K0117.4123kovově stříbrná4M12171925261942,5102667729510824 12,80 €
K0117.5123kovově stříbrná5M122323303122491232798411012626 15,88 €
K0117.5163kovově stříbrná5M162323303122491232798411012626 15,88 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33