Skupiny zboží
Upínací páka, zinkový tlakový odlitek,  s vnitřním závitem, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná
K0116

Upínací páka, zinkový tlakový odlitek, s vnitřním závitem, se...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ovládací úchyt ze zinkového tlakového odlitku podle DIN EN 12844.
Ocelové části třídy pevnosti 5.8.
Provedení: Ovládací úchyt potažený umělou hmotou.
Ocelové části, brynýrované.
Upozornění:Sériově se dodává:
černá matná, kovově stříbrná.
Na vyžádání:Další vnitřní závity, barvy a stejně tak nadstandardní provedení.
Rozměr "H1" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0116 Upínací páka, zinkový tlakový odlitek, s vnitřním závitem, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná 221 kB

Výkresy

Upínací páka, zinkový tlakový odlitek,  s vnitřním závitem, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního
tělesa
Velikost

XTDD1D2D3HH1H2H3H4AA1Počet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K0116.1041černá sametově matná1M4910131410,524,541532,535,5394616 4,22 €
K0116.1051černá sametově matná1M5910131410,524,541532,535,5394616 4,22 €
K0116.1061černá sametově matná1M6910131410,524,541532,535,5394616 4,22 €
K0116.2061černá sametově matná2M61213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320 5,33 €
K0116.2081černá sametově matná2M81213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320 5,33 €
K0116.3081černá sametově matná3M8141621221737102357,561,5799022 5,82 €
K0116.3101černá sametově matná3M10141621221737102357,561,5799022 5,82 €
K0116.4101černá sametově matná4M10171925261942,5102667729510824 6,59 €
K0116.4121černá sametově matná4M12171925261942,5102667729510824 6,59 €
K0116.5121černá sametově matná5M122323303122491232798411012626 8,24 €
K0116.5161černá sametově matná5M162323303122491232798411012626 8,24 €
K0116.1043kovově stříbrná1M4910131410,524,541532,535,5394616 4,22 €
K0116.1053kovově stříbrná1M5910131410,524,541532,535,5394616 4,22 €
K0116.1063kovově stříbrná1M6910131410,524,541532,535,5394616 4,22 €
K0116.2063kovově stříbrná2M61213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320 5,33 €
K0116.2083kovově stříbrná2M81213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320 5,33 €
K0116.3083kovově stříbrná3M8141621221737102357,561,5799022 5,82 €
K0116.3103kovově stříbrná3M10141621221737102357,561,5799022 5,82 €
K0116.4103kovově stříbrná4M10171925261942,5102667729510824 6,59 €
K0116.4123kovově stříbrná4M12171925261942,5102667729510824 6,59 €
K0116.5123kovově stříbrná5M122323303122491232798411012626 8,24 €
K0116.5163kovově stříbrná5M162323303122491232798411012626 8,24 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33