Skupiny zboží
Upínací páka, zinkový tlakový odlitek,  s vnějším závitem, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná
K0116

Upínací páka, zinkový tlakový odlitek, s vnějším závitem, se...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ovládací úchyt ze zinkového tlakového odlitku podle DIN EN 12844.
Ocelové části třídy pevnosti 5.8.
Provedení: Ovládací úchyt potažený umělou hmotou.
Ocel brynýrována.
Upozornění:Sériově se dodává:
černá matná, kovově stříbrná.

Při L ≥ 60 mm činí délka závitu 60 mm.
Na vyžádání:Další vnější závity, délky šroubů, barvy a stejně tak nadstandardní provedení.
Rozměr "H1" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Odkaz na výkres:
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN EN ISO 4753
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0116 Upínací páka, zinkový tlakový odlitek, s vnějším závitem, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná 268 kB

Výkresy

Upínací páka, zinkový tlakový odlitek,  s vnějším závitem, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloBarva
základního
tělesa
VelikostXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1Počet
zubů
LCADPřís.CenaObjednat
K0116.1051X10černá sametově matná1M510131410,524,541532,535,539461610 4,66 €
K0116.1051X15černá sametově matná1M510131410,524,541532,535,539461615 4,66 €
K0116.1051X20černá sametově matná1M510131410,524,541532,535,539461620 4,66 €
K0116.1051X25černá sametově matná1M510131410,524,541532,535,539461625 4,66 €
K0116.1051X30černá sametově matná1M510131410,524,541532,535,539461630 4,66 €
K0116.1051X35černá sametově matná1M510131410,524,541532,535,539461635 5,08 €
K0116.1051X40černá sametově matná1M510131410,524,541532,535,539461640 5,08 €
K0116.1051X45černá sametově matná1M510131410,524,541532,535,539461645 5,08 €
K0116.1051X50černá sametově matná1M510131410,524,541532,535,539461650 5,08 €
K0116.1061X10černá sametově matná1M610131410,524,541532,535,539461610 4,66 €
K0116.1061X15černá sametově matná1M610131410,524,541532,535,539461615 4,66 €
K0116.1061X20černá sametově matná1M610131410,524,541532,535,539461620 4,66 €
K0116.1061X25černá sametově matná1M610131410,524,541532,535,539461625 4,66 €
K0116.1061X30černá sametově matná1M610131410,524,541532,535,539461630 4,66 €
K0116.1061X35černá sametově matná1M610131410,524,541532,535,539461635 5,08 €
K0116.1061X40černá sametově matná1M610131410,524,541532,535,539461640 5,08 €
K0116.1061X45černá sametově matná1M610131410,524,541532,535,539461645 5,08 €
K0116.1061X50černá sametově matná1M610131410,524,541532,535,539461650 5,08 €
K0116.2061X15černá sametově matná2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 5,87 €
K0116.2061X20černá sametově matná2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 5,87 €
K0116.2061X25černá sametově matná2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 5,87 €
K0116.2061X30černá sametově matná2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 5,87 €
K0116.2061X35černá sametově matná2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732035 6,27 €
K0116.2061X40černá sametově matná2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 6,27 €
K0116.2061X45černá sametově matná2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732045 6,27 €
K0116.2061X50černá sametově matná2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 6,27 €
K0116.2061X55černá sametově matná2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732055 6,27 €
K0116.2061X60černá sametově matná2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 6,27 €
K0116.2081X15černá sametově matná2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 5,87 €
K0116.2081X20černá sametově matná2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 5,87 €
K0116.2081X25černá sametově matná2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 5,87 €
K0116.2081X30černá sametově matná2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 5,87 €
K0116.2081X35černá sametově matná2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732035 6,27 €
K0116.2081X40černá sametově matná2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 6,27 €
K0116.2081X45černá sametově matná2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732045 6,27 €
K0116.2081X50černá sametově matná2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 6,27 €
K0116.2081X55černá sametově matná2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732055 6,27 €
K0116.2081X60černá sametově matná2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 6,27 €
K0116.2101X15černá sametově matná2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 5,87 €
K0116.2101X20černá sametově matná2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 5,87 €
K0116.2101X25černá sametově matná2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 5,87 €
K0116.2101X30černá sametově matná2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 5,87 €
K0116.2101X35černá sametově matná2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732035 6,27 €
K0116.2101X40černá sametově matná2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 6,27 €
K0116.2101X45černá sametově matná2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732045 6,27 €
K0116.2101X50černá sametově matná2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 6,27 €
K0116.2101X55černá sametově matná2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732055 6,27 €
K0116.2101X60černá sametově matná2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 6,27 €
K0116.3081X15černá sametově matná3M81621221737102357,561,579902215 6,45 €
K0116.3081X20černá sametově matná3M81621221737102357,561,579902220 6,45 €
K0116.3081X25černá sametově matná3M81621221737102357,561,579902225 6,45 €
K0116.3081X30černá sametově matná3M81621221737102357,561,579902230 6,45 €
K0116.3081X35černá sametově matná3M81621221737102357,561,579902235 6,92 €
K0116.3081X40černá sametově matná3M81621221737102357,561,579902240 6,92 €
K0116.3081X45černá sametově matná3M81621221737102357,561,579902245 6,92 €
K0116.3081X50černá sametově matná3M81621221737102357,561,579902250 6,92 €
K0116.3081X55černá sametově matná3M81621221737102357,561,579902255 6,92 €
K0116.3081X60černá sametově matná3M81621221737102357,561,579902260 6,92 €
K0116.3101X15černá sametově matná3M101621221737102357,561,579902215 6,45 €
K0116.3101X20černá sametově matná3M101621221737102357,561,579902220 6,45 €
K0116.3101X25černá sametově matná3M101621221737102357,561,579902225 6,45 €
K0116.3101X30černá sametově matná3M101621221737102357,561,579902230 6,45 €
K0116.3101X35černá sametově matná3M101621221737102357,561,579902235 6,92 €
K0116.3101X40černá sametově matná3M101621221737102357,561,579902240 6,92 €
K0116.3101X45černá sametově matná3M101621221737102357,561,579902245 6,92 €
K0116.3101X50černá sametově matná3M101621221737102357,561,579902250 6,92 €
K0116.3101X55černá sametově matná3M101621221737102357,561,579902255 6,92 €
K0116.3101X60černá sametově matná3M101621221737102357,561,579902260 6,92 €
K0116.4101X20černá sametově matná4M101925261942,510266772951082420 7,36 €
K0116.4101X25černá sametově matná4M101925261942,510266772951082425 7,36 €
K0116.4101X30černá sametově matná4M101925261942,510266772951082430 7,36 €
K0116.4101X35černá sametově matná4M101925261942,510266772951082435 7,72 €
K0116.4101X40černá sametově matná4M101925261942,510266772951082440 7,72 €
K0116.4101X45černá sametově matná4M101925261942,510266772951082445 7,72 €
K0116.4101X50černá sametově matná4M101925261942,510266772951082450 7,72 €
K0116.4101X55černá sametově matná4M101925261942,510266772951082455 7,72 €
K0116.4101X60černá sametově matná4M101925261942,510266772951082460 7,72 €
K0116.4101X70černá sametově matná4M101925261942,510266772951082470 8,25 €
K0116.4101X80černá sametově matná4M101925261942,510266772951082480 8,25 €
K0116.4101X90černá sametově matná4M101925261942,510266772951082490 8,25 €
K0116.4121X20černá sametově matná4M121925261942,510266772951082420 7,36 €
K0116.4121X25černá sametově matná4M121925261942,510266772951082425 7,36 €
K0116.4121X30černá sametově matná4M121925261942,510266772951082430 7,36 €
K0116.4121X35černá sametově matná4M121925261942,510266772951082435 7,72 €
K0116.4121X40černá sametově matná4M121925261942,510266772951082440 7,72 €
K0116.4121X45černá sametově matná4M121925261942,510266772951082445 7,72 €
K0116.4121X50černá sametově matná4M121925261942,510266772951082450 7,72 €
K0116.4121X55černá sametově matná4M121925261942,510266772951082455 7,72 €
K0116.4121X60černá sametově matná4M121925261942,510266772951082460 7,72 €
K0116.4121X70černá sametově matná4M121925261942,510266772951082470 8,25 €
K0116.4121X80černá sametově matná4M121925261942,510266772951082480 8,25 €
K0116.4121X90černá sametově matná4M121925261942,510266772951082490 8,25 €
K0116.5121X25černá sametově matná5M122330312249123279841101262625 9,24 €
K0116.5121X30černá sametově matná5M122330312249123279841101262630 9,24 €
K0116.5121X35černá sametově matná5M122330312249123279841101262635 9,81 €
K0116.5121X40černá sametově matná5M122330312249123279841101262640 9,81 €
K0116.5121X45černá sametově matná5M122330312249123279841101262645 9,81 €
K0116.5121X50černá sametově matná5M122330312249123279841101262650 9,81 €
K0116.5121X55černá sametově matná5M122330312249123279841101262655 9,81 €
K0116.5121X60černá sametově matná5M122330312249123279841101262660 9,81 €
K0116.5121X70černá sametově matná5M122330312249123279841101262670 10,46 €
K0116.5121X80černá sametově matná5M122330312249123279841101262680 10,46 €
K0116.5121X90černá sametově matná5M122330312249123279841101262690 10,46 €
K0116.5161X25černá sametově matná5M162330312249123279841101262625 9,24 €
K0116.5161X30černá sametově matná5M162330312249123279841101262630 9,24 €
K0116.5161X35černá sametově matná5M162330312249123279841101262635 9,81 €
K0116.5161X40černá sametově matná5M162330312249123279841101262640 9,81 €
K0116.5161X45černá sametově matná5M162330312249123279841101262645 9,81 €
K0116.5161X50černá sametově matná5M162330312249123279841101262650 9,81 €
K0116.5161X55černá sametově matná5M162330312249123279841101262655 9,81 €
K0116.5161X60černá sametově matná5M162330312249123279841101262660 9,81 €
K0116.5161X70černá sametově matná5M162330312249123279841101262670 10,46 €
K0116.5161X80černá sametově matná5M162330312249123279841101262680 10,46 €
K0116.5161X90černá sametově matná5M162330312249123279841101262690 10,46 €
K0116.1053X10kovově stříbrná1M510131410,524,541532,535,539461610 4,66 €
K0116.1053X15kovově stříbrná1M510131410,524,541532,535,539461615 4,66 €
K0116.1053X20kovově stříbrná1M510131410,524,541532,535,539461620 4,66 €
K0116.1053X25kovově stříbrná1M510131410,524,541532,535,539461625 4,66 €
K0116.1053X30kovově stříbrná1M510131410,524,541532,535,539461630 4,66 €
K0116.1053X35kovově stříbrná1M510131410,524,541532,535,539461635 5,08 €
K0116.1053X40kovově stříbrná1M510131410,524,541532,535,539461640 5,08 €
K0116.1053X45kovově stříbrná1M510131410,524,541532,535,539461645 5,08 €
K0116.1053X50kovově stříbrná1M510131410,524,541532,535,539461650 5,08 €
K0116.1063X10kovově stříbrná1M610131410,524,541532,535,539461610 4,66 €
K0116.1063X15kovově stříbrná1M610131410,524,541532,535,539461615 4,66 €
K0116.1063X20kovově stříbrná1M610131410,524,541532,535,539461620 4,66 €
K0116.1063X25kovově stříbrná1M610131410,524,541532,535,539461625 4,66 €
K0116.1063X30kovově stříbrná1M610131410,524,541532,535,539461630 4,66 €
K0116.1063X35kovově stříbrná1M610131410,524,541532,535,539461635 5,08 €
K0116.1063X40kovově stříbrná1M610131410,524,541532,535,539461640 5,08 €
K0116.1063X45kovově stříbrná1M610131410,524,541532,535,539461645 5,08 €
K0116.1063X50kovově stříbrná1M610131410,524,541532,535,539461650 5,08 €
K0116.2063X15kovově stříbrná2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 5,87 €
K0116.2063X20kovově stříbrná2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 5,87 €
K0116.2063X25kovově stříbrná2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 5,87 €
K0116.2063X30kovově stříbrná2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 5,87 €
K0116.2063X35kovově stříbrná2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732035 6,27 €
K0116.2063X40kovově stříbrná2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 6,27 €
K0116.2063X45kovově stříbrná2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732045 6,27 €
K0116.2063X50kovově stříbrná2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 6,27 €
K0116.2063X55kovově stříbrná2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732055 6,27 €
K0116.2063X60kovově stříbrná2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 6,27 €
K0116.2083X15kovově stříbrná2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 5,87 €
K0116.2083X20kovově stříbrná2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 5,87 €
K0116.2083X25kovově stříbrná2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 5,87 €
K0116.2083X30kovově stříbrná2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 5,87 €
K0116.2083X35kovově stříbrná2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732035 6,27 €
K0116.2083X40kovově stříbrná2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 6,27 €
K0116.2083X45kovově stříbrná2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732045 6,27 €
K0116.2083X50kovově stříbrná2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 6,27 €
K0116.2083X55kovově stříbrná2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732055 6,27 €
K0116.2083X60kovově stříbrná2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 6,27 €
K0116.2103X15kovově stříbrná2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 5,87 €
K0116.2103X20kovově stříbrná2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 5,87 €
K0116.2103X25kovově stříbrná2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 5,87 €
K0116.2103X30kovově stříbrná2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 5,87 €
K0116.2103X35kovově stříbrná2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732035 6,27 €
K0116.2103X40kovově stříbrná2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 6,27 €
K0116.2103X45kovově stříbrná2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732045 6,27 €
K0116.2103X50kovově stříbrná2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 6,27 €
K0116.2103X55kovově stříbrná2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732055 6,27 €
K0116.2103X60kovově stříbrná2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 6,27 €
K0116.3083X15kovově stříbrná3M81621221737102357,561,579902215 6,45 €
K0116.3083X20kovově stříbrná3M81621221737102357,561,579902220 6,45 €
K0116.3083X25kovově stříbrná3M81621221737102357,561,579902225 6,45 €
K0116.3083X30kovově stříbrná3M81621221737102357,561,579902230 6,45 €
K0116.3083X35kovově stříbrná3M81621221737102357,561,579902235 6,92 €
K0116.3083X40kovově stříbrná3M81621221737102357,561,579902240 6,92 €
K0116.3083X45kovově stříbrná3M81621221737102357,561,579902245 6,92 €
K0116.3083X50kovově stříbrná3M81621221737102357,561,579902250 6,92 €
K0116.3083X55kovově stříbrná3M81621221737102357,561,579902255 6,92 €
K0116.3083X60kovově stříbrná3M81621221737102357,561,579902260 6,92 €
K0116.3103X15kovově stříbrná3M101621221737102357,561,579902215 6,45 €
K0116.3103X20kovově stříbrná3M101621221737102357,561,579902220 6,45 €
K0116.3103X25kovově stříbrná3M101621221737102357,561,579902225 6,45 €
K0116.3103X30kovově stříbrná3M101621221737102357,561,579902230 6,45 €
K0116.3103X35kovově stříbrná3M101621221737102357,561,579902235 6,92 €
K0116.3103X40kovově stříbrná3M101621221737102357,561,579902240 6,92 €
K0116.3103X45kovově stříbrná3M101621221737102357,561,579902245 6,92 €
K0116.3103X50kovově stříbrná3M101621221737102357,561,579902250 6,92 €
K0116.3103X55kovově stříbrná3M101621221737102357,561,579902255 6,92 €
K0116.3103X60kovově stříbrná3M101621221737102357,561,579902260 6,92 €
K0116.4103X20kovově stříbrná4M101925261942,510266772951082420 7,36 €
K0116.4103X25kovově stříbrná4M101925261942,510266772951082425 7,36 €
K0116.4103X30kovově stříbrná4M101925261942,510266772951082430 7,36 €
K0116.4103X35kovově stříbrná4M101925261942,510266772951082435 7,72 €
K0116.4103X40kovově stříbrná4M101925261942,510266772951082440 7,72 €
K0116.4103X45kovově stříbrná4M101925261942,510266772951082445 7,72 €
K0116.4103X50kovově stříbrná4M101925261942,510266772951082450 7,72 €
K0116.4103X55kovově stříbrná4M101925261942,510266772951082455 7,72 €
K0116.4103X60kovově stříbrná4M101925261942,510266772951082460 7,72 €
K0116.4103X70kovově stříbrná4M101925261942,510266772951082470 8,25 €
K0116.4103X80kovově stříbrná4M101925261942,510266772951082480 8,25 €
K0116.4103X90kovově stříbrná4M101925261942,510266772951082490 8,25 €
K0116.4123X20kovově stříbrná4M121925261942,510266772951082420 7,36 €
K0116.4123X25kovově stříbrná4M121925261942,510266772951082425 7,36 €
K0116.4123X30kovově stříbrná4M121925261942,510266772951082430 7,36 €
K0116.4123X35kovově stříbrná4M121925261942,510266772951082435 7,72 €
K0116.4123X40kovově stříbrná4M121925261942,510266772951082440 7,72 €
K0116.4123X45kovově stříbrná4M121925261942,510266772951082445 7,72 €
K0116.4123X50kovově stříbrná4M121925261942,510266772951082450 7,72 €
K0116.4123X55kovově stříbrná4M121925261942,510266772951082455 7,72 €
K0116.4123X60kovově stříbrná4M121925261942,510266772951082460 7,72 €
K0116.4123X70kovově stříbrná4M121925261942,510266772951082470 8,25 €
K0116.4123X80kovově stříbrná4M121925261942,510266772951082480 8,25 €
K0116.4123X90kovově stříbrná4M121925261942,510266772951082490 8,25 €
K0116.5123X25kovově stříbrná5M122330312249123279841101262625 9,24 €
K0116.5123X30kovově stříbrná5M122330312249123279841101262630 9,24 €
K0116.5123X35kovově stříbrná5M122330312249123279841101262635 9,81 €
K0116.5123X40kovově stříbrná5M122330312249123279841101262640 9,81 €
K0116.5123X45kovově stříbrná5M122330312249123279841101262645 9,81 €
K0116.5123X50kovově stříbrná5M122330312249123279841101262650 9,81 €
K0116.5123X55kovově stříbrná5M122330312249123279841101262655 9,81 €
K0116.5123X60kovově stříbrná5M122330312249123279841101262660 9,81 €
K0116.5123X70kovově stříbrná5M122330312249123279841101262670 10,46 €
K0116.5123X80kovově stříbrná5M122330312249123279841101262680 10,46 €
K0116.5123X90kovově stříbrná5M122330312249123279841101262690 10,46 €
K0116.5163X25kovově stříbrná5M162330312249123279841101262625 9,24 €
K0116.5163X30kovově stříbrná5M162330312249123279841101262630 9,24 €
K0116.5163X35kovově stříbrná5M162330312249123279841101262635 9,81 €
K0116.5163X40kovově stříbrná5M162330312249123279841101262640 9,81 €
K0116.5163X45kovově stříbrná5M162330312249123279841101262645 9,81 €
K0116.5163X50kovově stříbrná5M162330312249123279841101262650 9,81 €
K0116.5163X55kovově stříbrná5M162330312249123279841101262655 9,81 €
K0116.5163X60kovově stříbrná5M162330312249123279841101262660 9,81 €
K0116.5163X70kovově stříbrná5M162330312249123279841101262670 10,46 €
K0116.5163X80kovově stříbrná5M162330312249123279841101262680 10,46 €
K0116.5163X90kovově stříbrná5M162330312249123279841101262690 10,46 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33