- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0739Stavěcí nožky z oceli nebo nerezové oceli |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Kruhová základna pro nožky, závitové vřeteno z oceli nebo nerezu 1.4301. Gumová podložka (NBR) 80 Shore.Provedení: Kruhová základna pro nožky a rektifikační šroub z oceli, pozinkováno. Kruhové základny pro nohy, z nerezové oceli, leštěné. Závitová vřetena z nerezové oceli, bez povrchové úpravy. Pryžová dosedací plocha navulkanizovaná, černá.
Upozornění:Stavěcí nožky z oceli nebo z nerezové oceli s otočně uloženým závitovým vřetenem a s pryžovou dosedací plochou. Masivní pryžová dosedací plocha je díky vulkanizaci pevně spojena s plechovou kruhovou základnou. Pryžová dosedací plocha má vynikající přilnavost k povrchu. Izoluje zvuky šířící se hmotou a ztěžuje přenos chvění a rázů na podlahu.
Hodnoty zatížení uvedené v tabulce se zakládají na sérii pokusů, při nichž statické zatížení působilo kolmo na kruhovou základnu uprostřed vřetene. Radiálně působící síly, jako jsou vibrace nebo jiné kmitavé efekty, ovlivňují zatížitelnost a nejsou u uvedených hodnot zohledněny.
U nožek z nerezové oceli je otvor klíče od velikosti vřetene M16 proveden jako dvojhran.
Dodáváno s vhodnou maticí.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Provedení | Materiál základní těleso | D | D1 | H | H1 | H2 | SW | L | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0739.1105010X50 | A | ocel | 50 | M10 | 19 | 79 | 29 | 14 | 50 | 4 | | | 7,90 € | | K0739.1105010X100 | A | ocel | 50 | M10 | 19 | 129 | 29 | 14 | 100 | 4 | | | 8,46 € | | K0739.1105012X50 | A | ocel | 50 | M12 | 19 | 79 | 29 | 14 | 50 | 4 | | | 7,90 € | | K0739.1105012X100 | A | ocel | 50 | M12 | 19 | 129 | 29 | 14 | 100 | 4 | | | 8,46 € | | K0739.1105012X150 | A | ocel | 50 | M12 | 19 | 179 | 29 | 14 | 150 | 4 | | | 9,14 € | | K0739.1106010X50 | A | ocel | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 9,16 € | | K0739.1106010X100 | A | ocel | 60 | M10 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 10,10 € | | K0739.1106012X50 | A | ocel | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 9,16 € | | K0739.1106012X100 | A | ocel | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 10,10 € | | K0739.1106012X150 | A | ocel | 60 | M12 | 22 | 182 | 32 | 14 | 150 | 7 | | | 10,73 € | | K0739.1108010X50 | A | ocel | 80 | M10 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 10,43 € | | K0739.1108010X100 | A | ocel | 80 | M10 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 10,92 € | | K0739.1108012X50 | A | ocel | 80 | M12 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 10,47 € | | K0739.1108012X100 | A | ocel | 80 | M12 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 10,98 € | | K0739.1108012X150 | A | ocel | 80 | M12 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 12,49 € | | K0739.1108014X50 | A | ocel | 80 | M14 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 10,78 € | | K0739.1108014X100 | A | ocel | 80 | M14 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 11,30 € | | K0739.1108014X150 | A | ocel | 80 | M14 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 12,52 € | | K0739.1108016X100 | A | ocel | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 16 | 100 | 10 | | | 12,45 € | | K0739.1108016X150 | A | ocel | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 16 | 150 | 10 | | | 13,81 € | | K0739.1108020X75 | A | ocel | 80 | M20 | 25 | 111 | 36 | 20 | 75 | 10 | | | 12,96 € | | K0739.1108020X100 | A | ocel | 80 | M20 | 25 | 136 | 36 | 20 | 100 | 10 | | | 13,20 € | | K0739.1108020X150 | A | ocel | 80 | M20 | 25 | 186 | 36 | 20 | 150 | 10 | | | 14,81 € | | K0739.1108020X200 | A | ocel | 80 | M20 | 25 | 236 | 36 | 20 | 200 | 10 | | | 16,69 € | | K0739.1110020X75 | A | ocel | 100 | M20 | 28 | 113,5 | 38,5 | 20 | 75 | 15 | | | 15,08 € | | K0739.1110020X100 | A | ocel | 100 | M20 | 28 | 138,5 | 38,5 | 20 | 100 | 15 | | | 15,35 € | | K0739.1110020X150 | A | ocel | 100 | M20 | 28 | 188,5 | 38,5 | 20 | 150 | 15 | | | 16,96 € | | K0739.1110020X200 | A | ocel | 100 | M20 | 28 | 238,5 | 38,5 | 20 | 200 | 15 | | | 18,61 € | | K0739.1110020X250 | A | ocel | 100 | M20 | 28 | 288,5 | 38,5 | 20 | 250 | 15 | | | 20,54 € | | K0739.1110024X100 | A | ocel | 100 | M24 | 28 | 138,5 | 38,5 | 24 | 100 | 15 | | | 18,65 € | | K0739.1110024X150 | A | ocel | 100 | M24 | 28 | 188,5 | 38,5 | 24 | 150 | 15 | | | 20,41 € | | K0739.1110024X200 | A | ocel | 100 | M24 | 28 | 238,5 | 38,5 | 24 | 200 | 15 | | | 22,23 € | | K0739.1110024X250 | A | ocel | 100 | M24 | 28 | 288,5 | 38,5 | 24 | 250 | 15 | | | 24,22 € | | K0739.1112020X100 | A | ocel | 120 | M20 | 32 | 142,5 | 42,5 | 20 | 100 | 30 | | | 21,60 € | | K0739.1112020X150 | A | ocel | 120 | M20 | 32 | 192,5 | 42,5 | 20 | 150 | 30 | | | 22,64 € | | K0739.1112020X200 | A | ocel | 120 | M20 | 32 | 242,5 | 42,5 | 20 | 200 | 30 | | | 24,06 € | | K0739.1112024X100 | A | ocel | 120 | M24 | 32 | 142,5 | 42,5 | 24 | 100 | 30 | | | 23,42 € | | K0739.1112024X150 | A | ocel | 120 | M24 | 32 | 192,5 | 42,5 | 24 | 150 | 30 | | | 25,30 € | | K0739.1112024X200 | A | ocel | 120 | M24 | 32 | 242,5 | 42,5 | 24 | 200 | 30 | | | 27,32 € | | K0739.1112030X100 | A | ocel | 120 | M30 | 32 | 143,5 | 43,5 | 30 | 100 | 30 | | | 26,74 € | | K0739.1112030X150 | A | ocel | 120 | M30 | 32 | 193,5 | 43,5 | 30 | 150 | 30 | | | 27,87 € | | K0739.1112030X200 | A | ocel | 120 | M30 | 32 | 243,5 | 43,5 | 30 | 200 | 30 | | | 31,74 € | | K0739.1205010X50 | A | nerezová ocel | 50 | M10 | 19 | 79 | 29 | 14 | 50 | 4 | | | 9,11 € | | K0739.1205010X100 | A | nerezová ocel | 50 | M10 | 19 | 129 | 29 | 14 | 100 | 4 | | | 10,26 € | | K0739.1205012X50 | A | nerezová ocel | 50 | M12 | 19 | 79 | 29 | 14 | 50 | 4 | | | 9,11 € | | K0739.1205012X100 | A | nerezová ocel | 50 | M12 | 19 | 129 | 29 | 14 | 100 | 4 | | | 10,26 € | | K0739.1205012X150 | A | nerezová ocel | 50 | M12 | 19 | 179 | 29 | 14 | 150 | 4 | | | 11,64 € | | K0739.1206010X50 | A | nerezová ocel | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 12,51 € | | K0739.1206010X100 | A | nerezová ocel | 60 | M10 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 13,68 € | | K0739.1206012X50 | A | nerezová ocel | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 12,51 € | | K0739.1206012X100 | A | nerezová ocel | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 13,68 € | | K0739.1206012X150 | A | nerezová ocel | 60 | M12 | 22 | 182 | 32 | 14 | 150 | 7 | | | 14,92 € | | K0739.1208010X50 | A | nerezová ocel | 80 | M10 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 14,86 € | | K0739.1208010X75 | A | nerezová ocel | 80 | M10 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 | | | 15,43 € | | K0739.1208010X100 | A | nerezová ocel | 80 | M10 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 16,01 € | | K0739.1208010X125 | A | nerezová ocel | 80 | M10 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 | | | 16,58 € | | K0739.1208012X50 | A | nerezová ocel | 80 | M12 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 14,94 € | | K0739.1208012X75 | A | nerezová ocel | 80 | M12 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 | | | 15,51 € | | K0739.1208012X100 | A | nerezová ocel | 80 | M12 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 16,06 € | | K0739.1208012X125 | A | nerezová ocel | 80 | M12 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 | | | 16,65 € | | K0739.1208012X150 | A | nerezová ocel | 80 | M12 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 17,71 € | | K0739.1208014X75 | A | nerezová ocel | 80 | M14 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 | | | 15,93 € | | K0739.1208014X100 | A | nerezová ocel | 80 | M14 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 16,50 € | | K0739.1208014X125 | A | nerezová ocel | 80 | M14 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 | | | 17,09 € | | K0739.1208014X150 | A | nerezová ocel | 80 | M14 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 17,71 € | | K0739.1208014X175 | A | nerezová ocel | 80 | M14 | 25 | 210 | 35 | 14 | 175 | 10 | | | 18,30 € | | K0739.1208016X75 | A | nerezová ocel | 80 | M16 | 25 | 110 | 35 | 13 | 75 | 10 | | | 17,24 € | | K0739.1208016X100 | A | nerezová ocel | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 13 | 100 | 10 | | | 18,12 € | | K0739.1208016X125 | A | nerezová ocel | 80 | M16 | 25 | 160 | 35 | 13 | 125 | 10 | | | 18,70 € | | K0739.1208016X150 | A | nerezová ocel | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 13 | 150 | 10 | | | 19,34 € | | K0739.1208016X175 | A | nerezová ocel | 80 | M16 | 25 | 210 | 35 | 13 | 175 | 10 | | | 20,23 € | | K0739.1208020X75 | A | nerezová ocel | 80 | M20 | 25 | 113 | 38 | 17 | 75 | 10 | | | 19,28 € | | K0739.1208020X100 | A | nerezová ocel | 80 | M20 | 25 | 138 | 38 | 17 | 100 | 10 | | | 20,80 € | | K0739.1208020X125 | A | nerezová ocel | 80 | M20 | 25 | 163 | 38 | 17 | 125 | 10 | | | 21,53 € | | K0739.1208020X150 | A | nerezová ocel | 80 | M20 | 25 | 188 | 38 | 17 | 150 | 10 | | | 22,30 € | | K0739.1208020X175 | A | nerezová ocel | 80 | M20 | 25 | 213 | 38 | 17 | 175 | 10 | | | 23,77 € | | K0739.1208020X200 | A | nerezová ocel | 80 | M20 | 25 | 238 | 38 | 17 | 200 | 10 | | | 24,52 € | | K0739.1208020X225 | A | nerezová ocel | 80 | M20 | 25 | 263 | 38 | 17 | 225 | 10 | | | 25,29 € | | K0739.1210020X75 | A | nerezová ocel | 100 | M20 | 30 | 118 | 43 | 17 | 75 | 15 | | | 27,08 € | | K0739.1210020X100 | A | nerezová ocel | 100 | M20 | 30 | 143 | 43 | 17 | 100 | 15 | | | 28,28 € | | K0739.1210020X125 | A | nerezová ocel | 100 | M20 | 30 | 168 | 43 | 17 | 125 | 15 | | | 29,17 € | | K0739.1210020X150 | A | nerezová ocel | 100 | M20 | 30 | 193 | 43 | 17 | 150 | 15 | | | 30,06 € | | K0739.1210020X175 | A | nerezová ocel | 100 | M20 | 30 | 218 | 43 | 17 | 175 | 15 | | | 31,26 € | | K0739.1210020X200 | A | nerezová ocel | 100 | M20 | 30 | 243 | 43 | 17 | 200 | 15 | | | 32,16 € | | K0739.1210024X100 | A | nerezová ocel | 100 | M24 | 30 | 144 | 44 | 20 | 100 | 15 | | | 32,04 € | | K0739.1210024X125 | A | nerezová ocel | 100 | M24 | 30 | 169 | 44 | 20 | 125 | 15 | | | 32,49 € | | K0739.1210024X150 | A | nerezová ocel | 100 | M24 | 30 | 194 | 44 | 20 | 150 | 15 | | | 32,97 € | | K0739.1210024X175 | A | nerezová ocel | 100 | M24 | 30 | 219 | 44 | 20 | 175 | 15 | | | 36,53 € | | K0739.1210024X200 | A | nerezová ocel | 100 | M24 | 30 | 244 | 44 | 20 | 200 | 15 | | | 37,44 € | | K0739.1212020X100 | A | nerezová ocel | 120 | M20 | 32 | 143 | 43 | 17 | 100 | 30 | | | 43,03 € | | K0739.1212020X150 | A | nerezová ocel | 120 | M20 | 32 | 192 | 42 | 17 | 150 | 30 | | | 44,97 € | | K0739.1212020X200 | A | nerezová ocel | 120 | M20 | 32 | 242 | 42 | 17 | 200 | 30 | | | 47,51 € | | K0739.1212024X100 | A | nerezová ocel | 120 | M24 | 32 | 144 | 44 | 20 | 100 | 30 | | | 47,10 € | | K0739.1212024X150 | A | nerezová ocel | 120 | M24 | 32 | 194 | 44 | 20 | 150 | 30 | | | 50,60 € | | K0739.1212024X200 | A | nerezová ocel | 120 | M24 | 32 | 244 | 44 | 20 | 200 | 30 | | | 53,49 € | | K0739.1212030X100 | A | nerezová ocel | 120 | M30 | 32 | 147 | 47 | 26 | 100 | 30 | | | 52,20 € | | K0739.1212030X150 | A | nerezová ocel | 120 | M30 | 32 | 196 | 46 | 26 | 150 | 30 | | | 57,74 € | | K0739.1212030X200 | A | nerezová ocel | 120 | M30 | 32 | 246 | 46 | 26 | 200 | 30 | | | 62,56 € | |
|
Objednací číslo | Provedení | Materiál základní těleso | A | D | D1 | H | H1 | H2 | SW | L | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0739.2106010X50 | B | ocel | 45 | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 10,64 € | | K0739.2106010X100 | B | ocel | 45 | 60 | M10 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 11,58 € | | K0739.2106012X50 | B | ocel | 45 | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 10,64 € | | K0739.2106012X100 | B | ocel | 45 | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 11,58 € | | K0739.2106012X150 | B | ocel | 45 | 60 | M12 | 22 | 182 | 32 | 14 | 150 | 7 | | | 12,55 € | | K0739.2108010X50 | B | ocel | 54 | 80 | M10 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 12,39 € | | K0739.2108010X100 | B | ocel | 54 | 80 | M10 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 12,67 € | | K0739.2108012X50 | B | ocel | 54 | 80 | M12 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 12,42 € | | K0739.2108012X100 | B | ocel | 54 | 80 | M12 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 12,69 € | | K0739.2108012X150 | B | ocel | 54 | 80 | M12 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 13,86 € | | K0739.2108014X50 | B | ocel | 54 | 80 | M14 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 12,77 € | | K0739.2108014X100 | B | ocel | 54 | 80 | M14 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 13,06 € | | K0739.2108014X150 | B | ocel | 54 | 80 | M14 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 13,89 € | | K0739.2108016X100 | B | ocel | 54 | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 16 | 100 | 10 | | | 13,87 € | | K0739.2108016X150 | B | ocel | 54 | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 16 | 150 | 10 | | | 15,14 € | | K0739.2108020X75 | B | ocel | 54 | 80 | M20 | 25 | 111 | 36 | 20 | 75 | 10 | | | 14,58 € | | K0739.2108020X100 | B | ocel | 54 | 80 | M20 | 25 | 136 | 36 | 20 | 100 | 10 | | | 15,42 € | | K0739.2108020X150 | B | ocel | 54 | 80 | M20 | 25 | 186 | 36 | 20 | 150 | 10 | | | 16,41 € | | K0739.2108020X200 | B | ocel | 54 | 80 | M20 | 25 | 236 | 36 | 20 | 200 | 10 | | | 17,42 € | | K0739.2110020X75 | B | ocel | 69 | 100 | M20 | 28 | 113,5 | 38,5 | 20 | 75 | 15 | | | 18,11 € | | K0739.2110020X100 | B | ocel | 69 | 100 | M20 | 28 | 138,5 | 38,5 | 20 | 100 | 15 | | | 18,80 € | | K0739.2110020X150 | B | ocel | 69 | 100 | M20 | 28 | 188,5 | 38,5 | 20 | 150 | 15 | | | 20,55 € | | K0739.2110020X200 | B | ocel | 69 | 100 | M20 | 28 | 238,5 | 38,5 | 20 | 200 | 15 | | | 21,98 € | | K0739.2110020X250 | B | ocel | 69 | 100 | M20 | 28 | 288,5 | 38,5 | 20 | 250 | 15 | | | 23,83 € | | K0739.2110024X100 | B | ocel | 69 | 100 | M24 | 28 | 138,5 | 38,5 | 24 | 100 | 15 | | | 21,16 € | | K0739.2110024X150 | B | ocel | 69 | 100 | M24 | 28 | 188,5 | 38,5 | 24 | 150 | 15 | | | 22,74 € | | K0739.2110024X200 | B | ocel | 69 | 100 | M24 | 28 | 238,5 | 38,5 | 24 | 200 | 15 | | | 24,02 € | | K0739.2110024X250 | B | ocel | 69 | 100 | M24 | 28 | 288,5 | 38,5 | 24 | 250 | 15 | | | 26,04 € | | K0739.2206010X50 | B | nerezová ocel | 45 | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 13,67 € | | K0739.2206010X100 | B | nerezová ocel | 45 | 60 | M10 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 14,78 € | | K0739.2206012X50 | B | nerezová ocel | 45 | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 13,67 € | | K0739.2206012X100 | B | nerezová ocel | 45 | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 14,78 € | | K0739.2206012X150 | B | nerezová ocel | 45 | 60 | M12 | 22 | 182 | 32 | 14 | 150 | 7 | | | 15,97 € | | K0739.2208010X50 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M10 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 18,21 € | | K0739.2208010X75 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M10 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 | | | 18,81 € | | K0739.2208010X100 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M10 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 19,37 € | | K0739.2208010X125 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M10 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 | | | 19,97 € | | K0739.2208012X50 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M12 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 18,30 € | | K0739.2208012X75 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M12 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 | | | 18,88 € | | K0739.2208012X100 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M12 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 19,47 € | | K0739.2208012X125 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M12 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 | | | 20,03 € | | K0739.2208012X150 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M12 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 20,60 € | | K0739.2208014X75 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M14 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 | | | 18,88 € | | K0739.2208014X100 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M14 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 19,47 € | | K0739.2208014X125 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M14 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 | | | 20,03 € | | K0739.2208014X150 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M14 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 20,61 € | | K0739.2208014X175 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M14 | 25 | 210 | 35 | 14 | 175 | 10 | | | 21,19 € | | K0739.2208016X75 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M16 | 25 | 110 | 35 | 13 | 75 | 10 | | | 19,87 € | | K0739.2208016X100 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 13 | 100 | 10 | | | 20,70 € | | K0739.2208016X125 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M16 | 25 | 160 | 35 | 13 | 125 | 10 | | | 21,01 € | | K0739.2208016X150 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 13 | 150 | 10 | | | 21,87 € | | K0739.2208016X175 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M16 | 25 | 210 | 35 | 13 | 175 | 10 | | | 22,43 € | | K0739.2208020X75 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M20 | 25 | 113 | 38 | 17 | 75 | 10 | | | 22,00 € | | K0739.2208020X100 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M20 | 25 | 138 | 38 | 17 | 100 | 10 | | | 23,29 € | | K0739.2208020X125 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M20 | 25 | 163 | 38 | 17 | 125 | 10 | | | 24,15 € | | K0739.2208020X150 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M20 | 25 | 188 | 38 | 17 | 150 | 10 | | | 25,48 € | | K0739.2208020X175 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M20 | 25 | 213 | 38 | 17 | 175 | 10 | | | 26,50 € | | K0739.2208020X200 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M20 | 25 | 238 | 38 | 17 | 200 | 10 | | | 27,24 € | | K0739.2208020X225 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M20 | 25 | 263 | 38 | 17 | 225 | 10 | | | 27,98 € | | K0739.2210020X75 | B | nerezová ocel | 69 | 100 | M20 | 30 | 118 | 43 | 17 | 75 | 15 | | | 28,40 € | | K0739.2210020X100 | B | nerezová ocel | 69 | 100 | M20 | 30 | 143 | 43 | 17 | 100 | 15 | | | 29,21 € | | K0739.2210020X125 | B | nerezová ocel | 69 | 100 | M20 | 30 | 168 | 43 | 17 | 125 | 15 | | | 31,25 € | | K0739.2210020X150 | B | nerezová ocel | 69 | 100 | M20 | 30 | 193 | 43 | 17 | 150 | 15 | | | 32,36 € | | K0739.2210020X175 | B | nerezová ocel | 69 | 100 | M20 | 30 | 218 | 43 | 17 | 175 | 15 | | | 33,42 € | | K0739.2210020X200 | B | nerezová ocel | 69 | 100 | M20 | 30 | 243 | 43 | 17 | 200 | 15 | | | 34,68 € | | K0739.2210024X100 | B | nerezová ocel | 69 | 100 | M24 | 30 | 144 | 44 | 20 | 100 | 15 | | | 34,10 € | | K0739.2210024X125 | B | nerezová ocel | 69 | 100 | M24 | 30 | 169 | 44 | 20 | 125 | 15 | | | 35,06 € | | K0739.2210024X150 | B | nerezová ocel | 69 | 100 | M24 | 30 | 194 | 44 | 20 | 150 | 15 | | | 35,50 € | | K0739.2210024X175 | B | nerezová ocel | 69 | 100 | M24 | 30 | 219 | 44 | 20 | 175 | 15 | | | 38,95 € | | K0739.2210024X200 | B | nerezová ocel | 69 | 100 | M24 | 30 | 244 | 44 | 20 | 200 | 15 | | | 39,85 € | |
|
Objednací číslo | Provedení | Materiál základní těleso | D | D1 | H | H1 | H2 | SW | SW1 | L | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0739.3105010X50 | C | ocel | 50 | M10 | 19 | 79 | 29 | 14 | 5 | 50 | 4 | | | 10,35 € | | K0739.3105012X50 | C | ocel | 50 | M12 | 19 | 79 | 29 | 14 | 6 | 50 | 4 | | | 10,35 € | | K0739.3105012X100 | C | ocel | 50 | M12 | 19 | 129 | 29 | 14 | 6 | 100 | 4 | | | 10,90 € | | K0739.3105016X75 | C | ocel | 50 | M16 | 19 | 104 | 29 | 16 | 8 | 75 | 4 | | | 12,08 € | | K0739.3105016X100 | C | ocel | 50 | M16 | 19 | 129 | 29 | 16 | 8 | 100 | 4 | | | 12,35 € | | K0739.3105016X150 | C | ocel | 50 | M16 | 19 | 179 | 29 | 16 | 8 | 150 | 4 | | | 13,93 € | | K0739.3106010X50 | C | ocel | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 5 | 50 | 7 | | | 11,62 € | | K0739.3106012X50 | C | ocel | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 6 | 50 | 7 | | | 11,62 € | | K0739.3106012X100 | C | ocel | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 6 | 100 | 7 | | | 12,56 € | | K0739.3106016X75 | C | ocel | 60 | M16 | 22 | 108 | 33 | 16 | 8 | 75 | 7 | | | 13,62 € | | K0739.3106016X100 | C | ocel | 60 | M16 | 22 | 133 | 33 | 16 | 8 | 100 | 7 | | | 13,87 € | | K0739.3106016X150 | C | ocel | 60 | M16 | 22 | 183 | 33 | 16 | 8 | 150 | 7 | | | 15,28 € | | K0739.3108016X100 | C | ocel | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 16 | 8 | 100 | 10 | | | 14,09 € | | K0739.3108016X150 | C | ocel | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 16 | 8 | 150 | 10 | | | 15,35 € | | K0739.3108020X75 | C | ocel | 80 | M20 | 25 | 111 | 36 | 20 | 10 | 75 | 10 | | | 14,56 € | | K0739.3110020X100 | C | ocel | 100 | M20 | 28 | 138,5 | 38,5 | 20 | 10 | 100 | 15 | | | 16,48 € | | K0739.3110020X150 | C | ocel | 100 | M20 | 28 | 188,5 | 38,5 | 20 | 10 | 150 | 15 | | | 17,99 € | | K0739.3110024X200 | C | ocel | 100 | M24 | 28 | 238,5 | 38,5 | 24 | 10 | 200 | 15 | | | 22,80 € | | K0739.3112020X100 | C | ocel | 120 | M20 | 32 | 142,5 | 42,5 | 20 | 10 | 100 | 30 | | | 24,72 € | | K0739.3112020X150 | C | ocel | 120 | M20 | 32 | 192,5 | 42,5 | 20 | 10 | 150 | 30 | | | 25,73 € | | K0739.3112020X200 | C | ocel | 120 | M20 | 32 | 242,5 | 42,5 | 20 | 10 | 200 | 30 | | | 27,17 € | | K0739.3112024X100 | C | ocel | 120 | M24 | 32 | 142,5 | 42,5 | 24 | 10 | 100 | 30 | | | 26,53 € | | K0739.3112024X150 | C | ocel | 120 | M24 | 32 | 192,5 | 42,5 | 24 | 10 | 150 | 30 | | | 28,40 € | | K0739.3112024X200 | C | ocel | 120 | M24 | 32 | 242,5 | 42,5 | 24 | 10 | 200 | 30 | | | 30,44 € | | K0739.3112030X100 | C | ocel | 120 | M30 | 32 | 143,5 | 43,5 | 30 | 10 | 100 | 30 | | | 29,83 € | | K0739.3112030X150 | C | ocel | 120 | M30 | 32 | 193,5 | 43,5 | 30 | 10 | 150 | 30 | | | 31,00 € | | K0739.3112030X200 | C | ocel | 120 | M30 | 32 | 243,5 | 43,5 | 30 | 10 | 200 | 30 | | | 34,85 € | | K0739.3205010X50 | C | nerezová ocel | 50 | M10 | 19 | 79 | 29 | 14 | 5 | 50 | 4 | | | 12,22 € | | K0739.3205012X50 | C | nerezová ocel | 50 | M12 | 19 | 79 | 29 | 14 | 6 | 50 | 4 | | | 12,22 € | | K0739.3205012X100 | C | nerezová ocel | 50 | M12 | 19 | 129 | 29 | 14 | 6 | 100 | 4 | | | 13,37 € | | K0739.3205016X75 | C | nerezová ocel | 50 | M16 | 19 | 104 | 29 | 13 | 8 | 75 | 4 | | | 14,42 € | | K0739.3205016X100 | C | nerezová ocel | 50 | M16 | 19 | 129 | 29 | 13 | 8 | 100 | 4 | | | 14,87 € | | K0739.3205016X150 | C | nerezová ocel | 50 | M16 | 19 | 179 | 29 | 13 | 8 | 150 | 4 | | | 16,02 € | | K0739.3205016X200 | C | nerezová ocel | 50 | M16 | 19 | 229 | 29 | 13 | 8 | 200 | 4 | | | 17,34 € | | K0739.3206010X50 | C | nerezová ocel | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 5 | 50 | 7 | | | 15,61 € | | K0739.3206012X50 | C | nerezová ocel | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 6 | 50 | 7 | | | 15,61 € | | K0739.3206012X100 | C | nerezová ocel | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 6 | 100 | 7 | | | 16,80 € | | K0739.3206016X75 | C | nerezová ocel | 60 | M16 | 22 | 108 | 33 | 13 | 8 | 75 | 7 | | | 15,77 € | | K0739.3206016X100 | C | nerezová ocel | 60 | M16 | 22 | 133 | 33 | 13 | 8 | 100 | 7 | | | 16,31 € | | K0739.3206016X150 | C | nerezová ocel | 60 | M16 | 22 | 183 | 33 | 13 | 8 | 150 | 7 | | | 17,31 € | | K0739.3206016X200 | C | nerezová ocel | 60 | M16 | 22 | 233 | 33 | 13 | 8 | 200 | 7 | | | 18,52 € | | K0739.3208016X75 | C | nerezová ocel | 80 | M16 | 25 | 110 | 35 | 13 | 8 | 75 | 10 | | | 26,00 € | | K0739.3208016X100 | C | nerezová ocel | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 13 | 8 | 100 | 10 | | | 27,09 € | | K0739.3208016X125 | C | nerezová ocel | 80 | M16 | 25 | 160 | 35 | 13 | 8 | 125 | 10 | | | 27,82 € | | K0739.3208016X150 | C | nerezová ocel | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 13 | 8 | 150 | 10 | | | 28,58 € | | K0739.3208016X175 | C | nerezová ocel | 80 | M16 | 25 | 210 | 35 | 13 | 8 | 175 | 10 | | | 29,67 € | | K0739.3208020X75 | C | nerezová ocel | 80 | M20 | 25 | 113 | 38 | 17 | 10 | 75 | 10 | | | 28,50 € | | K0739.3208020X200 | C | nerezová ocel | 80 | M20 | 25 | 238 | 38 | 17 | 10 | 200 | 10 | | | 34,86 € | | K0739.3210020X150 | C | nerezová ocel | 100 | M20 | 30 | 193 | 43 | 17 | 10 | 150 | 15 | | | 36,48 € | | K0739.3212020X100 | C | nerezová ocel | 120 | M20 | 32 | 143 | 43 | 17 | 10 | 100 | 30 | | | 48,14 € | | K0739.3212020X150 | C | nerezová ocel | 120 | M20 | 32 | 194 | 44 | 17 | 10 | 150 | 30 | | | 50,11 € | | K0739.3212020X200 | C | nerezová ocel | 120 | M20 | 32 | 244 | 44 | 17 | 10 | 200 | 30 | | | 52,60 € | | K0739.3212024X100 | C | nerezová ocel | 120 | M24 | 32 | 145 | 45 | 20 | 10 | 100 | 30 | | | 52,20 € | | K0739.3212024X150 | C | nerezová ocel | 120 | M24 | 32 | 195 | 45 | 20 | 10 | 150 | 30 | | | 55,69 € | | K0739.3212024X200 | C | nerezová ocel | 120 | M24 | 32 | 245 | 45 | 20 | 10 | 200 | 30 | | | 58,60 € | | K0739.3212030X100 | C | nerezová ocel | 120 | M30 | 32 | 147 | 47 | 26 | 10 | 100 | 30 | | | 57,31 € | | K0739.3212030X150 | C | nerezová ocel | 120 | M30 | 32 | 197 | 47 | 26 | 10 | 150 | 30 | | | 62,85 € | | K0739.3212030X200 | C | nerezová ocel | 120 | M30 | 32 | 247 | 47 | 26 | 10 | 200 | 30 | | | 67,65 € | |
|
Objednací číslo | Provedení | Materiál základní těleso | A | D | D1 | H | H1 | H2 | SW | SW1 | L | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0739.4106010X50 | D | ocel | 45 | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 5 | 50 | 7 | | | 13,09 € | | K0739.4106012X50 | D | ocel | 45 | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 6 | 50 | 7 | | | 13,09 € | | K0739.4106012X100 | D | ocel | 45 | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 6 | 100 | 7 | | | 14,04 € | | K0739.4106016X75 | D | ocel | 45 | 60 | M16 | 22 | 108 | 33 | 16 | 8 | 75 | 7 | | | 15,08 € | | K0739.4106016X100 | D | ocel | 45 | 60 | M16 | 22 | 133 | 33 | 16 | 8 | 100 | 7 | | | 15,37 € | | K0739.4106016X150 | D | ocel | 45 | 60 | M16 | 22 | 183 | 33 | 16 | 8 | 150 | 7 | | | 16,76 € | | K0739.4106016X200 | D | ocel | 45 | 60 | M16 | 22 | 233 | 33 | 16 | 8 | 200 | 7 | | | 17,31 € | | K0739.4206010X50 | D | nerezová ocel | 45 | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 5 | 50 | 7 | | | 16,62 € | | K0739.4206012X50 | D | nerezová ocel | 45 | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 6 | 50 | 7 | | | 16,62 € | | K0739.4206012X100 | D | nerezová ocel | 45 | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 6 | 100 | 7 | | | 17,74 € | | K0739.4206016X75 | D | nerezová ocel | 45 | 60 | M16 | 22 | 108 | 33 | 13 | 8 | 75 | 7 | | | 16,80 € | | K0739.4206016X100 | D | nerezová ocel | 45 | 60 | M16 | 22 | 133 | 33 | 13 | 8 | 100 | 7 | | | 17,29 € | | K0739.4206016X150 | D | nerezová ocel | 45 | 60 | M16 | 22 | 183 | 33 | 13 | 8 | 150 | 7 | | | 18,24 € | | K0739.4206016X200 | D | nerezová ocel | 45 | 60 | M16 | 22 | 233 | 33 | 13 | 8 | 200 | 7 | | | 20,47 € | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|