Skupiny zboží
Strojní nožky provedení A
K0687_A

Strojní nožky provedení A

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kovové díly z oceli, pevnost 5.6.
Elastomer přírodní kaučuk,
tvrdost střední, 60° Shore
Provedení: Ocel, pozinkovaná.Upozornění:Strojní nožky jsou osvědčené, univerzálně použitelné prvky pro elastické uložení stroje jakéhokoliv druhu. Strojní nožky nacházejí uplatnění všude tam, kde je nutné vyhnout se velkým horizontálním pohybům. Jejich horizontální tuhost je ve všech směrech větší než tuhost vertikální. Při správném použití zabraňují vynikajícím způsobem šíření otřesů a hluku.

Speciálně pro případy použití, u nichž je nutno počítat s tahovými silami (např. v lodním stavitelství), se nabízejí strojní nožky s pojistkou proti odtržení.

Uvedené údaje o  zatížení jsou směrné hodnoty pro statické zatížení při tvrdosti pryže 60° Shore A.

Otvory D2 se mohou použít pro jiná použití montážního úhelníku.
Na vyžádání:Strojní nožky s tvrdostí pryže 40° nebo 70° Shore A.Odkaz na výkres:
1) se zajištěním proti odtržení
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0687_A Strojní nožky provedení A 195 kB

Výkresy

Strojní nožky provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedení 1ABDD1D2HLZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K0687.062060Abez zajištění proti odtržení856662M108,2301101,5 28,36 €
K0687.062160Ase zajištěním proti odtržení856662M108,2301101,5 35,75 €
K0687.078060Abez zajištění proti odtržení1107878M109301281,8 28,36 €
K0687.078160Ase zajištěním proti odtržení1107878M109301281,8 35,75 €
K0687.092060Abez zajištění proti odtržení1109686M1210,2451403 33,92 €
K0687.092160Ase zajištěním proti odtržení1109686M1210,2451403 51,50 €
K0687.106060Abez zajištění proti odtržení140110106M1212,4391703,6 29,29 €
K0687.106160Ase zajištěním proti odtržení140110106M1212,4391703,6 37,31 €

Další zboží tohoto druhu

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33