- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0678_OBStavitelné nožky bez otvoru |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Kruhová základna pro nožky a závitové vřeteno z oceli.Provedení: Kruhová základna pro nožky a závitové vřeteno pozinkováno.Upozornění:Rektifikační šroub je s kruhovou základnou slisován otočně. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení 1 | D | D1 | H | H1 | L | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0678.03008X016 | bez otvoru | 30 | M8 | 11 | 27 | 16 | 13 | | | 0,66 € | | K0678.03008X020 | bez otvoru | 30 | M8 | 11 | 31 | 20 | 13 | | | 0,67 € | | K0678.03008X030 | bez otvoru | 30 | M8 | 11 | 41 | 30 | 13 | | | 0,72 € | | K0678.03008X040 | bez otvoru | 30 | M8 | 11 | 51 | 40 | 13 | | | 0,76 € | | K0678.03008X050 | bez otvoru | 30 | M8 | 11 | 61 | 50 | 13 | | | 0,79 € | | K0678.03010X016 | bez otvoru | 30 | M10 | 12,5 | 28,5 | 16 | 17 | | | 0,76 € | | K0678.03010X020 | bez otvoru | 30 | M10 | 12,5 | 32,5 | 20 | 17 | | | 0,78 € | | K0678.03010X030 | bez otvoru | 30 | M10 | 12,5 | 42,5 | 30 | 17 | | | 0,79 € | | K0678.03010X040 | bez otvoru | 30 | M10 | 12,5 | 52,5 | 40 | 17 | | | 0,87 € | | K0678.03010X050 | bez otvoru | 30 | M10 | 12,5 | 62,5 | 50 | 17 | | | 0,89 € | | K0678.03010X060 | bez otvoru | 30 | M10 | 12,5 | 72,5 | 60 | 17 | | | 0,91 € | | K0678.04008X016 | bez otvoru | 40 | M8 | 11 | 27 | 16 | 13 | | | 0,79 € | | K0678.04008X020 | bez otvoru | 40 | M8 | 11 | 31 | 20 | 13 | | | 0,81 € | | K0678.04008X030 | bez otvoru | 40 | M8 | 11 | 41 | 30 | 13 | | | 0,85 € | | K0678.04008X040 | bez otvoru | 40 | M8 | 11 | 51 | 40 | 13 | | | 0,87 € | | K0678.04008X050 | bez otvoru | 40 | M8 | 11 | 61 | 50 | 13 | | | 0,89 € | | K0678.04010X016 | bez otvoru | 40 | M10 | 11 | 27 | 16 | 17 | | | 0,88 € | | K0678.04010X020 | bez otvoru | 40 | M10 | 11 | 31 | 20 | 17 | | | 0,88 € | | K0678.04010X030 | bez otvoru | 40 | M10 | 11 | 41 | 30 | 17 | | | 0,90 € | | K0678.04010X040 | bez otvoru | 40 | M10 | 11 | 51 | 40 | 17 | | | 0,95 € | | K0678.04010X050 | bez otvoru | 40 | M10 | 11 | 61 | 50 | 17 | | | 1,00 € | | K0678.04010X060 | bez otvoru | 40 | M10 | 11 | 71 | 60 | 17 | | | 1,01 € | | K0678.05008X016 | bez otvoru | 50 | M8 | 12,5 | 28,5 | 16 | 13 | | | 0,96 € | | K0678.05008X020 | bez otvoru | 50 | M8 | 12,5 | 32,5 | 20 | 13 | | | 0,97 € | | K0678.05008X030 | bez otvoru | 50 | M8 | 12,5 | 42,5 | 30 | 13 | | | 1,01 € | | K0678.05008X040 | bez otvoru | 50 | M8 | 12,5 | 52,5 | 40 | 13 | | | 1,03 € | | K0678.05008X050 | bez otvoru | 50 | M8 | 12,5 | 62,5 | 50 | 13 | | | 1,06 € | | K0678.05010X016 | bez otvoru | 50 | M10 | 14 | 30 | 16 | 17 | | | 1,03 € | | K0678.05010X020 | bez otvoru | 50 | M10 | 14 | 34 | 20 | 17 | | | 1,05 € | | K0678.05010X030 | bez otvoru | 50 | M10 | 14 | 44 | 30 | 17 | | | 1,06 € | | K0678.05010X040 | bez otvoru | 50 | M10 | 14 | 54 | 40 | 17 | | | 1,11 € | | K0678.05010X050 | bez otvoru | 50 | M10 | 14 | 64 | 50 | 17 | | | 1,16 € | | K0678.05010X060 | bez otvoru | 50 | M10 | 14 | 74 | 60 | 17 | | | 1,19 € | | K0678.06008X016 | bez otvoru | 60 | M8 | 13,5 | 29,5 | 16 | 13 | | | 1,39 € | | K0678.06008X020 | bez otvoru | 60 | M8 | 13,5 | 33,5 | 20 | 13 | | | 1,40 € | | K0678.06008X030 | bez otvoru | 60 | M8 | 13,5 | 43,5 | 30 | 13 | | | 1,42 € | | K0678.06008X040 | bez otvoru | 60 | M8 | 13,5 | 53,5 | 40 | 13 | | | 1,45 € | | K0678.06008X050 | bez otvoru | 60 | M8 | 13,5 | 63,5 | 50 | 13 | | | 1,49 € | | K0678.06010X016 | bez otvoru | 60 | M10 | 15 | 31 | 16 | 17 | | | 1,45 € | | K0678.06010X020 | bez otvoru | 60 | M10 | 15 | 35 | 20 | 17 | | | 1,47 € | | K0678.06010X030 | bez otvoru | 60 | M10 | 15 | 45 | 30 | 17 | | | 1,50 € | | K0678.06010X040 | bez otvoru | 60 | M10 | 15 | 55 | 40 | 17 | | | 1,55 € | | K0678.06010X050 | bez otvoru | 60 | M10 | 15 | 65 | 50 | 17 | | | 1,57 € | | K0678.06010X060 | bez otvoru | 60 | M10 | 15 | 75 | 60 | 17 | | | 1,61 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|