- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0678_MBStavitelné nožky s otvorem |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Kruhová základna pro nožky a závitové vřeteno z oceli.Provedení: Kruhová základna pro nožky a závitové vřeteno pozinkováno.Upozornění:Rektifikační šroub je s kruhovou základnou slisován otočně.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení 1 | A | D | D1 | D2 | H | H1 | L | SW | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0678.13008X016 | s otvory | 24,3 | 30 | M8 | 4 | 11 | 27 | 16 | 13 | 2,5 | | | 0,68 € | | K0678.13008X020 | s otvory | 24,3 | 30 | M8 | 4 | 11 | 31 | 20 | 13 | 2,5 | | | 0,69 € | | K0678.13008X030 | s otvory | 24,3 | 30 | M8 | 4 | 11 | 41 | 30 | 13 | 2,5 | | | 0,74 € | | K0678.13008X040 | s otvory | 24,3 | 30 | M8 | 4 | 11 | 51 | 40 | 13 | 2,5 | | | 0,78 € | | K0678.13008X050 | s otvory | 24,3 | 30 | M8 | 4 | 11 | 61 | 50 | 13 | 2,5 | | | 0,81 € | | K0678.13010X016 | s otvory | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 28,5 | 16 | 17 | 3,5 | | | 0,78 € | | K0678.13010X020 | s otvory | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 32,5 | 20 | 17 | 3,5 | | | 0,80 € | | K0678.13010X030 | s otvory | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 42,5 | 30 | 17 | 3,5 | | | 0,81 € | | K0678.13010X040 | s otvory | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 52,5 | 40 | 17 | 3,5 | | | 0,90 € | | K0678.13010X050 | s otvory | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 62,5 | 50 | 17 | 3,5 | | | 0,92 € | | K0678.13010X060 | s otvory | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 72,5 | 60 | 17 | 3,5 | | | 0,95 € | | K0678.14008X016 | s otvory | 30 | 40 | M8 | 5 | 11 | 27 | 16 | 13 | 2,5 | | | 0,81 € | | K0678.14008X020 | s otvory | 30 | 40 | M8 | 5 | 11 | 31 | 20 | 13 | 2,5 | | | 0,85 € | | K0678.14008X030 | s otvory | 30 | 40 | M8 | 5 | 11 | 41 | 30 | 13 | 2,5 | | | 0,88 € | | K0678.14008X040 | s otvory | 30 | 40 | M8 | 5 | 11 | 51 | 40 | 13 | 2,5 | | | 0,90 € | | K0678.14008X050 | s otvory | 30 | 40 | M8 | 5 | 11 | 61 | 50 | 13 | 2,5 | | | 0,92 € | | K0678.14010X016 | s otvory | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 27 | 16 | 17 | 3,5 | | | 0,90 € | | K0678.14010X020 | s otvory | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 31 | 20 | 17 | 3,5 | | | 0,91 € | | K0678.14010X030 | s otvory | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 41 | 30 | 17 | 3,5 | | | 0,94 € | | K0678.14010X040 | s otvory | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 51 | 40 | 17 | 3,5 | | | 0,98 € | | K0678.14010X050 | s otvory | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 61 | 50 | 17 | 3,5 | | | 1,03 € | | K0678.14010X060 | s otvory | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 71 | 60 | 17 | 3,5 | | | 1,05 € | | K0678.15008X016 | s otvory | 35 | 50 | M8 | 5,5 | 12,5 | 28,5 | 16 | 13 | 2,5 | | | 0,99 € | | K0678.15008X020 | s otvory | 35 | 50 | M8 | 5,5 | 12,5 | 32,5 | 20 | 13 | 2,5 | | | 1,00 € | | K0678.15008X030 | s otvory | 35 | 50 | M8 | 5,5 | 12,5 | 42,5 | 30 | 13 | 2,5 | | | 1,05 € | | K0678.15008X040 | s otvory | 35 | 50 | M8 | 5,5 | 12,5 | 52,5 | 40 | 13 | 2,5 | | | 1,07 € | | K0678.15008X050 | s otvory | 35 | 50 | M8 | 5,5 | 12,5 | 62,5 | 50 | 13 | 2,5 | | | 1,09 € | | K0678.15010X016 | s otvory | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 30 | 16 | 17 | 3,5 | | | 1,07 € | | K0678.15010X020 | s otvory | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 34 | 20 | 17 | 3,5 | | | 1,08 € | | K0678.15010X030 | s otvory | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 44 | 30 | 17 | 3,5 | | | 1,09 € | | K0678.15010X040 | s otvory | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 54 | 40 | 17 | 3,5 | | | 1,14 € | | K0678.15010X050 | s otvory | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 64 | 50 | 17 | 3,5 | | | 1,20 € | | K0678.15010X060 | s otvory | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 74 | 60 | 17 | 3,5 | | | 1,23 € | | K0678.16008X016 | s otvory | 46 | 60 | M8 | 5,5 | 13,5 | 29,5 | 16 | 13 | 2,5 | | | 1,43 € | | K0678.16008X020 | s otvory | 46 | 60 | M8 | 5,5 | 13,5 | 33,5 | 20 | 13 | 2,5 | | | 1,44 € | | K0678.16008X030 | s otvory | 46 | 60 | M8 | 5,5 | 13,5 | 43,5 | 30 | 13 | 2,5 | | | 1,46 € | | K0678.16008X040 | s otvory | 46 | 60 | M8 | 5,5 | 13,5 | 53,5 | 40 | 13 | 2,5 | | | 1,50 € | | K0678.16008X050 | s otvory | 46 | 60 | M8 | 5,5 | 13,5 | 63,5 | 50 | 13 | 2,5 | | | 1,54 € | | K0678.16010X016 | s otvory | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 31 | 16 | 17 | 3,5 | | | 1,50 € | | K0678.16010X020 | s otvory | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 35 | 20 | 17 | 3,5 | | | 1,53 € | | K0678.16010X030 | s otvory | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 45 | 30 | 17 | 3,5 | | | 1,55 € | | K0678.16010X040 | s otvory | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 55 | 40 | 17 | 3,5 | | | 1,61 € | | K0678.16010X050 | s otvory | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 65 | 50 | 17 | 3,5 | | | 1,63 € | | K0678.16010X060 | s otvory | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 75 | 60 | 17 | 3,5 | | | 1,66 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|