Skupiny zboží
Stavitelné nožky v Hygienic DESIGN, provedení B
K1303_B

Stavitelné nožky v Hygienic DESIGN, provedení B

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kruhová základna a závitové vřeteno z nerezové oceli 1.4301.
Pryžová dosedací plocha (NBR) 85 Shore +/-5, s certifikací FDA.
Pryžové těsnění se silikonem, s certifikací FDA.
Provedení: Kruhové základny, leštěné do vysokého lesku
Závitové vřeteno bez povrchové úpravy
Pryžová dosedací plocha, černá.
Pryžové těsnění, modré.
Upozornění:Certifikováno podle standardu 3-A Sanitary.

Vysoká kvalita povrchu a dvojnásobné utěsnění závitu a speciální těsnění na kloubu vřetene stavěcí nohy stroje zabraňuje přilnutí nečistot a snižuje doby čištění na minimum.

Noha stroje se dodává s logem 3-A.
Použití:Noha stroje je vhodná speciálně pro stroje, zařízení a přístroje v potravinářském průmyslu, pivovarech, mlékárnách, nápojovém a farmaceutickém průmyslu.Příslušenství:

Těsnicí podložka a podložka K1491 Hygienic USIT®.

Šestihranná uzavřená matice s nákružkem K1493.

Kryt závitu K1821.

Odkaz na výkres:
1) rozsah nastavení
Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1303_B Stavitelné nožky v Hygienic DESIGN, provedení B 216 kB
 KIPP-3-A-Zertifikat 207 kB

Výkresy

Stavitelné nožky v Hygienic DESIGN, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníAD

D1D2HH1H2H3LL1L2L3SWSW1Zatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
K1303.206012X140B4560M12242319151112796045140132010 72,16 €
K1303.206012X190B4560M122423241511371048570190132010 86,36 €
K1303.206016X140B4560M16242319151112796045140132010 72,16 €
K1303.206016X190B4560M162423241511371048570190132010 86,53 €
K1303.208016X140B5480M16242519353114796045140132020  74,13 €
K1303.208016X190B5480M162425243531391048570190132020  88,29 €
K1303.208020X140B5480M20302519353114796045140172620  77,65 €
K1303.208020X190B5480M203025243531391048570190172620  89,07 €
K1303.208024X140B5480M24352519353114796045140203020  84,12 €
K1303.208024X190B5480M243525243531391048570190203020  94,92 €
K1303.210016X140B69100M16242819656117796045140132025  78,43 €
K1303.210016X190B69100M162428246561421048570190132025  92,60 €
K1303.210020X140B69100M20302819656117796045140172625  81,96 €
K1303.210020X190B69100M203028246561421048570190172625  93,38 €
K1303.210024X140B69100M24352819656117796045140203025  88,44 €
K1303.210024X190B69100M243528246561421048570190203025  99,22 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33