Skupiny zboží
Kruhové základny s kloubem, provedení A a B
K0395_A_B

Kruhové základny s kloubem, provedení A a B

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál, provedení:Provedení A: Kruhová základna ze zušlechtěné oceli, kulový kloub z automatové oceli tvrzený, brynýrovaný.
Provedení B: nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0395_A_B Kruhové základny s kloubem, provedení A a B 409 kB

Výkresy

Kruhové základny s kloubem, provedení A a B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1HH2TSWZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K0395.106A20M6152,58,51010  7,40 €
K0395.108A25M818491318  7,96 €
K0395.110A32M10225101720  9,39 €
K0395.112A40M12266121935 10,82 €
K0395.116A50M16327142445 12,89 €
K0395.120A60M20428183055 17,04 €
K0395.306B20M6152,58,51010 8,70 €
K0395.308B25M818491318  9,32 €
K0395.310B32M10225101720  11,01 €
K0395.312B40M12266121935 13,50 €
K0395.316B50M16327142445 18,08 €
K0395.320B60M20428183055 19,56 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33