- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0395Kruhové základny s kloubem |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Provedení A,G: Tlačná kruhová základna ze zušlechtěné oceli, kulový prvek z automatové oceli. Provedení B: Nerezová ocel. Provedení C: Tlačná kruhová základna z POM, kulový prvek z automatové oceli. Provedení D: Tlačná kruhová základna z POM, kulový prvek z nerezové oceli.
Protiskluzová destička z termoplastického elastomeru.Provedení: Provedení A: Kulový prvek cementovaný a kalený, brynýrovaný. Provedení G: Kulový prvek cementovaný a kalený, brynýrovaný s protiskluzovou destičkou. Provedení B: Bez povrchové úpravy. Provedení C: Kulový prvek cementovaný a kalený, brynýrovaný. Provedení D: Kulový prvek bez povrchové úpravy.Upozornění:Protiskluzová deska absorbuje vibrace a zabraňuje skluzu kruhové základny s kloubem. Zatížitelnost uvedená v tabulce je doporučením, do jaké permanentní statické zátěže by se kruhové základny s kloubem měly používat.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | H | H2 | T | SW | Zatížitelnost max. kN | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0395.106 | A | 20 | M6 | 15 | 2,5 | 8,5 | 10 | 10 | | | 7,16 € | | K0395.108 | A | 25 | M8 | 18 | 4 | 9 | 13 | 18 | | | 7,70 € | | K0395.110 | A | 32 | M10 | 22 | 5 | 10 | 17 | 20 | | | 9,09 € | | K0395.112 | A | 40 | M12 | 26 | 6 | 12 | 19 | 35 | | | 10,47 € | | K0395.116 | A | 50 | M16 | 32 | 7 | 14 | 24 | 45 | | | 12,46 € | | K0395.120 | A | 60 | M20 | 42 | 8 | 18 | 30 | 55 | | | 16,48 € | | K0395.306 | B | 20 | M6 | 15 | 2,5 | 8,5 | 10 | 10 | | | 8,42 € | | K0395.308 | B | 25 | M8 | 18 | 4 | 9 | 13 | 18 | | | 9,01 € | | K0395.310 | B | 32 | M10 | 22 | 5 | 10 | 17 | 20 | | | 10,65 € | | K0395.312 | B | 40 | M12 | 26 | 6 | 12 | 19 | 35 | | | 13,06 € | | K0395.316 | B | 50 | M16 | 32 | 7 | 14 | 24 | 45 | | | 17,49 € | | K0395.320 | B | 60 | M20 | 42 | 8 | 18 | 30 | 55 | | | 18,92 € | | K0395.506 | C | 20 | M6 | 15 | 2,5 | 8,5 | 10 | 4 | | | 6,99 € | | K0395.508 | C | 25 | M8 | 18 | 4 | 9 | 13 | 7 | | | 7,40 € | | K0395.510 | C | 32 | M10 | 22 | 5 | 10 | 17 | 10 | | | 8,71 € | | K0395.512 | C | 40 | M12 | 26 | 6 | 12 | 19 | 18 | | | 9,76 € | | K0395.516 | C | 50 | M16 | 32 | 7 | 14 | 24 | 20 | | | 11,50 € | | K0395.520 | C | 60 | M20 | 42 | 8 | 18 | 30 | 22 | | | 16,54 € | | K0395.206 | D | 20 | M6 | 15 | 2,5 | 8,5 | 10 | 4 | | | 7,76 € | | K0395.208 | D | 25 | M8 | 18 | 4 | 9 | 13 | 7 | | | 8,16 € | | K0395.210 | D | 32 | M10 | 22 | 5 | 10 | 17 | 10 | | | 9,55 € | | K0395.212 | D | 40 | M12 | 26 | 6 | 12 | 19 | 18 | | | 10,62 € | | K0395.216 | D | 50 | M16 | 32 | 7 | 14 | 24 | 20 | | | 13,19 € | | K0395.220 | D | 60 | M20 | 42 | 8 | 18 | 30 | 22 | | | 19,35 € | | K0395.410 | G | 32 | M10 | 25 | 5 | 10 | 17 | 12 | | | 10,54 € | | K0395.412 | G | 40 | M12 | 29 | 6 | 12 | 19 | 17 | | | 12,19 € | | K0395.416 | G | 50 | M16 | 35 | 7 | 14 | 24 | 20 | | | 14,32 € | | K0395.420 | G | 60 | M20 | 45 | 8 | 18 | 30 | 24 | | | 18,49 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|