- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisUpozornění:Zde naleznete odpovídající příslušenství k Vašemu výrobku.Zvláštnost: |
Objednací číslo | Název zboží | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0429.080251 | ZÁVITOVÉ VŘETENO PRO STAVITELNÉ NOŽKY D1=M08X25 OCEL, ECO L1=29,5 | | | 0,98 € | | K0429.080401 | ZÁVITOVÉ VŘETENO PRO STAVITELNÉ NOŽKY D1=M08X40 OCEL, ECO L1=44,5 | | | 1,00 € | | K0429.080501 | ZÁVITOVÉ VŘETENO PRO STAVITELNÉ NOŽKY D1=M08X50 OCEL, ECO L1=54,5 | | | 1,05 € | | K0429.080701 | ZÁVITOVÉ VŘETENO PRO STAVITELNÉ NOŽKY D1=M08X70 OCEL, ECO L1=74,5 | | | 1,16 € | | K0429.080801 | ZÁVITOVÉ VŘETENO PRO STAVITELNÉ NOŽKY D1=M08X80 OCEL, ECO L1=84,5 | | | 1,16 € | | K0429.081001 | ZÁVITOVÉ VŘETENO PRO STAVITELNÉ NOŽKY D1=M08X100 OCEL, ECO L1=104,5 | | | 1,30 € | | K0429.081201 | ZÁVITOVÉ VŘETENO PRO STAVITELNÉ NOŽKY D1=M08X120 OCEL, ECO L1=124,5 | | | 1,34 € | | K0429.100251 | ZÁVITOVÉ VŘETENO PRO STAVITELNÉ NOŽKY D1=M10X25 OCEL, ECO L1=30 | | | 1,07 € | | K0429.100401 | ZÁVITOVÉ VŘETENO PRO STAVITELNÉ NOŽKY D1=M10X40 OCEL, ECO L1=45 | | | 1,08 € | | K0429.100501 | ZÁVITOVÉ VŘETENO PRO STAVITELNÉ NOŽKY D1=M10X50 OCEL, ECO L1=55 | | | 1,13 € | | K0429.100701 | ZÁVITOVÉ VŘETENO PRO STAVITELNÉ NOŽKY D1=M10X70 OCEL, ECO L1=75 | | | 1,24 € | | K0429.100801 | ZÁVITOVÉ VŘETENO PRO STAVITELNÉ NOŽKY D1=M10X80 OCEL, ECO L1=85 | | | 1,30 € | | K0429.101001 | ZÁVITOVÉ VŘETENO PRO STAVITELNÉ NOŽKY D1=M10X100 OCEL, ECO L1=105 | | | 1,36 € | | K0429.101201 | ZÁVITOVÉ VŘETENO PRO STAVITELNÉ NOŽKY D1=M10X120 OCEL, ECO L1=125 | | | 1,44 € | | K0429.120251 | ZÁVITOVÉ VŘETENO PRO STAVITELNÉ NOŽKY D1=M12X25 OCEL, ECO L1=31 | | | 1,08 € | | K0429.120401 | ZÁVITOVÉ VŘETENO PRO STAVITELNÉ NOŽKY D1=M12X40 OCEL, ECO L1=46 | | | 1,13 € | | K0429.120501 | ZÁVITOVÉ VŘETENO PRO STAVITELNÉ NOŽKY D1=M12X50 OCEL, ECO L1=56 | | | 1,16 € | | K0429.120701 | ZÁVITOVÉ VŘETENO PRO STAVITELNÉ NOŽKY D1=M12X70 OCEL, ECO L1=76 | | | 1,34 € | | K0429.120801 | ZÁVITOVÉ VŘETENO PRO STAVITELNÉ NOŽKY D1=M12X80 OCEL, ECO L1=86 | | | 1,34 € | | K0429.121001 | ZÁVITOVÉ VŘETENO PRO STAVITELNÉ NOŽKY D1=M12X100 OCEL, ECO L1=106 | | | 1,44 € | | K0429.121201 | ZÁVITOVÉ VŘETENO PRO STAVITELNÉ NOŽKY D1=M12X120 OCEL, ECO L1=126 | | | 1,61 € | | K0429.160501 | ZÁVITOVÉ VŘETENO PRO STAVITELNÉ NOŽKY D1=M16X50 OCEL, ECO L1=58,5 | | | 2,38 € | | K0429.161001 | ZÁVITOVÉ VŘETENO PRO STAVITELNÉ NOŽKY D1=M16X100 OCEL, ECO L1=108,5 | | | 2,42 € | | K0429.161501 | ZÁVITOVÉ VŘETENO PRO STAVITELNÉ NOŽKY D1=M16X150 OCEL, ECO L1=158,5 | | | 3,32 € | | K0429.080252 | ZÁVITOVÉ VŘETENO PRO STAVITELNÉ NOŽKY D1=M08X25 NEREZ, ECO L1=29,5 | | | 1,99 € | | K0429.080402 | ZÁVITOVÉ VŘETENO PRO STAVITELNÉ NOŽKY D1=M08X40 NEREZ, ECO L1=44,5 | | | 2,11 € | | K0429.080502 | ZÁVITOVÉ VŘETENO PRO STAVITELNÉ NOŽKY D1=M08X50 NEREZ, ECO L1=54,5 | | | 2,33 € | | K0429.080702 | ZÁVITOVÉ VŘETENO PRO STAVITELNÉ NOŽKY D1=M08X70 NEREZ, ECO L1=74,5 | | | 2,74 € | | K0429.080802 | ZÁVITOVÉ VŘETENO PRO STAVITELNÉ NOŽKY D1=M08X80 NEREZ, ECO L1=84,5 | | | 2,90 € | | K0429.081002 | ZÁVITOVÉ VŘETENO PRO STAVITELNÉ NOŽKY D1=M08X100 NEREZ, ECO L1=104,5 | | | 3,09 € | | K0429.081202 | ZÁVITOVÉ VŘETENO PRO STAVITELNÉ NOŽKY D1=M08X120 NEREZ, ECO L1=124,5 | | | 3,23 € | | K0429.100252 | ZÁVITOVÉ VŘETENO PRO STAVITELNÉ NOŽKY D1=M10X25 NEREZ, ECO L1=30 | | | 2,64 € | | K0429.100402 | ZÁVITOVÉ VŘETENO PRO STAVITELNÉ NOŽKY D1=M10X40 NEREZ, ECO L1=45 | | | 2,74 € | | K0429.100502 | ZÁVITOVÉ VŘETENO PRO STAVITELNÉ NOŽKY D1=M10X50 NEREZ, ECO L1=55 | | | 2,87 € | | K0429.100702 | ZÁVITOVÉ VŘETENO PRO STAVITELNÉ NOŽKY D1=M10X70 NEREZ, ECO L1=75 | | | 3,01 € | | K0429.100802 | ZÁVITOVÉ VŘETENO PRO STAVITELNÉ NOŽKY D1=M10X80 NEREZ, ECO L1=85 | | | 3,23 € | | K0429.101002 | ZÁVITOVÉ VŘETENO PRO STAVITELNÉ NOŽKY D1=M10X100 NEREZ, ECO L1=105 | | | 3,37 € | | K0429.101202 | ZÁVITOVÉ VŘETENO PRO STAVITELNÉ NOŽKY D1=M10X120 NEREZ, ECO L1=125 | | | 3,99 € | | K0429.120252 | ZÁVITOVÉ VŘETENO PRO STAVITELNÉ NOŽKY D1=M12X25 NEREZ, ECO L1=31 | | | 3,26 € | | K0429.120402 | ZÁVITOVÉ VŘETENO PRO STAVITELNÉ NOŽKY D1=M12X40 NEREZ, ECO L1=46 | | | 3,44 € | | K0429.120502 | ZÁVITOVÉ VŘETENO PRO STAVITELNÉ NOŽKY D1=M12X50 NEREZ, ECO L1=56 | | | 3,58 € | | K0429.120702 | ZÁVITOVÉ VŘETENO PRO STAVITELNÉ NOŽKY D1=M12X70 NEREZ, ECO L1=76 | | | 3,92 € | | K0429.120802 | ZÁVITOVÉ VŘETENO PRO STAVITELNÉ NOŽKY D1=M12X80 NEREZ, ECO L1=86 | | | 4,04 € | | K0429.121002 | ZÁVITOVÉ VŘETENO PRO STAVITELNÉ NOŽKY D1=M12X100 NEREZ, ECO L1=106 | | | 4,26 € | | K0429.121202 | ZÁVITOVÉ VŘETENO PRO STAVITELNÉ NOŽKY D1=M12X120 NEREZ, ECO L1=126 | | | 5,02 € | | K0429.160502 | ZÁVITOVÉ VŘETENO PRO STAVITELNÉ NOŽKY D1=M16X50 NEREZ, ECO L1=58,5 | | | 6,42 € | | K0429.161002 | ZÁVITOVÉ VŘETENO PRO STAVITELNÉ NOŽKY D1=M16X100 NEREZ, ECO L1=108,5 | | | 6,47 € | | K0429.161502 | ZÁVITOVÉ VŘETENO PRO STAVITELNÉ NOŽKY D1=M16X150 NEREZ, ECO L1=158,5 | | | 9,15 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|