- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0428_BKruhové základny ke stavitelným nožkám ECO, provedení B |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Kruhové základny z termoplastu, zinkové slitiny nebo nerezu 1.4305.
Protiskluzová podložka z termoplastického elastomeru.Provedení: Kruhová základna z černého termoplastu. Kruhová základna ze zinkové slitiny modře pozinkováno. Kruhová základna z nerezu bez povrchové úpravy.Upozornění:Stavitelné nožky ECO se skládají z kruhové základny a rektifikačního šroubu. Každou základnu lze kombinovat s libovolným rektifikačním šroubem. Protiskluzová podložka absorbuje vibrace a zabraňuje uvolnění nebo sklouznutí opěrné nožky. Příslušné rektifikační šrouby viz K0429.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Materiál základní těleso | D | H | Zatížitelnost max. kN | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0428.20301 | B | zinek | 30 | 13,5 | 16 | | | 4,02 € | | K0428.20401 | B | zinek | 40 | 14,5 | 18 | | | 4,44 € | | K0428.20501 | B | zinek | 50 | 17,5 | 20 | | | 4,72 € | | K0428.20302 | B | nerezová ocel | 30 | 13,5 | 22 | | | 8,64 € | | K0428.20402 | B | nerezová ocel | 40 | 14,5 | 24 | | | 11,39 € | | K0428.20502 | B | nerezová ocel | 50 | 17,5 | 26 | | | 14,11 € | | K0428.20303 | B | termoplast | 30 | 13,5 | 15 | | | 1,53 € | | K0428.20403 | B | termoplast | 40 | 14,5 | 15 | | | 1,61 € | | K0428.20503 | B | termoplast | 50 | 17,5 | 15 | | | 1,68 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|