Skupiny zboží
Kruhové základny ke kloubovým nožkám ze zinkového tlakového odlitku nebo nerezu, provedení C
K0416_C

Kruhové základny ke kloubovým nožkám ze zinkového tlakového...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kruhová základna tlakový zinkový odlitek nebo nerezová ocel 1.4305.Provedení: Kruhová základna ze zinkové slitiny, černě komaxitované. Kruhová základna z nerezu, bez povrchové úpravy.Upozornění:Kloubové nožky se skládají z kruhové základny a rektifikačního šroubu nebo kuličkového kloubu. Každou základnu lze kombinovat s libovolným rektifikačním šroubem, resp. kuličkovým kloubem.
Příslušné rektifikační šrouby viz K0421.
Příslušné kuličkové klouby viz K0422.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0416_C Kruhové základny ke kloubovým nožkám ze zinkového tlakového odlitku nebo nerezu, provedení C 124 kB
 Technické upozornění pro kloubové nohy 415 kB

Výkresy

Kruhové základny ke kloubovým nožkám ze zinkového tlakového odlitku nebo nerezu, provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
DAHZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K0416.30801Czinek80551830  13,89 €
K0416.31001Czinek100741835  17,85 €
K0416.31201Czinek120941835  19,34 €
K0416.30802Cnerezová ocel80551835  34,13 €
K0416.31002Cnerezová ocel100741840  50,79 €
K0416.31202Cnerezová ocel120941840  65,08 €