- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0416Kruhové základny ke kloubovým nožkám ze zinkové slitiny nebo z... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Kruhová základna tlakový zinkový odlitek nebo nerezová ocel 1.4305.
Protiskluzová plocha z termoplastického elastomeru.Provedení: Kruhová základna ze zinkové slitiny, černě komaxitované. Kruhová základna z nerezu, bez povrchové úpravy.Upozornění:Kloubové nožky se skládají z kruhové základny a rektifikačního šroubu nebo kuličkového kloubu. Každou základnu lze kombinovat s libovolným rektifikačním šroubem, resp. kuličkovým kloubem. Gumová protiskluzová podložka absorbuje vibrace a zabraňuje uvolnění nebo sklouznutí kloubové nožky. Příslušné rektifikační šrouby viz K0421. Příslušné kuličkové klouby viz K0422.Odkaz na výkres:Provedení A bez otvoru pro našroubování bez protiskluzové podložky Provedení B bez otvoru pro našroubování s protiskluzovou podložkou Provedení C s otvorem pro našroubování (otevřeným) bez protiskluzové podložky Provedení D s otvorem pro našroubování (otevřeným) s protiskluzovou podložkou
1) od kruhové základny Ø 80 Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Kruhové základny ke kloubovým nožkám ze zinkového tlakového odlitku nebo nerezu, provedení A |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Materiál základní těleso | D | A | H | Zatížitelnost max. kN | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0416.10301 | A | zinek | 30 | - | 18 | 20 | | | 5,06 € | | K0416.10401 | A | zinek | 40 | - | 18 | 30 | | | 5,79 € | | K0416.10451 | A | zinek | 45 | - | 18 | 30 | | | 6,82 € | | K0416.10501 | A | zinek | 50 | - | 18 | 30 | | | 6,82 € | | K0416.10601 | A | zinek | 60 | - | 18 | 30 | | | 8,04 € | | K0416.10801 | A | zinek | 80 | - | 18 | 30 | | | 10,92 € | | K0416.11001 | A | zinek | 100 | - | 18 | 35 | | | 14,84 € | | K0416.11201 | A | zinek | 120 | - | 18 | 35 | | | 16,36 € | | K0416.10302 | A | nerezová ocel | 30 | - | 18 | 20 | | | 10,31 € | | K0416.10402 | A | nerezová ocel | 40 | - | 18 | 30 | | | 11,44 € | | K0416.10452 | A | nerezová ocel | 45 | - | 18 | 30 | | | 13,05 € | | K0416.10502 | A | nerezová ocel | 50 | - | 18 | 35 | | | 15,21 € | | K0416.10602 | A | nerezová ocel | 60 | - | 18 | 35 | | | 19,38 € | | K0416.10802 | A | nerezová ocel | 80 | - | 18 | 35 | | | 30,95 € | | K0416.11002 | A | nerezová ocel | 100 | - | 18 | 40 | | | 47,61 € | | K0416.11202 | A | nerezová ocel | 120 | - | 18 | 40 | | | 61,92 € | |
|
Kruhové základny ke kloubovým nožkám ze zinkového tlakového odlitku nebo nerezu, provedení B |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Materiál základní těleso | D | A | H | Zatížitelnost max. kN | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0416.20401 | B | zinek | 40 | - | 20 | 30 | | | 6,51 € | | K0416.20601 | B | zinek | 60 | - | 20 | 30 | | | 8,93 € | | K0416.20802 | B | nerezová ocel | 80 | - | 20 | 35 | | | 32,38 € | | K0416.20302 | B | nerezová ocel | 30 | - | 20 | 20 | | | 10,97 € | | K0416.20451 | B | zinek | 45 | - | 20 | 30 | | | 7,66 € | | K0416.20502 | B | nerezová ocel | 50 | - | 20 | 35 | | | 16,18 € | | K0416.21202 | B | nerezová ocel | 120 | - | 20 | 40 | | | 65,08 € | | K0416.21201 | B | zinek | 120 | - | 20 | 35 | | | 19,34 € | | K0416.20301 | B | zinek | 30 | - | 20 | 20 | | | 5,64 € | | K0416.20801 | B | zinek | 80 | - | 20 | 30 | | | 12,28 € | | K0416.20452 | B | nerezová ocel | 45 | - | 20 | 30 | | | 13,85 € | | K0416.21002 | B | nerezová ocel | 100 | - | 20 | 40 | | | 50,51 € | | K0416.20501 | B | zinek | 50 | - | 20 | 30 | | | 7,70 € | | K0416.20602 | B | nerezová ocel | 60 | - | 20 | 35 | | | 20,33 € | | K0416.21001 | B | zinek | 100 | - | 20 | 35 | | | 17,51 € | | K0416.20402 | B | nerezová ocel | 40 | - | 20 | 30 | | | 12,22 € | |
|
|
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|