Skupiny zboží
Kruhové základny ke stavitelným nožkám s pryžovou dosedací plochou, z oceli nebo z nerezové oceli
K0673

Kruhové základny ke stavitelným nožkám s pryžovou dosedací...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kruhové základny z oceli 1.4301.
Pryžová dosedací plocha NBR, 70° Shore A.
Provedení: Ocel chromovaná. Nerezová ocel leštěná.Pokyny k objednání:

Mají-li být rektifikační šroub a základna k nožce dodány smontované, uveďte, prosím, objednací číslo rektifikačního šroubu a základny s dodatkem "smontované"
(např. K0673.10801 a K0669.080501 smontované).

Upozornění:Stavitelné nožky se skládají z kruhové základny a rektifikačního šroubu. Každou základnu lze kombinovat s libovolným rektifikačním šroubem.
Příslušné rektifikační šrouby viz K0669.
Odkaz na výkres:
1) X při velikosti vřetena:
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0673 Kruhové základny ke stavitelným nožkám s pryžovou dosedací plochou, z oceli nebo z nerezové oceli 141 kB

Výkresy

Kruhové základny ke stavitelným nožkám s pryžovou dosedací plochou, z oceli nebo z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
D

HZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K0673.10801ocel80178,5 8,38 €
K0673.11001ocel1001920 11,41 €
K0673.10802nerezová ocel80178,5 11,99 €
K0673.11002nerezová ocel1001920 18,58 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33