Skupiny zboží
Rektifikační šrouby ke stavitelným nožkám ocelové nebo nerezové
K0669

Rektifikační šrouby ke stavitelným nožkám ocelové nebo nerezové

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel 1.4301.Provedení: Ocel, pozinkovaná.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Upozornění:Stavitelné nožky se skládají ze rektifikačního šroubu a kruhové základny. Každý rektifikační šroub je možné kombinovat s jakoukoli z příslušných kruhových základen.Příslušenství:K0672 Kruhové základny ke stavitelným nožkám z oceli nebo nerezové oceli.
K0673 Kruhové základny ke stavitelným nožkám s pryžovou dosedací plochou z oceli nebo z nerezové oceli.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0669 Rektifikační šrouby ke stavitelným nožkám ocelové nebo nerezové 138 kB
 Technické upozornění pro kloubové nohy 415 kB

Výkresy

Rektifikační šrouby ke stavitelným nožkám ocelové nebo nerezové

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo

Materiál
základní
těleso
D1LSWZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K0669.080501ocelM8501740 2,67 €
K0669.080801ocelM8801740 2,71 €
K0669.081001ocelM81001740 2,78 €
K0669.081201ocelM81201740 2,82 €
K0669.081501ocelM81501740 2,88 €
K0669.100501ocelM10501740 3,23 €
K0669.100801ocelM10801740 3,27 €
K0669.101001ocelM101001740 3,37 €
K0669.101201ocelM101201740 3,47 €
K0669.101501ocelM101501740 3,49 €
K0669.120501ocelM12501940 3,20 €
K0669.120801ocelM12801940 3,23 €
K0669.121001ocelM121001940 3,29 €
K0669.121201ocelM121201940 3,49 €
K0669.121501ocelM121501940 3,58 €
K0669.160501ocelM16502440 3,23 €
K0669.160801ocelM16802440 3,45 €
K0669.161001ocelM161002440 3,87 €
K0669.161201ocelM161202440 4,14 €
K0669.161501ocelM161502440 4,42 €
K0669.200501ocelM20503040 4,63 €
K0669.200801ocelM20803040 5,06 €
K0669.201001ocelM201003040 5,78 €
K0669.201201ocelM201203040 6,04 €
K0669.201501ocelM201503040 6,61 €
K0669.080502nerezová ocelM8501740 3,37 €
K0669.080802nerezová ocelM8801740 3,55 €
K0669.081002nerezová ocelM81001740 4,08 €
K0669.081202nerezová ocelM81201740 4,20 €
K0669.081502nerezová ocelM81501740 4,38 €
K0669.100502nerezová ocelM10501740 4,49 €
K0669.100802nerezová ocelM10801740 4,68 €
K0669.101002nerezová ocelM101001740 4,79 €
K0669.101202nerezová ocelM101201740 4,93 €
K0669.101502nerezová ocelM101501740 5,04 €
K0669.120502nerezová ocelM12501940 4,68 €
K0669.120802nerezová ocelM12801940 4,79 €
K0669.121002nerezová ocelM121001940 5,16 €
K0669.121202nerezová ocelM121201940 5,34 €
K0669.121502nerezová ocelM121501940 5,51 €
K0669.160502nerezová ocelM16502440 4,91 €
K0669.160802nerezová ocelM16802440 5,25 €
K0669.161002nerezová ocelM161002440 5,58 €
K0669.161202nerezová ocelM161202440 6,42 €
K0669.161502nerezová ocelM161502440 6,72 €
K0669.200502nerezová ocelM20503040 7,83 €
K0669.200802nerezová ocelM20803040 8,48 €
K0669.201002nerezová ocelM201003040 9,00 €
K0669.201202nerezová ocelM201203040 9,36 €
K0669.201502nerezová ocelM201503040 9,80 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33