Skupiny zboží
Přístrojové nožky s nastavitelnou výškou
K0433

Přístrojové nožky s nastavitelnou výškou

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z termoplastu vyztuženého skleným vlákny.
Šestihranný šroub z oceli.
Provedení: Pouzdro černé.
Šestihranný šroub pozinkovaný.
Upozornění:Díky ploché koncové ploše a zapuštěnému šestihrannému šroubu se tyto přístrojové nožky hodí zvláště pro montáž na rovné plochy.
Výšku nožky je možné plynule nastavit ručním otočením matice nebo pomocí klíče.
Odkaz na výkres:
1) Koncový díl
2) Matice
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0433 Přístrojové nožky s nastavitelnou výškou 159 kB

Výkresy

Přístrojové nožky s nastavitelnou výškou

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ABDD2
pro šroub se
zápustnou hlavou
H1SW1Zatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
K0433.30043020,530M435-50221,5 6,95 €
K0433.4006402840M645-65301,5 7,67 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33