- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0432Přístrojové nožky s nastavitelnou výškou pro hliníkové profily |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Pouzdro termoplast vyztužený skelnými vlákny. Vřeteno a podložka z oceli.Provedení: Pouzdro černé. Vřeteno a podložka pozinkované.Upozornění:Přístrojové nožky jsou vhodné zvláště ke stolům a lehčím zařízením. Výšku nožky je možné plynule nastavit ručním otočením matice nebo pomocí klíče. Výstupky na koncích nožky slouží k vystředění resp. zajištění proti protočení nožky. Přístrojové nožky je možné k hliníkovým pofilům upevnit pomocí kamene do drážky, a to bez nákladného vrtání.Odkaz na výkres:Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | A pro hliníkový profil | B | C pro drážku | D | D1 | D2 pro šroub se zápustnou hlavou | H | H1 | L | SW1 | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0432.300806 | 30 | 20,5 | 8 | 30 | M6 | M4 | 35-50 | 44-59 | 9 | 22 | 1,5 | | | 7,17 € | | K0432.300808 | 30 | 20,5 | 8 | 30 | M8 | M4 | 35-50 | 44-59 | 9 | 22 | 1,5 | | | 7,17 € | | K0432.400808 | 40 | 28 | 8 | 40 | M8 | M6 | 45-65 | 54-74 | 9 | 30 | 1,5 | | | 7,68 € | | K0432.401006 | 40 | 28 | 10 | 40 | M6 | M6 | 45-65 | 54-74 | 9 | 30 | 1,5 | | | 7,68 € | | K0432.401008 | 40 | 28 | 10 | 40 | M8 | M6 | 45-65 | 54-74 | 9 | 30 | 1,5 | | | 7,68 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|