- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0430Záslepky se závitem do trubek čtvercového profilu |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Záslepka z termoplastu vyztuženého skelnými vlákny. Vložka se závitem mosazná.Provedení: Záslepka černá. Vložka se závitem poniklovaná.Upozornění:Záslepky se závitem se používají pro snadné uchycení nožek s kloubem do trubek čtvercového profilu.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | A | B | C | L | S | Použitelné pro čtyřhranné profily | Zatížitelnost max. kN | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0430.103015 | M10 | 30 | 27,5 | 33 | 27 | 30 x 1,5 | 5 | | | 3,38 € | | K0430.123015 | M12 | 30 | 27,5 | 33 | 27 | 30 x 1,5 | 5 | | | 3,38 € | | K0430.143015 | M14 | 30 | 27,5 | 33 | 27 | 30 x 1,5 | 5 | | | 3,38 € | | K0430.163015 | M16 | 30 | 27,5 | 33 | 27 | 30 x 1,5 | 5 | | | 3,38 € | | K0430.103020 | M10 | 30 | 26,5 | 33 | 27 | 30 x 2 | 5 | | | 3,38 € | | K0430.123020 | M12 | 30 | 26,5 | 33 | 27 | 30 x 2 | 5 | | | 3,38 € | | K0430.143020 | M14 | 30 | 26,5 | 33 | 27 | 30 x 2 | 5 | | | 3,38 € | | K0430.163020 | M16 | 30 | 26,5 | 33 | 27 | 30 x 2 | 5 | | | 3,38 € | | K0430.104015 | M10 | 40 | 37,5 | 43 | 35 | 40 x 1,5 | 8 | | | 3,59 € | | K0430.124015 | M12 | 40 | 37,5 | 43 | 35 | 40 x 1,5 | 8 | | | 3,59 € | | K0430.144015 | M14 | 40 | 37,5 | 43 | 35 | 40 x 1,5 | 8 | | | 3,59 € | | K0430.164015 | M16 | 40 | 37,5 | 43 | 35 | 40 x 1,5 | 8 | | | 3,59 € | | K0430.204015 | M20 | 40 | 37,5 | 43 | 35 | 40 x 1,5 | 8 | | | 3,59 € | | K0430.104020 | M10 | 40 | 36,5 | 43 | 35 | 40 x 2 | 10 | | | 3,59 € | | K0430.124020 | M12 | 40 | 36,5 | 43 | 35 | 40 x 2 | 10 | | | 3,59 € | | K0430.144020 | M14 | 40 | 36,5 | 43 | 35 | 40 x 2 | 10 | | | 3,59 € | | K0430.164020 | M16 | 40 | 36,5 | 43 | 35 | 40 x 2 | 10 | | | 3,59 € | | K0430.204020 | M20 | 40 | 36,5 | 43 | 35 | 40 x 2 | 10 | | | 3,59 € | | K0430.104025 | M10 | 40 | 35,5 | 43 | 35 | 40 x 2,5 | 10 | | | 3,59 € | | K0430.124025 | M12 | 40 | 35,5 | 43 | 35 | 40 x 2,5 | 10 | | | 3,59 € | | K0430.144025 | M14 | 40 | 35,5 | 43 | 35 | 40 x 2,5 | 10 | | | 3,59 € | | K0430.164025 | M16 | 40 | 35,5 | 43 | 35 | 40 x 2,5 | 10 | | | 3,59 € | | K0430.204025 | M20 | 40 | 35,5 | 43 | 35 | 40 x 2,5 | 10 | | | 3,59 € | | K0430.104030 | M10 | 40 | 34,5 | 43 | 35 | 40 x 3 | 10 | | | 3,59 € | | K0430.124030 | M12 | 40 | 34,5 | 43 | 35 | 40 x 3 | 10 | | | 3,59 € | | K0430.144030 | M14 | 40 | 34,5 | 43 | 35 | 40 x 3 | 10 | | | 3,59 € | | K0430.164030 | M16 | 40 | 34,5 | 43 | 35 | 40 x 3 | 10 | | | 3,59 € | | K0430.204030 | M20 | 40 | 34,5 | 43 | 35 | 40 x 3 | 10 | | | 3,59 € | | K0430.104040 | M10 | 40 | 32,5 | 43 | 35 | 40 x 4 | 10 | | | 3,59 € | | K0430.124040 | M12 | 40 | 32,5 | 43 | 35 | 40 x 4 | 10 | | | 3,59 € | | K0430.144040 | M14 | 40 | 32,5 | 43 | 35 | 40 x 4 | 10 | | | 3,59 € | | K0430.164040 | M16 | 40 | 32,5 | 43 | 35 | 40 x 4 | 10 | | | 3,59 € | | K0430.204040 | M20 | 40 | 32,5 | 43 | 35 | 40 x 4 | 10 | | | 3,59 € | | K0430.125015 | M12 | 50 | 47,5 | 55 | 44 | 50 x 1,5 | 8 | | | 5,59 € | | K0430.145015 | M14 | 50 | 47,5 | 55 | 44 | 50 x 1,5 | 8 | | | 5,59 € | | K0430.165015 | M16 | 50 | 47,5 | 55 | 44 | 50 x 1,5 | 8 | | | 5,59 € | | K0430.205015 | M20 | 50 | 47,5 | 55 | 44 | 50 x 1,5 | 8 | | | 5,59 € | | K0430.125020 | M12 | 50 | 46,5 | 55 | 44 | 50 x 2 | 12 | | | 5,59 € | | K0430.145020 | M14 | 50 | 46,5 | 55 | 44 | 50 x 2 | 12 | | | 5,59 € | | K0430.165020 | M16 | 50 | 46,5 | 55 | 44 | 50 x 2 | 12 | | | 5,59 € | | K0430.205020 | M20 | 50 | 46,5 | 55 | 44 | 50 x 2 | 12 | | | 5,59 € | | K0430.125025 | M12 | 50 | 45,5 | 55 | 44 | 50 x 2,5 | 12 | | | 5,59 € | | K0430.145025 | M14 | 50 | 45,5 | 55 | 44 | 50 x 2,5 | 12 | | | 5,59 € | | K0430.165025 | M16 | 50 | 45,5 | 55 | 44 | 50 x 2,5 | 12 | | | 5,59 € | | K0430.205025 | M20 | 50 | 45,5 | 55 | 44 | 50 x 2,5 | 12 | | | 5,59 € | | K0430.125030 | M12 | 50 | 44,5 | 55 | 44 | 50 x 3 | 12 | | | 5,59 € | | K0430.145030 | M14 | 50 | 44,5 | 55 | 44 | 50 x 3 | 12 | | | 5,59 € | | K0430.165030 | M16 | 50 | 44,5 | 55 | 44 | 50 x 3 | 12 | | | 5,59 € | | K0430.205030 | M20 | 50 | 44,5 | 55 | 44 | 50 x 3 | 12 | | | 5,59 € | | K0430.125040 | M12 | 50 | 42,5 | 55 | 44 | 50 x 4 | 12 | | | 5,59 € | | K0430.145040 | M14 | 50 | 42,5 | 55 | 44 | 50 x 4 | 12 | | | 5,59 € | | K0430.165040 | M16 | 50 | 42,5 | 55 | 44 | 50 x 4 | 12 | | | 5,59 € | | K0430.205040 | M20 | 50 | 42,5 | 55 | 44 | 50 x 4 | 12 | | | 5,59 € | | K0430.146020 | M14 | 60 | 56,5 | 55 | 45 | 60 x 2 | 12 | | | 5,95 € | | K0430.166020 | M16 | 60 | 56,5 | 55 | 45 | 60 x 2 | 12 | | | 5,95 € | | K0430.206020 | M20 | 60 | 56,5 | 55 | 45 | 60 x 2 | 12 | | | 5,95 € | | K0430.146030 | M14 | 60 | 54,5 | 55 | 45 | 60 x 3 | 12 | | | 5,95 € | | K0430.166030 | M16 | 60 | 54,5 | 55 | 45 | 60 x 3 | 12 | | | 5,95 € | | K0430.206030 | M20 | 60 | 54,5 | 55 | 45 | 60 x 3 | 12 | | | 5,95 € | | K0430.146040 | M14 | 60 | 52,5 | 55 | 45 | 60 x 4 | 12 | | | 5,95 € | | K0430.166040 | M16 | 60 | 52,5 | 55 | 45 | 60 x 4 | 12 | | | 5,95 € | | K0430.206040 | M20 | 60 | 52,5 | 55 | 45 | 60 x 4 | 12 | | | 5,95 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|