- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0429Rektifikační šrouby ke stavitelným nožkám ECO ocelové nebo... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel 1.4305.Provedení: Ocel, modře pasivovaná. Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.Upozornění:Stavitelné nožky ECO se skládají z rektifikačního šroubu a kruhové základny. Každý rektifikační šroub je možné kombinovat s jakoukoli z příslušných kruhových základen.Příslušenství:K0428 Kruhové základny ke stavitelným nožkám ECO line ze zinkového tlakového odlitku, z nerezové oceli nebo plastu.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | D1 | L | L1 | SW | Zatížitelnost max. kN | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0429.080251 | ocel | M8 | 25 | 29,5 | 13 | 3,5 | | | 0,98 € | | K0429.080401 | ocel | M8 | 40 | 44,5 | 13 | 3,5 | | | 1,00 € | | K0429.080501 | ocel | M8 | 50 | 54,5 | 13 | 3,5 | | | 1,05 € | | K0429.080701 | ocel | M8 | 70 | 74,5 | 13 | 3,5 | | | 1,16 € | | K0429.080801 | ocel | M8 | 80 | 84,5 | 13 | 3,5 | | | 1,16 € | | K0429.081001 | ocel | M8 | 100 | 104,5 | 13 | 3,5 | | | 1,30 € | | K0429.081201 | ocel | M8 | 120 | 124,5 | 13 | 3,5 | | | 1,34 € | | K0429.100251 | ocel | M10 | 25 | 30 | 17 | 4,7 | | | 1,07 € | | K0429.100401 | ocel | M10 | 40 | 45 | 17 | 4,7 | | | 1,08 € | | K0429.100501 | ocel | M10 | 50 | 55 | 17 | 4,7 | | | 1,13 € | | K0429.100701 | ocel | M10 | 70 | 75 | 17 | 4,7 | | | 1,24 € | | K0429.100801 | ocel | M10 | 80 | 85 | 17 | 4,7 | | | 1,30 € | | K0429.101001 | ocel | M10 | 100 | 105 | 17 | 4,7 | | | 1,36 € | | K0429.101201 | ocel | M10 | 120 | 125 | 17 | 4,7 | | | 1,44 € | | K0429.120251 | ocel | M12 | 25 | 31 | 19 | 7,7 | | | 1,08 € | | K0429.120401 | ocel | M12 | 40 | 46 | 19 | 7,7 | | | 1,13 € | | K0429.120501 | ocel | M12 | 50 | 56 | 19 | 7,7 | | | 1,16 € | | K0429.120701 | ocel | M12 | 70 | 76 | 19 | 7,7 | | | 1,34 € | | K0429.120801 | ocel | M12 | 80 | 86 | 19 | 7,7 | | | 1,34 € | | K0429.121001 | ocel | M12 | 100 | 106 | 19 | 7,7 | | | 1,44 € | | K0429.121201 | ocel | M12 | 120 | 126 | 19 | 7,7 | | | 1,61 € | | K0429.160501 | ocel | M16 | 50 | 58,5 | 24 | 14,5 | | | 2,38 € | | K0429.161001 | ocel | M16 | 100 | 108,5 | 24 | 14,5 | | | 2,42 € | | K0429.161501 | ocel | M16 | 150 | 158,5 | 24 | 14,5 | | | 3,32 € | | K0429.080252 | nerezová ocel | M8 | 25 | 29,5 | 13 | 3,5 | | | 1,99 € | | K0429.080402 | nerezová ocel | M8 | 40 | 44,5 | 13 | 3,5 | | | 2,11 € | | K0429.080502 | nerezová ocel | M8 | 50 | 54,5 | 13 | 3,5 | | | 2,33 € | | K0429.080702 | nerezová ocel | M8 | 70 | 74,5 | 13 | 3,5 | | | 2,74 € | | K0429.080802 | nerezová ocel | M8 | 80 | 84,5 | 13 | 3,5 | | | 2,90 € | | K0429.081002 | nerezová ocel | M8 | 100 | 104,5 | 13 | 3,5 | | | 3,09 € | | K0429.081202 | nerezová ocel | M8 | 120 | 124,5 | 13 | 3,5 | | | 3,23 € | | K0429.100252 | nerezová ocel | M10 | 25 | 30 | 17 | 4,7 | | | 2,64 € | | K0429.100402 | nerezová ocel | M10 | 40 | 45 | 17 | 4,7 | | | 2,74 € | | K0429.100502 | nerezová ocel | M10 | 50 | 55 | 17 | 4,7 | | | 2,87 € | | K0429.100702 | nerezová ocel | M10 | 70 | 75 | 17 | 4,7 | | | 3,01 € | | K0429.100802 | nerezová ocel | M10 | 80 | 85 | 17 | 4,7 | | | 3,23 € | | K0429.101002 | nerezová ocel | M10 | 100 | 105 | 17 | 4,7 | | | 3,37 € | | K0429.101202 | nerezová ocel | M10 | 120 | 125 | 17 | 4,7 | | | 3,99 € | | K0429.120252 | nerezová ocel | M12 | 25 | 31 | 19 | 7,7 | | | 3,26 € | | K0429.120402 | nerezová ocel | M12 | 40 | 46 | 19 | 7,7 | | | 3,44 € | | K0429.120502 | nerezová ocel | M12 | 50 | 56 | 19 | 7,7 | | | 3,58 € | | K0429.120702 | nerezová ocel | M12 | 70 | 76 | 19 | 7,7 | | | 3,92 € | | K0429.120802 | nerezová ocel | M12 | 80 | 86 | 19 | 7,7 | | | 4,04 € | | K0429.121002 | nerezová ocel | M12 | 100 | 106 | 19 | 7,7 | | | 4,26 € | | K0429.121202 | nerezová ocel | M12 | 120 | 126 | 19 | 7,7 | | | 5,02 € | | K0429.160502 | nerezová ocel | M16 | 50 | 58,5 | 24 | 14,5 | | | 6,42 € | | K0429.161002 | nerezová ocel | M16 | 100 | 108,5 | 24 | 14,5 | | | 6,47 € | | K0429.161502 | nerezová ocel | M16 | 150 | 158,5 | 24 | 14,5 | | | 9,15 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|