- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0421Rektifikační šrouby ke kloubovým nožkám ocelové nebo nerezové |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel 1.4305.Provedení: Ocel, modře pasivovaná. Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.Upozornění:Kloubové nohy se skládají ze závitového vřetena a kruhové základny. Každé závitové vřeteno je možné kombinovat s libovolnou kruhovou základnou. Celková výška kloubové nohy se vypočítá z délky závitového vřetena + výšky šestihranu + 22,5 mm. (Celková výška kloubové nohy = L + L1 + 22,5 mm).
V závislosti na provedení mohou být závitová vřetena před šestihranem opatřena volným spojením přes závit. Příslušenství:- K0415 Kruhové základny ke kloubovým nožkám, plastové. - K0415 Talíř pro kloubové patky antistatický. - K0416 Kruhové základny ke kloubovým nožkám ze zinkového tlakového odlitku nebo z nerezového odlitku - K0654 Kruhové základny s upevňovací konzolou ke kloubovým nožkám, plastové. - K0417 Kruhové základny s upevňovací konzolou ke kloubovým nožkám ze zinkového tlakového odlitku. - K0418 Kruhové základny ke kloubovým nožkám z nerezové oceli. - K0419 Kruhové základny ke kloubovým nohám s tlumením vibrací. Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | D1 | L | L1 | SW | Zatížitelnost max. kN | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0421.060151 | ocel | M6 | 15 | 7,5 | 14 | 2 | | | 1,74 € | | K0421.060301 | ocel | M6 | 30 | 7,5 | 14 | 2 | | | 1,74 € | | K0421.080401 | ocel | M8 | 40 | 7,5 | 14 | 3,5 | | | 2,01 € | | K0421.080801 | ocel | M8 | 80 | 7,5 | 14 | 3,5 | | | 2,27 € | | K0421.100451 | ocel | M10 | 45 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 2,09 € | | K0421.100701 | ocel | M10 | 70 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 2,17 € | | K0421.100901 | ocel | M10 | 90 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 2,46 € | | K0421.101251 | ocel | M10 | 125 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 2,97 € | | K0421.101501 | ocel | M10 | 150 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 4,20 € | | K0421.120451 | ocel | M12 | 45 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 2,01 € | | K0421.120661 | ocel | M12 | 66 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 2,27 € | | K0421.121001 | ocel | M12 | 100 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 2,46 € | | K0421.121251 | ocel | M12 | 125 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 2,88 € | | K0421.121501 | ocel | M12 | 150 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 3,08 € | | K0421.140661 | ocel | M14 | 66 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | 3,16 € | | K0421.141001 | ocel | M14 | 100 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | 3,67 € | | K0421.141251 | ocel | M14 | 125 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | 4,55 € | | K0421.141501 | ocel | M14 | 150 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | 5,96 € | | K0421.160661 | ocel | M16 | 66 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 3,25 € | | K0421.161001 | ocel | M16 | 100 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 3,50 € | | K0421.161251 | ocel | M16 | 125 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 4,20 € | | K0421.161501 | ocel | M16 | 150 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 4,47 € | | K0421.162001 | ocel | M16 | 200 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 6,67 € | | K0421.200851 | ocel | M20 | 85 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 5,26 € | | K0421.201001 | ocel | M20 | 100 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 5,60 € | | K0421.201251 | ocel | M20 | 125 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 6,13 € | | K0421.201501 | ocel | M20 | 150 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 6,67 € | | K0421.202001 | ocel | M20 | 200 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 8,05 € | | K0421.240851 | ocel | M24 | 85 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 6,29 € | | K0421.241001 | ocel | M24 | 100 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 7,11 € | | K0421.241251 | ocel | M24 | 125 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 7,81 € | | K0421.241501 | ocel | M24 | 150 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 8,37 € | | K0421.242001 | ocel | M24 | 200 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 9,70 € | | K0421.060152 | nerezová ocel | M6 | 15 | 7,5 | 14 | 2 | | | 2,24 € | | K0421.060302 | nerezová ocel | M6 | 30 | 7,5 | 14 | 2 | | | 2,24 € | | K0421.080402 | nerezová ocel | M8 | 40 | 7,5 | 14 | 3,5 | | | 3,56 € | | K0421.080802 | nerezová ocel | M8 | 80 | 7,5 | 14 | 3,5 | | | 4,98 € | | K0421.100452 | nerezová ocel | M10 | 45 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 3,64 € | | K0421.100702 | nerezová ocel | M10 | 70 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 4,38 € | | K0421.100902 | nerezová ocel | M10 | 90 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 5,06 € | | K0421.101252 | nerezová ocel | M10 | 125 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 6,78 € | | K0421.101502 | nerezová ocel | M10 | 150 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 7,23 € | | K0421.120452 | nerezová ocel | M12 | 45 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 3,64 € | | K0421.120662 | nerezová ocel | M12 | 66 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 4,38 € | | K0421.121002 | nerezová ocel | M12 | 100 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 4,91 € | | K0421.121252 | nerezová ocel | M12 | 125 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 6,49 € | | K0421.121502 | nerezová ocel | M12 | 150 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 8,22 € | | K0421.140662 | nerezová ocel | M14 | 66 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | 6,78 € | | K0421.141002 | nerezová ocel | M14 | 100 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | 7,49 € | | K0421.141252 | nerezová ocel | M14 | 125 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | 7,96 € | | K0421.141502 | nerezová ocel | M14 | 150 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | 8,93 € | | K0421.160662 | nerezová ocel | M16 | 66 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 6,60 € | | K0421.161002 | nerezová ocel | M16 | 100 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 7,04 € | | K0421.161252 | nerezová ocel | M16 | 125 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 9,08 € | | K0421.161502 | nerezová ocel | M16 | 150 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 10,33 € | | K0421.162002 | nerezová ocel | M16 | 200 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 15,71 € | | K0421.200852 | nerezová ocel | M20 | 85 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 11,95 € | | K0421.201002 | nerezová ocel | M20 | 100 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 11,61 € | | K0421.201252 | nerezová ocel | M20 | 125 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 12,12 € | | K0421.201502 | nerezová ocel | M20 | 150 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 13,08 € | | K0421.202002 | nerezová ocel | M20 | 200 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 13,52 € | | K0421.240852 | nerezová ocel | M24 | 85 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 14,64 € | | K0421.241002 | nerezová ocel | M24 | 100 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 14,82 € | | K0421.241252 | nerezová ocel | M24 | 125 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 16,05 € | | K0421.241502 | nerezová ocel | M24 | 150 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 16,05 € | | K0421.242002 | nerezová ocel | M24 | 200 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 16,81 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|