Skupiny zboží
Kruhové základny ke kloubovým nožkám z nerezu
K0418

Kruhové základny ke kloubovým nožkám z nerezu

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základna nerezová 1.4301.
Jádro z termoplastu PA.
Gumová podložka TPE.
Provedení: Kruhová základna bez povrchové úpravy.
Gumová podložka je světle šedá, těsnící. Tvrdost 70 Shore A.
Rozsah použití od -20 °C do +100 °C.
Upozornění:Nerezové kruhové nožky se vyznačují gumovou podložkou spojenou s nerezovou základnou a jádrem.
Gumová podložka je odolná proti oleji a vodě (do 60 °C). Navíc je antibakteriální a antimikrobiální, takže se dá použít i v potravinářském průmyslu.

Kloubové nožky se skládají z kruhové základny a rektifikačního šroubu nebo kuličkového kloubu. Každou základnu lze kombinovat s libovolným rektifikačním šroubem, resp. kuličkovým kloubem.
Příslušné rektifikační šrouby viz K0421.
Příslušné kuličkové klouby viz K0422.
Odkaz na výkres:
1) Jádro PA
2) Gumová podložka
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0418 Kruhové základny ke kloubovým nožkám z nerezu 222 kB
 Technické upozornění pro kloubové nohy 415 kB

Výkresy

Kruhové základny ke kloubovým nožkám z nerezu

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DHZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K0418.106058,5297  10,01 €
K0418.108078,5297  11,80 €
K0418.110098,5297  19,79 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33