Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.
Umělá hmota PA 6.
Provedení: brynýrováno.
Umělá hmota, černá.
Upozornění:Hodí se k závitovým kolíkům s kuličkovým čepem.Odkaz na výkres:
1) Tlačné plochy
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0393 Tlačné prvky 257 kB

Výkresy

Tlačné prvky
Tlačné prvky

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníMateriál
základní
těleso
D1D2D4H1H2L5Hodí se pro
závitové kolíky
CADPřís.CenaObjednat
K0393.06Aocel154,48,67,62,53,8M6 1,05 €
K0393.08Aocel185,91293,54,4M8 1,22 €
K0393.10Aocel217,9151145M10 1,27 €
K0393.12Aocel257,9181356,9M12 1,71 €
K0393.206Apolyamid154,48,67,62,53,8M6 0,43 €
K0393.208Bpolyamid185,91293,54,4M8 0,52 €
K0393.210Cpolyamid217,9151145M10, M12 0,57 €
K0393.212Cpolyamid257,9181356,9M10, M12 0,75 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33