Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kuličkový prvek z automatové oceli, kalené.
Nožka ze speciální automatové oceli ETG 100.
Provedení: Brynýrováno.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0304 Kloubové nožky 189 kB

Výkresy

Kloubové nožky

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1HH1H2SWZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K0304.0513M516,56,54101,62 11,83 €
K0304.0613M616,58,54102,33 12,09 €
K0304.0816M82194134,15 12,16 €
K0304.1019M1023104176,48 14,27 €
K0304.1222M1225,5124,7198,32 17,17 €
K0304.1625M1629,51452413,94 21,35 €
K0304.2032M2036188,53021 25,70 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33