Skupiny zboží
Stahovací spony, nastavitelné
K0051

Stahovací spony, nastavitelné

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel 1.4301.Provedení: Pozinkováno, modře pasivováno.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Nastavitelné stahovací spony slouží jako bezpečný uzavírací systém pro průmyslové aplikace. Překročením mrtvého bodu drží pevně i při vibracích.

Po zaháknutí upínacího háku v protikusu lze díly, které mají být spojeny, napnutím rukojeti k sobě přitáhnout až o 15 mm.
K vyrovnání tolerancí a k vytvoření dostatečného napětí lze upínací hák nastavit jeho otáčením (M8).

Stahovací spony lze přišroubovat nebo přinýtovat.
K upevnění komponentů doporučujeme zápustné šrouby.

Protikusy v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť.

Přídržná síla F1 se vztahuje na stahovací sponu, nikoliv na protikus.
Na vyžádání:Uzamykatelné provedení s okem pro zámek.Použití:K upevnění komponentů doporučujeme zápustné šrouby.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0051 Stahovací spony, nastavitelné 193 kB

Výkresy (celkový přehled)

Stahovací spony, nastavitelné

Upínací uzávěry nastavitelné provedení A

více informací

Výkresy

Upínací uzávěry nastavitelné provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
ProvedeníHLPřídržná
síla
F1 N
CADPřís.CenaObjednat
K0051.1611451ocelA211456500 10,44 €
K0051.1611452nerezová ocelA211456500 31,17 €
K0051.1611681ocelA361686500 11,04 €
K0051.1611682nerezová ocelA361686500 31,96 €

Protikusy provedení A

více informací

Výkresy

Protikusy provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
ProvedeníCADPřís.CenaObjednat
K0051.9143381ocelA 0,59 €
K0051.9143382nerezová ocelA 1,64 €

Protikusy provedení B

více informací

Výkresy

Protikusy provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
ProvedeníCADPřís.CenaObjednat
K0051.9254781ocelB 0,67 €
K0051.9254782nerezová ocelB 1,94 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33