Stahovací spony nastavitelné, viditelné otvory pro přišroubování, provedení C
Popis zboží/obrázky produktu
PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel 1.4301.Provedení: Pozinkováno, modře pasivováno. Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.Upozornění:Nastavitelné stahovací spony slouží jako bezpečný uzavírací systém pro průmyslové aplikace. Překročením mrtvého bodu drží pevně i při vibracích.
Po zaháknutí upínacího háku do protikusu lze díly, které mají být spojeny, napnutím rukojeti k sobě přitáhnout až o 5 mm. K vyrovnání tolerancí a k vytvoření dostatečného napětí lze upínací hák nastavit jeho otáčením (M5).
Stahovací spony lze přišroubovat nebo přinýtovat.
Každý protikus lze kombinovat s každou stahovací sponou.
Protikusy v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť.
Přídržná síla F1 se vztahuje na stahovací sponu, nikoliv na protikus.Odkaz na výkres:
Provedení C se zamykacím kroužkem
Zvláštnost:
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.