Skupiny zboží
Stahovací spony, nastavitelné otvory pro přišroubování viditelné
K0046

Stahovací spony, nastavitelné otvory pro přišroubování viditelné

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel 1.4301.Provedení: Pozinkováno, modře pasivováno.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Nastavitelné stahovací spony slouží jako bezpečný uzavírací systém pro průmyslové aplikace. Překročením mrtvého bodu drží pevně i při vibracích.

Po zaháknutí upínacího háku do protikusu lze díly, které mají být spojeny, napnutím rukojeti k sobě přitáhnout až o 5 mm. K vyrovnání tolerancí a k vytvoření dostatečného napětí lze upínací hák nastavit jeho otáčením (M5).

Stahovací spony lze přišroubovat nebo přinýtovat.

Každý protikus lze kombinovat s každou stahovací sponou.

Protikusy v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť.

Přídržná síla F1 se vztahuje na stahovací sponu, nikoliv na protikus.
Odkaz na výkres:
Provedení A standardní
Provedení B s pojistkou
Provedení C se zamykacím kroužkem

1) Děrové šablony pro montáž s protihákem
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0046 Stahovací spony, nastavitelné otvory pro přišroubování viditelné 215 kB

Výkresy (celkový přehled)

Stahovací spony, nastavitelné otvory pro přišroubování viditelné

Stahovací spony nastavitelné, viditelné otvory pro přišroubování, provedení A

více informací

Výkresy

Stahovací spony nastavitelné, viditelné otvory pro přišroubování, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
ProvedeníPřídržná
síla
F1 N
CADPřís.CenaObjednat
K0046.1420721ocelA1000 6,83 €
K0046.1420722nerezová ocelA1000 13,94 €

Stahovací spony nastavitelné, viditelné otvory pro přišroubování, provedení B

více informací

Výkresy

Stahovací spony nastavitelné, viditelné otvory pro přišroubování, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
ProvedeníPřídržná
síla
F1 N
CADPřís.CenaObjednat
K0046.2420721ocelB1000 7,61 €
K0046.2420722nerezová ocelB1000 15,79 €

Stahovací spony nastavitelné, viditelné otvory pro přišroubování, provedení C

více informací

Výkresy

Stahovací spony nastavitelné, viditelné otvory pro přišroubování, provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
ProvedeníPřídržná
síla
F1 N
CADPřís.CenaObjednat
K0046.3420721ocelC1000 7,61 €
K0046.3420722nerezová ocelC1000 15,79 €

Protikus, provedení A

více informací

Výkresy

Protikus, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
ProvedeníCADPřís.CenaObjednat
K0046.9142141ocelA 0,53 €
K0046.9142142nerezová ocelA 0,99 €

Protikus, provedení B

více informací

Výkresy

Protikus, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
ProvedeníCADPřís.CenaObjednat
K0046.9242271ocelB 0,53 €
K0046.9242272nerezová ocelB 0,99 €

Protikus, provedení C

více informací

Výkresy

Protikus, provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
ProvedeníCADPřís.CenaObjednat
K0046.9342381ocelC 1,39 €
K0046.9342382nerezová ocelC 1,98 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33