Skupiny zboží
Stahovací spony s upínacím třmenem
K0045

Stahovací spony s upínacím třmenem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel 1.4301.Provedení: Pozinkováno, modře pasivováno.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Stahovací spony s upínacím třmenem pro bezpečné držení a uzavírání klapek, vík nádrží, krytů strojů a podobně. Překročením mrtvého bodu drží pevně i při vibracích.
Upínací síla je vytvářena napnutím třmenu.

Pomocí otvoru D2 lze stahovací spony zajistit proti náhodnému otevření nebo je zaplombovat.

Stahovací spony lze přišroubovat nebo přinýtovat.

Protikusy je nutno objednat zvlášť.

Přídržná síla F1 se vztahuje na stahovací sponu, nikoliv na protikus.
Na vyžádání:Uzamykatelné provedení s okem pro zámek.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0045 Stahovací spony s upínacím třmenem 192 kB

Výkresy (celkový přehled)

Stahovací spony s upínacím třmenem

Stahovací spony s upínacím třmenem, provedení A

více informací

Výkresy

Stahovací spony s upínacím třmenem, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
D2Přídržná
síla
F1 N
CADPřís.CenaObjednat
K0045.1541091ocel3,22000 2,26 €
K0045.1541092nerezová ocel3,22000 6,72 €

Stahovací spony s upínacím třmenem, provedení B

více informací

Výkresy

Stahovací spony s upínacím třmenem, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
D2Přídržná
síla
F1 N
CADPřís.CenaObjednat
K0045.2641351ocel3,83000 3,06 €
K0045.2641352nerezová ocel3,83000 8,91 €

Protikus, provedení A

více informací

Výkresy

Protikus, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
ProvedeníCADPřís.CenaObjednat
K0045.9143371ocelA 0,50 €
K0045.9143372nerezová ocelA 1,55 €

Protikus, provedení B

více informací

Výkresy

Protikus, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
ProvedeníCADPřís.CenaObjednat
K0045.9254771ocelB 0,66 €
K0045.9254772nerezová ocelB 1,90 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33